Cat® 340 UHD 挖掘机具有长伸展距离功能、出色的性能和控制,助力您完成拆除项目。

拆除式挖掘机 340 UHD

Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量
122100 lb
55400 kg
斗杆前端的最大销高度
82 ft
25 m
斗杆前端的最大重量
7300 lb
3300 kg

概述

配备最大尺寸工装的拆除式挖掘机,适用于 6 到 7 层楼高度的作业

使用 Cat® 340 UHD 挖掘机,您会发现拆除作业从未如此轻松。通过更大尺寸的工装实现更长的伸展距离,从而最大限度地提高性能。享受 Cat 标准技术提供的多功能性、精度和效率。结合稳定性监控系统和操作员护罩(OPG,Operator Protective Guard)驾驶室,340 UHD 有助于延长作业时间,提高作业安全性。

优点

充分提高性能

液压快速断开装置无需工具即可在 15-20 分钟内更换动臂。标准 Cat Payload、Cat 2D 电子栅栏和采用 2D 技术的 Cat Grade 可提供更高的多功能性、精度和效率。

可靠的长伸展距离

通过更大的斗杆销高度并采用更大尺寸的工装,体验业界最高水平的性能。使用 UHD 动臂可达到 22 m(72'2")或 25 m(82'0"),也可在改装动臂的三种斗杆选件之间进行选择。

舒适性与安全性

豪华型驾驶室配备 OPG 保护,可让您全天舒适工作。可将驾驶室最多倾斜 30 度,便于更好地观察机具,同时 254 mm(10 in)触摸屏监视器也便于读取稳定性监控系统相关数据。

产品技术规格适用产品 340 UHD

发动机型号 Cat C9.3B Cat C9.3B
净功率 - ISO 9249 346 hp 258.3 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 351 hp(公制) 351 hp(公制)
发动机功率 - ISO 14396:2002 347 hp 259 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 352 hp(公制) 352 hp(公制)
缸径 5 in 115 mm
冲程 6 in 149 mm
排量 568 in³ 9.3 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1900 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1900 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
主系统 – 最大流量 560 l/min(148 gal/min) 560 l/min(148 gal/min)
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4264 psi 29400 kPa
回转速度 5.02 r/min 5.02 r/min
回转速度 8.84 r/min 8.84 r/min
最大回转扭矩 105000 lbf·ft 143 kN·m
工作重量 122100 lb 55400 kg
注(1) 液压可变轨距底盘系统、25 m(82'0")UHD 前部、600 mm(24")三抓地齿履带板和 9 mt(19842 lb)配重。无工装机具。 液压可变轨距底盘系统、25 m(82'0")UHD 前部、600 mm(24")三抓地齿履带板和 9 mt(19842 lb)配重。无工装机具。
机器重量 - 改装配置 118800 lb 53900 kg
注(2) 液压可变轨距底盘系统、改装动臂、R3.9 m DB(12'10")斗杆、HD 1.88 m³(2.46 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 9 mt(19842 lb)配重。 液压可变轨距底盘系统、改装动臂、R3.9 m DB(12'10")斗杆、HD 1.88 m³(2.46 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 9 mt(19842 lb)配重。
处于支架中的 UHD 20360 lb 9230 kg
处于支架中的改装动臂 - R3.2 DB 斗杆 13340 lb 6050 kg
处于支架中的改装动臂 - R3.9 DB 斗杆 13710 lb 6220 kg
处于支架中的 2 件式改装动臂 - R3.2 DB 斗杆 17440 lb 7910 kg
燃油箱容量 158.5 gal(US) 600 l
冷却系统 10.5 gal(US) 40 l
发动机机油 8.5 gal(US) 32 l
回转驱动 4.8 gal(US) 18 l
终传动 - 每个 2.1 gal(US) 8 l
液压系统 - 包括油箱 145.3 gal(US) 550 l
液压油箱 42.5 gal(US) 161 l
注(1) 25 m(82' 0")UHD 前部 25 m(82' 0")UHD 前部
装运高度 – 驾驶室顶部 11.1 ft 3383 mm
驾驶室高度 - 含 OPG 11.8 ft 3585 mm
装运长度 59.6 ft 18160 mm
机尾回转半径 11.6 ft 3521 mm
配重间隙 4.6 ft 1397 mm
离地间隙 1.7 ft 510 mm
履带长度 18.9 ft 5770 mm
履带支重轮中心间距 15.7 ft 4770 mm
装运轨距 - 回缩位置 7.8 ft 2400 mm
工作轨距 - 伸展位置 11.2 ft 3400 mm
运输宽度 10.7 ft 3255 mm
机器长度 - 不含前部,含配重 23.3 ft 7077 mm
机器长度 - 不含前部和配重 22.8 ft 6954 mm
履带宽度 - 伸展 13.1 ft 4000 mm
履带宽度 – 回缩 9.8 ft 3000 mm
注(2) 600 mm(24")履带板 600 mm(24")履带板
斗杆前端的最大销高度 82 ft 25 m
斗杆前端的最大重量 7300 lb 3300 kg
斗杆前端的最大工作销高度 - 1/2 69.8 ft 21270 mm
斗杆前端的最大工作伸展距离 - 1/2 42.8 ft 13020 mm
处于最大伸展位置的斗杆前端最大高度 52.2 ft 15900 mm
斗杆前端的最大伸展距离 43.8 ft 13330 mm
注(1) 25 m(82' 0")UHD 前部(前部上方) 25 m(82' 0")UHD 前部(前部上方)
注 1 直型 - R3.9 DB m(12' 10")斗杆(前部上方) 直型 - R3.9 DB m(12' 10")斗杆(前部上方)
铲斗 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³) 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³)
斗杆前端的最大销高度 41.8 ft 12.76 m
斗杆前端的最大重量 9300 lb 4200 kg
处于最大伸展位置的斗杆前端最大高度 7.6 ft 2310 mm
斗杆前端的最大伸展距离 37.2 ft 11320 mm
最大挖掘深度 18.5 ft 5640 mm
最大伸展距离 - 地面 42.3 ft 12910 mm
最大挖方高度 47.7 ft 14540 mm
最大装载高度 35.9 ft 10960 mm
最小装载高度 13.5 ft 4110 mm
铲斗挖掘力 - ISO 47160 lbf 210 kN
斗杆挖掘力 - ISO 32440 lbf 144 kN
注 1 弯曲型 - R3.9 m DB(12' 10")斗杆 弯曲型 - R3.9 m DB(12' 10")斗杆
铲斗 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³) 重负荷型 1.88 m³(2.46 yd³)
最大挖掘深度 23.8 ft 7250 mm
最大伸展距离 - 地面 39.1 ft 11920 mm
最大挖方高度 36.7 ft 11180 mm
最大装载高度 26.1 ft 7940 mm
最小装载高度 8 ft 2440 mm
铲斗挖掘力 - ISO 47160 lbf 210 kN
斗杆挖掘力 - ISO 32440 lbf 144 kN

340 UHD 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 先进的机具控制装置,UHD

驾驶室

  • 倾斜式拆除驾驶室,带 P5A 层压前玻璃和车顶玻璃
  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 加热空气悬浮座椅
  • 监视器集成蓝牙无线电,配有 USB 端口
  • 自动两级空调
  • 用于监视器控制的拨轮盘和快捷键
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 可调整高度的控制台
  • 可翻起左侧操控台
  • Cat 单手柄
  • 辅助继电器
  • 带冲洗器的平行雨刷器
  • 能够安装天窗雨刷器
  • LED 内部照明灯
  • 前部卷式遮光帘
  • 地板欢迎灯

CAT 技术

  • VisionLink®
  • 带有 2D 系统的 Cat Grade
  • Cat Payload
  • 提升辅助装置

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(4 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 外部底盘和动臂灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 液压可反转风扇
  • 115A 交流发电机
  • 52° C(126° F)高温环境冷却
  • -18°C(0° F)冷起动能力
  • 电动燃油注油泵
  • 双级四微米主滤清器
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用

液压系统

  • 动臂下降单向阀功能
  • 斗杆下降单向阀功能
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶
  • 能够使用生物液压油

安全与保护装置

  • Caterpillar 单键安全系统
  • 2D 电子栅栏(摆动功能)
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 可锁定断路开关
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警告喇叭
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头和右视摄像头
  • 操作员护罩(OPG)

维修和保养

  • 分组机油滤清器和燃油滤清器
  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • QuickEvac™ 保养预留装置

底盘系统和结构

  • 液压可变轨距底盘系统
  • 润滑脂润滑履带
  • 9.0 mt(19842 lb)配重

340 UHD 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 22 m(72'2")UHD 前部
  • 25 m(82' 0")UHD 前部
  • 两件式可变可调改装动臂
  • 7.4 m(24'3")改装动臂
  • 3.2 m DB(10'6")改装斗杆
  • 3.9 m DB(12'10")改装斗杆
  • DB 系列铲斗连杆
  • 专用 C 系列铲斗连杆
  • 前部运输支架

驾驶室

  • 滚轮后遮阳帘

CAT 技术

  • VisionLink Productivity
  • Cat Advanced Payload

电气系统

  • 超豪华型环绕式工作灯

发动机

  • -32° C(-25° F)冷起动能力
  • 冷起动缸体加热器
  • 乙醚辅助起动装置

液压系统

  • 组合式双向辅助回路
  • 中压辅助回路
  • 快速连接器回路

安全与保护装置

  • Bluetooth® 接收器
  • 360° 视野

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")双抓地齿履带板
  • 600 mm(24")重负荷型三抓地齿履带板
  • 700 mm(28")重负荷型三抓地齿履带板

维修和保养

  • 车辆运行状况综合管理系统

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat 提升辅助装置

    Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

探索技术
  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
  • 适用于挖掘机的 Cat Payload

    新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 340 UHD 与常用比较产品相比如何。

媒体库

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD
340 UHD
340 UHD
340 UHD