323 GC — Tier 3

中型挖掘机 323 GC — Tier 3

Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
157 hp
117 kW
工作重量
51100 lb
22700 kg
最大挖掘深度
22.1 ft
6730 mm

概述

高性能、快速、高效

Cat® 323 GC 挖掘机拥有易于使用的控制装置、舒适的驾驶室、更高的燃油效率以及更长的保养周期(可帮助降低保养成本),提高了生产率,为您打造出一款经久耐用、每小时成本较低且适合您的应用的挖掘机。

优点

维护成本低

通过地面保养,延长了液压燃油滤清器和空气滤清器的使用寿命,且无需使用排油滤清器和先导滤清器。

性能可靠

回转扭矩更大。通过后摄像头改善视野。机器操作简单,且经久耐用。

高燃油效率

采用新型电液压主阀和泵、智能模式和高效冷却风扇。

产品技术规格适用产品 323 GC — Tier 3

净功率 - ISO 9249 157 hp 117 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 159 hp(公制) 159 hp(公制)
发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
发动机功率 - ISO 14396:2002 158 hp 118 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 160 hp(公制) 160 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
主系统 – 最大流量 429 l/min(113 gal/min) 429 l/min(113 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 4974 psi 34300 kPa
最大压力 - 回转 3886 psi 26800 kPa
回转速度 11.25 r/min 11.25 r/min
注(1) 对于已获得 CE 认证的机器,默认值可设置得低一些。 对于已获得 CE 认证的机器,默认值可设置得低一些。
最大回转扭矩 60300 lbf·ft 81.8 kN·m
工作重量 51100 lb 22700 kg
加长型底盘系统、伸展动臂、R2.9 m(9'5")伸展斗杆、1.3 m³(1.7 yd³)常规负荷(GD,General Duty)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 4700 kg(10360 lb)配重。 加长型底盘系统、伸展动臂、R2.9 m(9'5")伸展斗杆、1.3 m³(1.7 yd³)常规负荷(GD,General Duty)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 4700 kg(10360 lb)配重。
燃油箱容量 86.6 gal(US) 345 l
冷却系统 6.6 gal(US) 25 l
发动机机油 - 带滤清器 6.6 gal(US) 25 l
回转驱动 1.6 gal(US) 6 l
终传动 - 每个 1.3 gal(US) 5 l
液压系统 - 包括油箱 61.8 gal(US) 234 l
液压油箱 30.4 gal(US) 115 l
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.3 m³(1.7 yd³) GD 1.3 m³(1.7 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.7 ft 2960 mm
扶手高度 9.7 ft 2950 mm
装运长度 31.3 ft 9530 mm
机尾回转半径 9.3 ft 2830 mm
配重间隙 3.4 ft 1050 mm
离地间隙 1.5 ft 470 mm
履带长度 14.7 mm 4450 mm
支重轮中心间距 12 ft 3650 mm
履带轨距 7.8 ft 2380 mm
运输宽度 9.9 ft 2980 mm
最大挖掘深度 22.1 ft 6730 mm
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.3 m³(1.7 yd³) GD 1.3 m³(1.7 yd³)
地面最大伸展距离 32.4 ft 9870 mm
最大挖方高度 31 ft 9450 mm
最大装载高度 21.3 ft 6490 mm
最小装载高度 7.1 ft 2170 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.5 ft 6560 mm
最大垂直壁挖掘深度 18.5 ft 5610 mm
铲斗挖掘力 - ISO 31520 lbf 140 kN
斗杆挖掘力 - ISO 23970 lbf 107 kN

323 GC — Tier 3 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 5.7 m(18'8")伸展动臂

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)
  • 高分辨率 8"(203 mm)LCD 触摸屏监视器
  • 机械悬浮座椅

CAT 技术

  • VisionLink®
  • 远程刷新

电气系统

  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯

发动机

  • Cat C7.1 单涡轮增压柴油发动机
  • 两种可选模式
  • 发动机转速自动控制
  • 发动机自动怠速停机
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 电动燃油注油泵
  • 两级燃油滤清系统,带油水分离器和指示器
  • 具有自动反转功能的电动冷却风扇

液压系统

  • 电子主控制阀 - 单向高压辅助回路预留装置
  • 串联式电子主泵
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动预热
  • 自动双速行驶
  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀
  • 滤芯型主液压滤清器

安全与保护装置

  • 液压锤自动停止
  • 后视摄像头和右侧后视镜
  • 地面发动机停机开关
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警报喇叭
  • 配备防滑板和埋头螺栓的维修平台
  • 液压锁定杆将所有控制装置置于空档
  • 可锁定断路开关

维修和保养

  • 维修平台的侧面入口
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S·O·S℠)取样口
  • 地面和平台发动机机油尺
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 加长型底盘系统
  • 润滑脂润滑履带
  • 4700 kg(10360 lb)配重
  • 基本机架上的拴系点

323 GC — Tier 3 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 操作员护罩(OPG)

动臂和斗杆

  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆
  • 2.5 m(8'2")伸展斗杆
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆
  • 2.5 m(8'2")伸展斗杆

CAT 技术

  • VisionLink Productivity

发动机

  • -32° C(-25° F)冷起动能力

液压系统

  • 组合式流量/高压辅助回路
  • 动臂和斗杆液压锤管路

安全与保护装置

  • 右视摄像头
  • 回转警报
  • 检测照明

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 790 mm(31")三抓地齿履带板

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 323 GC — Tier 3 与常用比较产品相比如何。

媒体库

323 GC 中型挖掘机

323 GC 中型挖掘机

323 GC 中型挖掘机
323 GC 中型挖掘机