323 GX - Tier 3

中型挖掘机 323 GX - Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
166 hp
123.7 kW
工作重量
48300 lb
21900 kg
最大挖掘深度
22 ft
6710 mm

概述

可靠、耐用。低成本。

323 GX 简介 – 经济型机型,可满足您对 Cat® 挖掘机在可靠性和操作便利性方面的所有期望,具有易于维护和成本更低的特性,旨在加快设备投资回报。

优点

易于操作和维护

采用久经验证的经典部件,设计稳定、响应快速,易于操作,具有卓越的可靠性。

快速获得回报

拥有成本、维护成本和油耗较低,这意味着您可以节省更多成本。

低油耗

智能模式以及同步运行的发动机和电液压控制系统,能够以低油耗为您提供出色性能。

产品技术规格适用产品 323 GX - Tier 3

净功率 - ISO 9249 166 hp 123.7 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 168 hp(公制) 168 hp(公制)
发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
发动机功率 - ISO 14396:2002 174 hp 129.4 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 176 hp(公制) 176 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
主系统 - 最大流量 - 机具 113 gal/min 429 l/min
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3988 psi 27500 kPa
回转速度 11.13 r/min 11.13 r/min
注(1) 对于已获得 CE 认证的机器,默认值可设置得低一些。 对于已获得 CE 认证的机器,默认值可设置得低一些。
最大回转扭矩 60333 lbf·ft 82 kN·m
工作重量 48300 lb 21900 kg
伸展动臂,R2.9B1(9'6")斗杆,一般负荷型(GD,General Duty)1.20 m³(1.57 yd³)铲斗,790 mm(31")三抓地齿履带板和 4250 kg(9370 lb)配重。 伸展动臂,R2.9B1(9'6")斗杆,一般负荷型(GD,General Duty)1.20 m³(1.57 yd³)铲斗,790 mm(31")三抓地齿履带板和 4250 kg(9370 lb)配重。
燃油箱容量 103 gal(US) 390 l
冷却系统 6.5 gal(US) 24.5 l
发动机机油 4 gal(US) 15 l
回转驱动 1.5 gal(US) 5.5 l
终传动 - 每个 1.2 gal(US) 4.5 l
液压系统 - 包括油箱 57.6 gal(US) 218 l
液压油箱 30.4 gal(US) 115 l
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.20 m³(1.57 yd³) GD 1.20 m³(1.57 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.1 ft 2980 mm
扶手高度 9.11 ft 3030 mm
装运长度 31.3 ft 9520 mm
机尾回转半径 9.3 ft 2830 mm
配重间隙 3.5 ft 1050 mm
离地间隙 1.6 ft 470 mm
履带长度 13.11 ft 4250 mm
履带支重轮中心间距 11.4 ft 3450 mm
履带轨距 7.1 ft 2380 mm
运输宽度 10.4 ft 3170 mm
最大挖掘深度 22 ft 6710 mm
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.20 m³(1.57 yd³) GD 1.20 m³(1.57 yd³)
地面最大伸展距离 32.4 ft 9860 mm
最大挖方高度 31.1 ft 9470 mm
最大装载高度 21.4 ft 6500 mm
最小装载高度 7.2 ft 2180 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 19.9 ft 6020 mm
最大垂直壁挖掘深度 18.1 ft 5740 mm
铲斗挖掘力 - ISO 31428 ft·lbf 140 kN
斗杆挖掘力 - ISO 23942 ft·lbf 107 kN

323 GX - Tier 3 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat® 代理商。

动臂和斗杆

  • 5.7 m(18'8")伸展动臂
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆

驾驶室

  • 带粘滞底座的抑噪驾驶室
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 带头枕和扶手的机械调节式座椅
  • 51 mm(2")橙色安全带
  • 自动两级空调
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 固定式左侧操控台
  • 一键式操纵手柄
  • Bluetooth® 无线电,配有 USB/辅助端口
  • 24V 直流电插座
  • 杯架和储物室
  • 后窗紧急出口
  • 70/30 钢化挡风玻璃
  • 带冲洗器的上部径向雨刮器
  • 可开启的钢舱口
  • LED 顶灯
  • 可清洗地板垫

CAT 技术

  • VisionLink®
  • Cat Product Link™ 远程刷新功能(仅限远程信息处理)

电气系统

  • 两块 950 CCA 免保养蓄电池
  • 电气断路开关
  • LED 底盘灯和驾驶室灯
  • LED 左侧动臂灯

发动机

  • Cat C4.4 双涡轮增压柴油发动机
  • 两种可选模式:动力和智能
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • -25°C(-13°F)冷起动能力
  • 电动燃油注油泵
  • 两级燃油滤清系统
  • 带集成预滤器的密封双滤芯空气滤清器

液压系统

  • 电子主控制阀,预留液压锤安装位置
  • 背对背式电子泵
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶
  • 高性能液压回油滤清器

安全与保护装置

  • 带有埋头螺栓的防滑板
  • 扶手和把手
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 信号/警报喇叭
  • 液压锁止操纵杆
  • 可锁定断路开关

维修和保养

  • 滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口

底盘系统和结构

  • 4.25 m(13'11")底盘系统
  • 润滑脂润滑履带连杆
  • 4250 kg(9370 lb)配重
  • 拴系点

323 GX - Tier 3 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat® 代理商。

驾驶室

  • 操作员护罩(OPG)
  • 三键式操纵手柄

CAT 技术

  • VisionLink Productivity

电气系统

  • LED 右侧动臂灯

液压系统

  • 液压锤管路
  • 液压锤回油滤清器

安全与保护装置

  • 后视摄像头(沙特阿拉伯王国为必装件;其他地区为选装)
  • 后视摄像头和右视摄像头(沙特阿拉伯王国为必装件;其他地区未提供)
  • 防滚翻保护结构(ROPS)(沙特阿拉伯王国为必装件;非洲、中东、欧亚大陆和南美洲为选装件;其他地区未提供)
  • 行驶警报器(南美为标配)
  • 回转警报

维修和保养

  • 散热器护栅

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 790 mm(31")三抓地齿履带板
  • 800 mm(31")三抓地齿履带板(仅东南亚)

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 323 GX - Tier 3 与常用比较产品相比如何。

媒体库

323 GX 液压挖掘机

323 GX 液压挖掘机可靠耐用,而且速度可期。

Cat 323 GX 液压挖掘机堪称承包商获得快速回报的理想选择。

323 GX 液压挖掘机
323 GX 液压挖掘机可靠耐用,而且速度可期。
Cat 323 GX 液压挖掘机堪称承包商获得快速回报的理想选择。