攝影棚拍攝

直式雪推 3.66 m (12')

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

工作寬度
144 in
3658 mm
重量
2782.2 lb
1262 kg
長度
62 in
1574 mm

總覽

獨特的設計可有效移除積雪,將搬運次數降到最低,同時避免鹽的堆積。

產品規格 3.66 m (12')

工作寬度 144 in 3658 mm
重量 2782.2 lb 1262 kg
長度 62 in 1574 mm
推鏟高度 34.6 in 878 mm
總高度 44.4 in 1128 mm
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭
載運刀刃類型 帶有載運刀刃的橡膠 帶有載運刀刃的橡膠
載運刀刃高度 7.6 in 193.5 mm
載運刀刃數量 2 2
總寬度 150.7 in 3829 mm

了解 3.66 m (12') 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

Cat® 289D 小型履帶裝載機和雪推在美國科羅拉多州作業中。

Cat® 雪推作業中。

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 289D 小型履帶裝載機和雪推在美國科羅拉多州作業中。
Cat® 雪推作業中。