工作寬度 | 168 in 4267 mm |
重量 | 3031.4 lb 1375 kg |
長度 | 76.6 in 1945 mm |
推鏟高度 | 34.6 in 878 mm |
總高度 | 42.8 in 1086 mm |
介面類型 | 鏟斗接收器 鏟斗接收器 |
載運刀刃類型 | 帶載運刀刃的鋼 帶載運刀刃的鋼 |
載運刀刃高度 | 7.6 in 193.5 mm |
載運刀刃數量 | 2 2 |
總寬度 | 174.8 in 4439 mm |
工作寬度 | 168 in 4267 mm |
重量 | 3031.4 lb 1375 kg |
長度 | 76.6 in 1945 mm |
推鏟高度 | 34.6 in 878 mm |
總高度 | 42.8 in 1086 mm |
介面類型 | 鏟斗接收器 鏟斗接收器 |
載運刀刃類型 | 帶載運刀刃的鋼 帶載運刀刃的鋼 |
載運刀刃高度 | 7.6 in 193.5 mm |
載運刀刃數量 | 2 2 |
總寬度 | 174.8 in 4439 mm |
攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 289D 小型履帶裝載機和雪推在美國科羅拉多州作業中。
Cat® 雪推作業中。
Cat® 雪地附件作業中
Cat® 雪推附件概觀
Cat® 雪推功能