攝影棚拍攝

直式雪推 3.66 m (12')

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

工作寬度
144 in
3658 mm
重量
1402.1 lb
636 kg
長度
45 in
1143 mm

總覽

獨特的設計可有效移除積雪,將搬運次數降到最低,同時避免鹽的堆積。

產品規格 3.66 m (12')

工作寬度 144 in 3658 mm
重量 1402.1 lb 636 kg
長度 45 in 1143 mm
推鏟高度 33.6 in 854 mm
總高度 39.1 in 994 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭
載運刀刃類型 帶載運刀刃的鋼 帶載運刀刃的鋼
載運刀刃高度 4.7 in 119 mm
載運刀刃數量 2 2
總寬度 148.5 in 3772 mm

了解 3.66 m (12') 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

Cat® 289D 小型履帶裝載機和雪推在美國科羅拉多州作業中。

Cat® 雪推作業中。

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 289D 小型履帶裝載機和雪推在美國科羅拉多州作業中。
Cat® 雪推作業中。

Cat® 雪地附件作業中

Cat® 雪推附件概觀

Cat® 雪推功能

Cat® 雪地附件作業中
Cat® 雪推附件概觀
Cat® 雪推功能