工作寬度 | 96 in 2438 mm |
重量 | 1036.2 lb 470 kg |
長度 | 45 in 1143 mm |
推鏟高度 | 33.6 in 854 mm |
總高度 | 39.1 in 994 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
載運刀刃類型 | 帶有載運刀刃的橡膠 帶有載運刀刃的橡膠 |
載運刀刃高度 | 4.7 in 119 mm |
載運刀刃數量 | 1 1 |
總寬度 | 100.5 in 2553 mm |
工作寬度 | 96 in 2438 mm |
重量 | 1036.2 lb 470 kg |
長度 | 45 in 1143 mm |
推鏟高度 | 33.6 in 854 mm |
總高度 | 39.1 in 994 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
載運刀刃類型 | 帶有載運刀刃的橡膠 帶有載運刀刃的橡膠 |
載運刀刃高度 | 4.7 in 119 mm |
載運刀刃數量 | 1 1 |
總寬度 | 100.5 in 2553 mm |
攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 289D 小型履帶裝載機和雪推在美國科羅拉多州作業中。
Cat® 雪推作業中。
Cat® 雪地附件作業中
Cat® 雪推附件概觀
Cat® 雪推功能