攝影棚拍攝

鏟雪機 3.0 m (10')

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
120 in
3048 mm
斜寬
98.3 in
2497 mm
重量
1988.6 lb
902 kg

總覽

堅固耐用的設計,以最大的效率和動力搬運雪堆。

產品規格 3.0 m (10')

寬度 120 in 3048 mm
斜寬 98.3 in 2497 mm
重量 1988.6 lb 902 kg
總高度 41.4 in 1051 mm
鏟刀高度 35 in 888 mm
長度 54.5 in 1385 mm
液壓角度傾斜 - 中心左/右 ±35 度 ±35 度
浮動 ±5 度 ±5 度
介面類型 IT 接頭 IT 接頭
載運刀刃類型 鋼質 鋼質
載運刀刃高度 7.6 in 194 mm
載運刀刃數量 2 2

了解 3.0 m (10') 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

Cat® 剷雪工具可搭配工作以應對各種因素

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 剷雪工具可搭配工作以應對各種因素

Cat® 雪地附件作業中

Cat® 雪地附件作業中