工作寬度 | 144 in 3658 mm |
重量 | 4523.9 lb 2052 kg |
長度 | 69.1 in 1755 mm |
推鏟高度 | 35.7 in 906 mm |
總高度 | 38.4 in 975 mm |
介面類型 | 鏟斗接收器 鏟斗接收器 |
載運刀刃類型 | 帶有載運刀刃的橡膠 帶有載運刀刃的橡膠 |
載運刀刃高度 | 5.4 in 137 mm |
載運刀刃數量 | 2 2 |
總寬度 | 150.7 in 3829 mm |
工作寬度 | 144 in 3658 mm |
重量 | 4523.9 lb 2052 kg |
長度 | 69.1 in 1755 mm |
推鏟高度 | 35.7 in 906 mm |
總高度 | 38.4 in 975 mm |
介面類型 | 鏟斗接收器 鏟斗接收器 |
載運刀刃類型 | 帶有載運刀刃的橡膠 帶有載運刀刃的橡膠 |
載運刀刃高度 | 5.4 in 137 mm |
載運刀刃數量 | 2 2 |
總寬度 | 150.7 in 3829 mm |