工作寬度 | 144 in 3658 mm |
重量 | 2184.8 lb 991 kg |
長度 | 69.1 in 1755 mm |
推鏟高度 | 35.7 in 906 mm |
總高度 | 38.4 in 975 mm |
介面類型 | 鏟斗接收器 鏟斗接收器 |
載運刀刃類型 | 帶載運刀刃的鋼 帶載運刀刃的鋼 |
載運刀刃高度 | 5.4 in 137 mm |
載運刀刃數量 | 2 2 |
總寬度 | 150.7 in 3829 mm |
工作寬度 | 144 in 3658 mm |
重量 | 2184.8 lb 991 kg |
長度 | 69.1 in 1755 mm |
推鏟高度 | 35.7 in 906 mm |
總高度 | 38.4 in 975 mm |
介面類型 | 鏟斗接收器 鏟斗接收器 |
載運刀刃類型 | 帶載運刀刃的鋼 帶載運刀刃的鋼 |
載運刀刃高度 | 5.4 in 137 mm |
載運刀刃數量 | 2 2 |
總寬度 | 150.7 in 3829 mm |
攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖
Cat® 289D 小型履帶裝載機和雪推在美國科羅拉多州作業中。
Cat® 雪推作業中。
Cat® 雪地附件作業中
Cat® 雪推附件概觀
Cat® 雪推功能