4.8m3(6.3 yds3),适用于 R1600H

推料器铲斗 4.8m3(6.3 yds3),适用于 R1600H

4.8m3 (6.3 yds3) for R1600H

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

铲斗总成零件号
260-5198
260-5198
机器型号
R1600H
R1600H
铲斗护齿 (GET) 系统
模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)

概述

为作业选择合适的工具

Cat® 井下采矿推料器铲斗设计用于实现出色的负载能力和结构可靠性,帮助您降低每吨成本。Cat 推料器铲斗具有可移动的推料器板,用于将物料从铲斗中推出,而无需将铲尖向下倾斜。

优点

优化的铲斗设计

强劲的 Cat 铲斗设计可在最苛刻的应用中提供无与伦比的生产率。

更高的耐用性

铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料
而打造。

提供多种 Cat G.E.T

多种 Cat 铲斗护齿及附件均适用于此铲斗。

产品技术规格适用产品 4.8m3(6.3 yds3),适用于 R1600H

铲斗总成零件号 260-5198 260-5198
机器型号 R1600H R1600H
铲斗护齿 (GET) 系统 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA) 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
铲斗容量 4.8 m³ 6.3 yd³
铲斗宽度(铲刃上方),不含 GET 2600 mm 102.4 in
重量 - 基础铲斗 9692 lb 4396 kg
重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 12518 lb 5678 kg
重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 11497 lb 5215 kg

了解 4.8m3(6.3 yds3),适用于 R1600H 与常用比较产品相比如何。

媒体库

Cat 推料器铲斗

Cat 推料器铲斗

查看当前优惠(按对象)  4.8m3(6.3 yds3),适用于 R1600H

查看更多优惠