8.9m3(11.6 yds3),适用于 R2900 和 R2900G

卸载铲斗 8.9m3(11.6 yds3),适用于 R2900 和 R2900G

8.9m3 (11.6 yds3) for R2900 & R2900G

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

铲斗总成零件号
249-4893
249-4893
机器型号
R2900 和 R2900G
R2900 和 R2900G
铲斗护齿 (GET) 系统
模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock
模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock

概述

为作业选择合适的工具

与任何 Cat 产品一样,Cat ®井下装载机铲斗具有出众的强度和韧性,符合您的期望。它们设计用于实现出色的负载能力和结构可靠性,帮助您降低每吨成本。

优点

优化的铲斗设计

强劲的 Cat 铲斗设计可在最苛刻的应用中提供无与伦比的生产率。

更高的耐用性

铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料
而打造。

提供多种 Cat G.E.T

多种 Cat 铲斗护齿及附件均适用于此铲斗。

产品技术规格适用产品 8.9m3(11.6 yds3),适用于 R2900 和 R2900G

铲斗总成零件号 249-4893 249-4893
机器型号 R2900 和 R2900G R2900 和 R2900G
铲斗护齿 (GET) 系统 模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock 模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock
铲斗容量 11.6 yd³ 8.9 m³
铲斗宽度(铲刃上方),不含 GET 132 in 3343 mm
重量 - 基础铲斗 11603 lb 5263 kg
重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 17059 lb 7738 kg
重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 17485 lb 7931 kg
重量 - 配备 Durilock D50S GET 的铲斗 17485 lb 7931 kg

了解 8.9m3(11.6 yds3),适用于 R2900 和 R2900G 与常用比较产品相比如何。

媒体库

Cat 卸载铲斗

查看当前优惠(按对象)  8.9m3(11.6 yds3),适用于 R2900 和 R2900G

查看更多优惠