2.4m3(3.2 yds3),适用于 R1300G

推料器铲斗 2.4m3(3.2 yds3),适用于 R1300G

2.4m3 (3.2 yds3) for R1300G

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

铲斗总成零件号
157-3624
157-3624
机器型号
R1300G
R1300G
铲斗护齿 (GET) 系统
模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)

概述

为作业选择合适的工具

Cat® 井下采矿推料器铲斗设计用于实现出色的负载能力和结构可靠性,帮助您降低每吨成本。Cat 推料器铲斗具有可移动的推料器板,用于将物料从铲斗中推出,而无需将铲尖向下倾斜。

优点

优化的铲斗设计

强劲的 Cat 铲斗设计可在最苛刻的应用中提供无与伦比的生产率。

更高的耐用性

铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料
而打造。

提供多种 Cat G.E.T

多种 Cat 铲斗护齿及附件均适用于此铲斗。

产品技术规格适用产品 2.4m3(3.2 yds3),适用于 R1300G

铲斗总成零件号 157-3624 157-3624
机器型号 R1300G R1300G
铲斗护齿 (GET) 系统 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA) 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
铲斗容量 2.4 m³ 3.2 yd³
铲斗宽度(铲刃上方),不含 GET 2200 mm 86.6 in
重量 - 基础铲斗 5928 lb 2689 kg
重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 8029 lb 3642 kg
重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 7452 lb 3380 kg

了解 2.4m3(3.2 yds3),适用于 R1300G 与常用比较产品相比如何。

媒体库

Cat 推料器铲斗

Cat 推料器铲斗

查看当前优惠(按对象)  2.4m3(3.2 yds3),适用于 R1300G

查看更多优惠