7.4m3(9.7 yds3),适用于 R2900 XE

卸载铲斗 7.4m3(9.7 yds3),适用于 R2900 XE

7.4m3 (9.7 yds3) for R2900 XE

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

铲斗总成零件号
506-8521
506-8521
机器型号
R2900 XE
R2900 XE
铲斗护齿 (GET) 系统
模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock
模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock

概述

为作业选择合适的工具

与任何 Cat 产品一样,Cat 井下装载机铲斗具有出众的强度和韧性,符合您的期望。它们设计用于实现出色的负载能力和结构可靠性,帮助您降低每吨成本。

优点

优化的铲斗设计

强劲的 Cat 铲斗设计可在最苛刻的应用中提供无与伦比的生产率。

更高的耐用性

铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料
而打造。

提供多种 Cat G.E.T

多种 Cat 铲斗护齿及附件均适用于此铲斗。

产品技术规格适用产品 7.4m3(9.7 yds3),适用于 R2900 XE

铲斗总成零件号 506-8521 506-8521
机器型号 R2900 XE R2900 XE
铲斗护齿 (GET) 系统 模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock 模块化焊接式(MWO)、螺栓固定式半箭头(BOHA)、Durilock
铲斗容量 9.7 yd³ 7.4 m³
铲斗宽度(铲刃上方),不含 GET 120 in 3054 mm
重量 - 基础铲斗 10080 lb 4572 kg
重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 17593 lb 7980 kg
重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 17943 lb 8139 kg
重量 - 配备 Durilock D50S GET 的铲斗 18554 lb 8416 kg

了解 7.4m3(9.7 yds3),适用于 R2900 XE 与常用比较产品相比如何。

媒体库

MRG 05

MRG 05

查看当前优惠(按对象)  7.4m3(9.7 yds3),适用于 R2900 XE

查看更多优惠