5.3m3 (6.9 yds3),适用于 R1600H

螺栓安装铲斗 5.3m3 (6.9 yds3),适用于 R1600H

5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H

请求报价 查找代理商

主要技术规格

铲斗总成零件号
598-8733
598-8733
机器型号
R1600H
R1600H
铲斗护齿 (GET) 系统
模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)

概述

适用于竖井矿场的螺栓安装便捷性

Cat® 螺栓安装铲斗专为节省与井下采矿的运输、装配和返工程序相关的时间和成本而设计,是降低维修成本、减少机器停机时间并提高机器生产率的出色解决方案。

优点

操作安全性

Cat 螺栓安装铲斗不需要由技术娴熟的保养操作员在井下进行焊接,可降低安全风险并缩短维修时间。

更高的耐用性

铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料而打造。

模块化优势

铲斗采用模块化设计,可加快组装速度。

产品技术规格适用产品 5.3m3 (6.9 yds3),适用于 R1600H

铲斗总成零件号 598-8733 598-8733
机器型号 R1600H R1600H
铲斗护齿 (GET) 系统 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA) 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
铲斗容量 6.9 yd³ 5.3 m³
重量 - 基础铲斗 7474 lb 3390 kg
宽度 - 基础铲斗 121.9 in 3095 mm
高度 - 基础铲斗 50.4 in 1280 mm
深度 - 基础铲斗 68.1 in 1730 mm
重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 11696 lb 5305 kg
宽度 - 配备 MWO GET 的铲斗 121.9 in 3095 mm
高度 - 配备 MWO GET 的铲斗 71.89 in 1826 mm
深度 - 配备 MWO GET 的铲斗 92.4 in 2347 mm
重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 11718 lb 5315 kg
宽度 - 配备 BOHA GET 的铲斗 121.9 in 3095 mm
高度 - 配备 BOHA GET 的铲斗 71.2 in 1808 mm
深度 - 配备 BOHA GET 的铲斗 90.9 in 2308 mm

了解 5.3m3 (6.9 yds3),适用于 R1600H 与常用比较产品相比如何。

媒体库

配备 BOHA MRG 的 BTB

BTB 图片

BTB 基础铲斗 MRG

配备 MWO 的 BTB 铲斗

配备 BOHA MRG 的 BTB
BTB 图片
BTB 基础铲斗 MRG
配备 MWO 的 BTB 铲斗