2.8m3(3.7 yds3),适用于 R1300G

卸载铲斗 2.8m3(3.7 yds3),适用于 R1300G

2.8m3 (3.7 yds3) for R1300G

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

铲斗总成零件号
186-9278
186-9278
机器型号
R1300G
R1300G
铲斗护齿 (GET) 系统
模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)

概述

为作业选择合适的工具

与任何 Cat 产品一样,Cat ®井下装载机铲斗具有出众的强度和韧性,符合您的期望。它们设计用于实现出色的负载能力和结构可靠性,帮助您降低每吨成本。

优点

优化的铲斗设计

强劲的 Cat 铲斗设计可在最苛刻的应用中提供无与伦比的生产率。

更高的耐用性

铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料
而打造。

提供多种 Cat G.E.T

多种 Cat 铲斗护齿及附件均适用于此铲斗。

产品技术规格适用产品 2.8m3(3.7 yds3),适用于 R1300G

铲斗总成零件号 186-9278 186-9278
机器型号 R1300G R1300G
铲斗护齿 (GET) 系统 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA) 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
铲斗容量 3.7 yd³ 2.8 m³
铲斗宽度(铲刃上方),不含 GET 79.1 in 2010 mm
重量 - 基础铲斗 4162 lb 1888 kg
重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 6852 lb 3108 kg
重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 6861 lb 3112 kg

了解 2.8m3(3.7 yds3),适用于 R1300G 与常用比较产品相比如何。

媒体库

Cat 卸载铲斗

配备卸载铲斗的 Cat R1300G

配备卸载铲斗的 Cat R1300G 2

Cat 卸载铲斗
配备卸载铲斗的 Cat R1300G
配备卸载铲斗的 Cat R1300G 2

查看当前优惠(按对象)  2.8m3(3.7 yds3),适用于 R1300G

查看更多优惠