Cat 卸载铲斗

卸载铲斗 5.9m3(7.7 yds3),适用于 R1600H

5.9m3 (7.7 yds3) for R1600H

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

铲斗总成零件号
514-5720
514-5720
机器型号
R1600H
R1600H
铲斗护齿 (GET) 系统
模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)

概述

为作业选择合适的工具

与任何 Cat 产品一样,Cat ®井下装载机铲斗具有出众的强度和韧性,符合您的期望。它们设计用于实现出色的负载能力和结构可靠性,帮助您降低每吨成本。

优点

优化的铲斗设计

强劲的 Cat 铲斗设计可在最苛刻的应用中提供无与伦比的生产率。

更高的耐用性

铲斗的材质、设计和装配专为要求严苛的井下环境及需要搬运的磨蚀性物料
而打造。

提供多种 Cat G.E.T

多种 Cat 铲斗护齿及附件均适用于此铲斗。

产品技术规格适用产品 5.9m3(7.7 yds3),适用于 R1600H

铲斗总成零件号 514-5720 514-5720
机器型号 R1600H R1600H
铲斗护齿 (GET) 系统 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA) 模块化焊接式 (MWO)、螺栓固定式半箭头 (BOHA)
铲斗容量 5.9 yd³ 7.7 m³
铲斗宽度(铲刃上方),不含 GET 114.2 in 2900 mm
重量 - 基础铲斗 7304 lb 3313 kg
重量 - 配备 MWO GET 的铲斗 10889 lb 4868 kg
重量 - 配备 BOHA GET 的铲斗 7216 lb 4939 kg

了解 5.9m3(7.7 yds3),适用于 R1600H 与常用比较产品相比如何。

媒体库

Cat 卸载铲斗

配备卸载铲斗的 Cat R1600H

配备卸载铲斗的 Cat R1600H 2

Cat 卸载铲斗
配备卸载铲斗的 Cat R1600H
配备卸载铲斗的 Cat R1600H 2

查看当前优惠(按对象)  5.9m3(7.7 yds3),适用于 R1600H

查看更多优惠