H110 GC S Kırıcı

GC Kırıcılar H110 GC S

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Darbe/Dakika
450 - 650
450 - 650
Minimum Çalışma Ağırlığı
2599 lb
1179 kg
Azami Akış - Minimum
21 gal/dk.
80 l/dk.

Görüntüleme

Cat® H110 GC S kırıcılar, kaya kırma ve beton yıkımı için dayanıklılık düşünülerek tasarlanmıştır. Cat H110 GC S kırıcılar, güçlü hidrolikleri ve bakım alanlarına hızlı erişim özelliği ile genel üretkenliği artırmaya ve bakım maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. Cat H110 GC S kırıcılar; yol yapımı, kanal açma ve yıkım gibi çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir çözümdür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: H110 GC S

Darbe/Dakika 450 - 650 450 - 650
Minimum Çalışma Ağırlığı 2599 lb 1179 kg
Azami Akış - Minimum 21 gal/dk. 80 l/dk.
Azami Akış - Maksimum 26 gal/dk. 100 l/dk.
Minimum Çalışma Basıncı 2030 psi 14000 kPa
Maksimum Çalışma Basıncı 2320 psi 16000 kPa
Ataşman Şaft Çapı 3.9 inç 98 mm
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 24251 lb 11 t
Maksimum Taşıyıcı Ağırlığı 35724 lb 16 t

H110 GC S ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

H110 GC S Kırıcı

H110 GC S Kırıcı