H215 S

Performanslı Kırıcılar H215 S

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Üfleme/Dakika
290 - 510
290 - 510
Minimum Çalışma Ağırlığı
16280 lb
7400 kg
Azami Akış - Minimum
95 gal/dk.
360 l/dk.

Görüntüleme

Cat® H215 S Performanslı kırıcılar, kaya kırma ve beton yıkımında üretkenlik için tasarlanmıştır. Cat H215 S Performanslı kırıcılar, güçlü hidrolikleri ve bakım alanlarına hızlı erişim özelliği ile genel üretkenliği artırmaya ve bakım maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. Cat H215 S Performanslı kırıcılar; yol yapımı, kanal açma ve yıkım gibi çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir çözümdür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: H215 S

Üfleme/Dakika 290 - 510 290 - 510
Minimum Çalışma Ağırlığı 16280 lb 7400 kg
Azami Akış - Minimum 95 gal/dk. 360 l/dk.
Azami Akış - Maksimum 119 gal/dk. 450 l/dk.
Minimum Çalışma Basıncı 2465 psi 17000 kPa
Maksimum Çalışma Basıncı 2610 psi 18000 kPa
Ataşman Mil Çapı 8.5 inç 215 mm
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı 143299 lb 65 t
Maksimum Taşıyıcı Ağırlığı 264552 lb 120 t

H215 S ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

H215 S

Ekskavatör üzerinde Cat H215 S Performanslı Kırıcı

Kaya kıran Cat Performanslı Kırıcı

Cat H215 S Performanslı Kırıcı

H215 S
Ekskavatör üzerinde Cat H215 S Performanslı Kırıcı
Kaya kıran Cat Performanslı Kırıcı
Cat H215 S Performanslı Kırıcı