MH3026

Hjulburna materialhanterare MH3026

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C7.1
Cat C7.1
Maximal arbetsvikt
64370 lb
29200 kg
Maximal räckvidd
42.7 ft
13000 millimeter

Översikt

FLYTTA MER MATERIAL MED STABILITET OCH LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

Vi vet att när det gäller utrustning för materialhantering är det viktigt med produktivitet och låga arbetskostnader. Cat® MH3026 har lättanvänd teknik, en ny hytt för förbättrad komfort och fler maskinalternativ som passar just ditt arbete. De här funktionerna i kombination med upp till 10 % lägre rörelsekostnader resulterar i en säker och tillförlitlig produkt av hög kvalitet som ger dig den överlägsna prestandan du behöver för de tuffaste tillämpningarna inom materialhantering.

Fördelar

ÖVERLÄGSEN PRESTANDA

Arbeta snabbare med upp till 15 % högre svängmoment Med en räckvidd på upp till 13 m (42 fot 8 tum) kan du flytta mer material utan att behöva flytta maskinen.

Upp till 10%

Med utökade underhållsintervall och färre anslutningar och slangar får du mer gjort till en lägre kostnad, jämfört med föregående modell.

MER ÖKAD FÖRAREFFEKTIVITET

Erbjuder branschens högsta standard för fabriksmonterad teknik, som 2D E-gräns och Payload. Den ergonomiska hyttdesignen med standardjoystickstyrning förbättrar förarkomforten och effektiviteten.

Produktspecifikation för MH3026

Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Nettoeffekt – ISO 9249 171 hp 128 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrisk) 174 hp (metrisk)
Motoreffekt – maximal – SS-ISO 14396 174 hp 129 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 176 hp (metrisk) 176 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 2 200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Maximal backtagningsförmåga (23 500 kg/51 810 lb) 52 52
Maximal körhastighet (med ratt) 12.4 km/h 20 km/h
Maximal körhastighet (med joystick) 9.3 km/h 15 km/h
Dragkraft 28551 lb/ft 127 kN
Maximalt tryck – redskap 5366 psi 37000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 5656 psi 39000 kPa
Maximal arbetsvikt 64370 lb 29200 kg
Minimal arbetsvikt 58200 lb 26400 kg
Bränsletankens volym 109.9 gal (US) 416 l
Motorolja 5.3 gal (US) 20 l
Hydraultank 55.2 gal (US) 209 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 91.1 gal (US) 345 l
Bakaxel – hus (differential) 3.7 gal (US) 14 l
Frontstyrningsaxel – differential 2.9 gal (US) 11 l
Powershift-transmission 0.7 gal (US) 2.5 l
AdBlue, vätsketank 7.9 gal (US) 30 l
Kylsystem 10.6 gal (US) 40 l
Slutväxel – vardera 0.7 gal (US) 2.5 l
Maximalt svängmoment 51800 ft·lbf 70 kN·m
Bom MH-bom 7,5 m (24 fot 7 tum) MH-bom 7,5 m (24 fot 7 tum)
Sticka Nedböjd nos 6,0 m (19 fot 8 tum) Nedböjd nos 6,0 m (19 fot 8 tum)
Transporthöjd – (med OPG, utan sticka) 11.1 ft 3375 millimeter
Transportlängd 35.1 ft 10700 millimeter
Transportlängd (med tryckblad) 36.8 ft 11190 millimeter
Maskinlängd 17.9 ft 5450 millimeter
Maskinlängd (med tryckblad) 20.1 ft 6115 millimeter
Bakre svängradie 9.2 ft 2800 millimeter
Frigång under motvikt 4.3 ft 1305 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt 11 ft 3350 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt med OPG 11.1 ft 3375 millimeter
Hytthöjd – upphöjd 18.9 ft 5750 millimeter
Hytthöjd – upphöjd med OPG 5775 ft 18.9 millimeter
Hjulbas 9 ft 2750 millimeter
Transportbredd 9.9 ft 2990 millimeter
Markfrigång 1.1 ft 320 millimeter
Underredets längd 17.4 ft 5300 millimeter
Underredets längd (med tryckblad) 19.6 ft 5970 millimeter
Övre rambredd (inklusive ledstänger) 9 ft 2740 millimeter
Maximal räckvidd 42.7 ft 13000 millimeter
Bom MH-bom 7,5 m (24 fot 7 tum) MH-bom 7,5 m (24 fot 7 tum)
Sticka Nedböjd nos 6,0 m (19 fot 8 tum) Nedböjd nos 6,0 m (19 fot 8 tum)
Maximal höjd 46.9 ft 14270 millimeter
Minimal tipphöjd 12.5 ft 3810 millimeter
Maximal räckvidd på marknivå 42.2 ft 12850 millimeter
Maximalt djup 9.8 ft 2970 millimeter
Bommens pinnhöjd 30.5 ft 9300 millimeter

MH3026 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Hytt

  • Avancerad ljuddämpad TOPS-hytt (uppfyller ISO 12117-2)
  • 10-tums pekskärm
  • Nyckelfri motorstyrning
  • LED-lampor i hytten

Cat-teknik

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload

Elsystem

  • Strålkastare och belysning fram och bak
  • Underhållsfria batterier
  • LED-belysning i chassit, bom- och sticklampor till vänster/höger, hyttbelysning – 1 800 lumen
  • Central elektrisk strömställare
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning

Service och underhåll

  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

Motor

  • Cat C7.1-dieselmotor med enkel turbo
  • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Automatisk motoravstängning
  • Kapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52 °C (125 °F)
  • Kallstartskapacitet ned till −18 °C (0 °F)
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Behovsstyrda kylfläktar med automatisk reversering

Hydrauliskt system

  • Elektrisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Automatisk svängbroms
  • Separat svängpump
  • Backventiler för bom- och sticksänkning
  • Extra krets för medeltryck
  • Huvudhydraulfilter av elementtyp
  • SmartBoom™
  • SmartStick
  • Tunglyftsläge

Trygghet och säkerhet

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Sekundär strömställare för motoravstängning
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • 2D e-gräns med hyttundvikande

Underrede och ramverk

  • 5 700 kg (12 500 lb) motvikt
  • Allhjulsdrift
  • Automatiskt broms-/axellås
  • Kryphastighet
  • Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem och färdmotor med justerbar bromskraft
  • Låsbar pendelframaxel med fjärrmonterad smörjpunkt

MH3026 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Bommar och stickor

  • 6,9 m (22 fot 8 tum) rak MH-bom
  • 7,5 m (24 fot 7 tum) rak MH-bom
  • 5,0 m (16 fot 5 tum) rak MH-sticka
  • 5,5 m (18 fot 1 tum) MH-sticka med nedböjd nos
  • 6,0 m (19 fot 8 tum) MH-sticka med nedböjd nos
  • Skoplänkage av B-typ med lyftögla

Hytt

  • Deluxe-hytt: uppvärmt säte med luftfjädring, 10-tums pekskärm
  • Premiumhytt: uppvärmt och kylt säte med automatisk och justerbar fjädring samt 10 tum pekskärm
  • Fasta laminerade vindrutor och takfönster i ett stycke (P5A-glas)
  • Fasta laminerade vindrutor och takfönster i två stycken (P8B-glas)
  • Extrarelä
  • Förarskydd (OPG)

Elsystem

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump

Trygghet och säkerhet

  • 360° sikt
  • Körlarm
  • Inspektionsbelysning

Underrede och ramverk

  • 2,9 m (9 fot 10 tum) brett underrede
  • 2,99 m (9 fot 10 tum) brett underrede med skjutblad
  • Dubbla 10.00-20-däck i massivt gummi
  • Dubbla luftfyllda 11.00-20 16-däck

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Payload för Cat materialhanterare

    Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför MH3026 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

MH3026

MH3026