MH3260

Banddrivna materialhanterare MH3260

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C13
Cat C13
Arbetsvikt
133200 lb
60420 kg
Maximal räckvidd
59.1 ft
18000 millimeter

Översikt

KRAFT, PRODUKTIVITET OCH KOMFORT

Cat® MH3260 har höga prestanda för materialhantering. MH3260 har en rymlig, ergonomisk hytt för att du ska kunna arbeta bekvämt och effektivt hela arbetsdagen. Längre underhållsintervall kombinerat med lägre bränsleförbrukning ger upp till 20 % lägre rörelsekostnader. MH3260 är en tillförlitlig och säker maskin för de mest krävande tillämpningarna.

Fördelar

ÖVERLÄGSEN PRESTANDA

En ny motor, ett kylsystem med en reverserande fläkt och ett brett, mekaniskt anpassningsbart underrede optimerar maskinens prestanda.

UPP TILL 20% LÄGRE RÖRELSEKOSTNADER

Med utökade underhållsintervall och färre anslutningar och slangar får du mer gjort till en lägre kostnad, jämfört med föregående modell.

ÖKAD KOMFORT Överlägsen servicevänlighet

En ny, större hytt ger dig det utrymme och den sikt du behöver för att kunna arbeta bekvämt och säkert hela dagen.

UPP TILL 34% MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP

MH3260 släpper ut upp till 34 % mindre CO2 än den tidigare 345C MH.

Produktspecifikation för MH3260

Motormodell Cat C13 Cat C13
Nettoeffekt – ISO 9249 424 hp 316 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 430 hp (metrisk) 430 hp (metrisk)
Motoreffekt – ISO 14396 425 hp 317 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 431 hp (metrisk) 431 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 5 tum 130 millimeter
Slaglängd 6 tum 157 millimeter
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 800 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 800 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Backtagningsförmåga 30°/58% 30°/58%
Maximal körhastighet 3 km/h 4.8 km/h
Maximal dragkraft 53729 lbf 239 kN
Huvudsystem – maximalt flöde (× 2 pumpar) – transportkörning 206 gal(US)/min 779 l/min
Maximalt tryck – redskap 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 3771 psi 26000 kPa
Arbetsvikt 133200 lb 60420 kg
Bränsletankens volym 188.9 gal (US) 715 l
Kylsystem 13.7 gal (US) 52 l
Motorolja (med filter) 10.6 gal (US) 40 l
Svängdrivning – vardera 2.8 gal (US) 10.5 l
Slutväxel – vardera 4 gal (US) 15 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 145.3 gal (US) 550 l
Hydraultank 57.3 gal (US) 217 l
DEF-tank 12.2 gal (US) 46 l
Svänghastighet 8 rpm 8 rpm
Svängmoment 137924 ft·lbf 187 kN·m
Bom MH 9,9 m (32 fot 6 tum) MH 9,9 m (32 fot 6 tum)
Sticka Industriell 9,1 m (29 fot, 10 tum) Industriell 9,1 m (29 fot, 10 tum)
Transporthöjd – (med OPG, utan sticka) 11.8 ft 3580 millimeter
Transportlängd (utan sticka) 45 ft 13710 millimeter
Maskinlängd (med bom/sticka) 46.5 ft 13270 millimeter
Bakre svängradie 12.3 ft 3760 millimeter
Frigång under motvikt 4.7 ft 1420 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt 11.6 ft 3540 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt med OPG 11.8 ft 3580 millimeter
Hytthöjd – upphöjd 19.8 ft 6030 millimeter
Hytthöjd – upphöjd med OPG 20.3 ft 6175 millimeter
Markfrigång 2.33 ft 710 millimeter
Cc-avstånd rullar 14.3 ft 4340 millimeter
Bandlängd 17.6 ft 5370 millimeter
Övre rambredd (inklusive gångbord och ledstänger) 12.6 ft 3830 millimeter
Bandspårvidd – indraget 10.6 ft 3220 millimeter
Bandspårvidd – utskjutet 12.2 ft 3720 millimeter
Underredets bredd – indraget – bandplattor på 750 mm (30 tum) 13.2 ft 4010 millimeter
Maximal räckvidd 59.1 ft 18000 millimeter
Bom MH-bom 9,9 m (32 fot, 6 tum) MH-bom 9,9 m (32 fot, 6 tum)
Sticka Industriell 9,1 m (29 fot, 10 tum) Industriell 9,1 m (29 fot, 10 tum)
Maximal höjd 58.5 ft 17820 millimeter
Minimal höjd 10 ft 3120 millimeter
Minimal svängradie – fram 13.1 ft 4000 millimeter
Maximalt djup 26.8 ft 8150 millimeter
Bommens pinnhöjd 39.8 ft 12120 millimeter
Obs! (1) Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg (2,64 lb) kylmedel, vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,716 ton (1,892 US-ton). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,2 kg (2,64 lb) kylmedel, vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,716 ton (1,892 US-ton).

MH3260 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOMMAR OCH STICKOR

  • 9,9 m (32 fot 6 tum) materialhanterarbom

HYTT

  • TOPS-hytt med avancerad ljuddämpning och gummifästen
  • Högupplöst 254mm (10 tum) LCD-pekskärm
  • Luftfjädrat premiumsäte med nackstöd, värmare och fläktenhet

CAT-TEKNIK

  • VisionLink®
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans

ELSYSTEM

  • Underhållsfritt batteri
  • Ytterbelysning med lysdioder (integrerad i förvaringsboxen och monterad på bommarnas och stickornas sidor)
  • Effektmodul
  • Kompatibel med Electronic Technician

MOTOR

  • 115 A generator
  • −32 °C (−25 °F) kallstartskapacitet
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur upp till 52°C (126°F)
  • Automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Inbyggt luftfilter med förrenare
  • Tre vertikala kylsystem sida vid sida

HYDRAULISKT SYSTEM

  • SmartBoom™
  • Elektrisk huvudreglerventil
  • Automatisk uppvärmning
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Hydraulisk huvudpump
  • Backventiler för bom- och sticksänkning
  • Återgenereringskrets för bom och sticka
  • Medeltryck (griprotation) och hyttlyftsventil
  • Hydraulreturfilter med höga prestanda
  • Två körhastigheter
  • Finsvängkapacitet

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • 2D E-gräns
  • Bakåtriktad kamera och sidokamera
  • Ledstång och handtag på höger sida
  • Signalhorn
  • Sekundär strömställare för motoravstängning
  • Caterpillar One Key säkerhetssystem
  • Låsbar utvändig verktygs-/förvaringsbox och bränsleavtappningsutrymme
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Standardsiktspegelpaket

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Serviceplattform med halkskyddsplåt och nedsänkta bultar
  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Underrede med variabel spårvidd
  • 750mm (30 tum) bandplattor av trekamstyp
  • 12 000 kg (26 460 lb) motvikt
  • Elektrisk huvudreglerventil

MH3260 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOMMAR OCH STICKOR

  • 7,4 m (24 fot 5 tum) industristicka
  • 9,1 m (29 fot 10 tum) industristicka

HYTT

  • Förarskydd (OPG)

ELSYSTEM

  • Generator, 25kW med kablage till stickspets

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Inspektionsbelysning
  • 360° sikt

Jämför MH3260 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

MH3260

MH3260