MH3050

Hjulburna materialhanterare MH3050

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Maximal arbetsvikt
110250 lb
50000 kg
Maximal räckvidd
59.3 ft
18060 millimeter

Översikt

EN NY NIVÅ AV PRODUKTIVITET

Cat® MH3050 erbjuder överlägsen prestanda i sin storleksklass. Bredden på underrede och stödben gör att maskinen står stadigt medan kombinationen av bom och sticka ger en räckvidd på upp till 18 m (59 fot 1 tum). Hos MH3050 kombineras komponenter från nästa generations Cat-grävmaskiner och hytten på en materialhanterare, så att du får maxad produktivitet, ökad komfort och den tillförlitlighet du förväntar dig av maskinen.

Fördelar

Överlägsen Prestanda

Med en räckvidd på upp till 18 m (59 fot 1 tum) kan du flytta mer material utan att flytta maskinen. Det breda underredet ger 360 graders stabilitet. Lägg till den valbara 25 kW-generatorn med helt integrerade kontroller för magnetfunktion.

Beprövad Tillförlitlighet

MH3050 är byggd av beprövade komponenter som är utformade för att klara de tuffaste arbetsuppgifterna. En maskin som ger dig den hållbarhet och tillförlitlighet du förväntar dig av en Cat-produkt.

Ökad Komfort

Du kan välja de komfortalternativ du önskar för hytten och du får bättre sikt med 360° maskinvy.

Produktspecifikation för MH3050

Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettoeffekt – ISO 9249 346 hp 258 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 351 hp (metrisk) 351 hp (metrisk)
Motoreffekt – ISO 14396 347 hp 259 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 352 hp (metrisk) 352 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4.5 tum 115 millimeter
Slaglängd 5.9 tum 149 millimeter
Slagvolym 568 tum³ 9.3 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 900 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftintagssystem, avgassystem och generator med ett motorvarvtal på 1 900 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs Caterpillar Make moving the excavator much easier with Cat Stick Steer. vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Dragkraft 40915 lb/ft 182 kN
Maximal körhastighet 11.2 km/h 18 km/h
Maximalt tryck – redskap 4496 psi 31000 kPa
Maximalt tryck – körning 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – svängning 4264 psi 29400 kPa
Maximal arbetsvikt 110250 lb 50000 kg
Minimal arbetsvikt 105800 lb 48000 kg
Bränsletankens volym 158.5 gal (US) 600 l
Kylsystem 10.6 gal (US) 40 l
Motorolja 8.5 gal (US) 32 l
Slutväxel – vardera 1.2 gal (US) 4.5 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 111.7 gal (US) 423 l
Hydraultank 49.1 gal (US) 186 l
AdBlue, vätsketank 21.1 gal (US) 80 l
Bakaxel – hus (differential) 10.6 gal (US) 40 l
Frontstyrningsaxel – differential 10.6 gal (US) 40 l
Powershift-transmission 0.8 gal (US) 3 l
Svänghastighet 7 rpm 7 rpm
Maximalt svängmoment 105820 ft·lbf 143 kN·m
Bom MH 10,95 m (35 fot 11 tum) MH 10,95 m (35 fot 11 tum)
Sticka Industriell 8,3 m (27 fot 3 tum) Industriell 8,3 m (27 fot 3 tum)
Transporthöjd – (med OPG, utan sticka) 12.2 ft 3720 millimeter
Transportlängd 48.7 ft 14840 millimeter
Maskinlängd 22.5 ft 6850 millimeter
Bakre svängradie 11.6 ft 3520 millimeter
Frigång under motvikt 5.3 ft 1630 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt 12 ft 3670 millimeter
Hytthöjd – nedsänkt med OPG 12.2 ft 3720 millimeter
Hytthöjd – upphöjd 18.4 ft 6260 millimeter
Hytthöjd – upphöjd med OPG 20.7 ft 6310 millimeter
Hjulbas 11.2 ft 3400 millimeter
Transportbredd 11.4 ft 3490 millimeter
Markfrigång 0.9 ft 310 millimeter
Underredets längd 22.2 ft 6750 millimeter
Övre rambredd (inklusive ledstänger) 10.2 ft 3110 millimeter
Maximal räckvidd 59.3 ft 18060 millimeter
Bom MH-bom 10,95 m (35 fot 11 tum) MH-bom 10,95 m (35 fot 11 tum)
Sticka Industriell 8,3 m (27 fot 3 tum) Industriell 8,3 m (27 fot 3 tum)
Maximal höjd 62.4 ft 19030 millimeter
Minimal tipphöjd 17.5 ft 5530 millimeter
Maximal räckvidd på marknivå 59.3 ft 18060 millimeter
Maximalt djup 18.9 ft 5760 millimeter
Bommens pinnhöjd 44.2 ft 13470 millimeter
Obs! (1) Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,25 kg (2,76 lb) kylmedel, vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,787 ton (1,979 US-ton). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,25 kg (2,76 lb) kylmedel, vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,787 ton (1,979 US-ton).

MH3050 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Bom och sticka

  • 10,95 m (35 fot 11 tum) rak materialhanteringsbom
  • 8,3 m (27 fot 3 tum) industristicka

Hytt

  • TOPS-certifierad hytt med avancerad ljuddämpning och gummifästen
  • Uppvärmt och nedkylt premiumsäte med luftfjädring och nackstöd
  • Högupplöst 254mm (10 tum) LCD-pekskärm

Cat-teknik

  • VisionLink®
  • Cat Payload
  • Fjärrstyrd blinksignal
  • Felsökning på distans

Elsystem

  • Lysdiodsbelysning på bom, sticka och hytt
  • Lysdiodsbelysning på chassi och motvikt
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
  • Underhållsfria batterier
  • Central elektrisk strömställare

Motor

  • Automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Tre valbara lägen: Power, Smart, Eco
  • Fjärravstängning
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur på upp till 52 °C (125 °F)
  • Kallstartsförmåga ned till -32 °C (-25° F)
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Tvåstegs bränslefiltreringssystem med vattenavskiljare och indikator
  • Säker start med PIN-kod
  • Behovsstyrd hydraulisk kylfläkt med automatisk reversering

Hydraulik

  • SmartBoom™
  • Backventiler för bom- och sticksänkning
  • Regenereringskretsar för bom och sticka
  • Elektronisk huvudreglerventil
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Hydraulreturfilter med höga prestanda
  • Joystickar med två skjutreglage
  • Medeltryck (griprotation) och hyttlyftsventil
  • Möjlighet att installera ytterligare generatorpump och -krets
  • Finsvängkapacitet
  • Joystickstyrning
  • Automatisk svängparkeringsbroms
  • Justerbart hydrauliskt tryck
  • Ändring av manövermönster

Trygghet och säkerhet

  • 2D e-gräns med hyttundvikande
  • Caterpillar One Key-säkerhetssystem
  • Körlarm
  • Signalhorn
  • Låsbar yttre verktygs-/förvaringsbox
  • Neutralspak (spärr) för alla reglage
  • Sekundär motoravstängning i hytten åtkomlig från marknivå
  • Bluetooth®-mottagare
  • Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen

Service och underhåll

  • Provtagningsportar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Klar för QuickEvac™-underhåll
  • Grupperad plats för motorolje- och bränslefilter
  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem

Underrede och ramverk

  • Allhjulsdrift
  • Automatiskt broms-/axellås
  • Kryphastighet
  • Elektroniskt sväng- och transportlås
  • Kraftiga axlar, avancerat skivbromssystem och färdmotor, justerbar bromskraft
  • Låsbar pendelframaxel med fjärrmonterad smörjpunkt
  • Trappsteg och en verktygslåda i underredet
  • Hydrostatisk transmission med två växlar
  • Motvikt 9 000 kg (19 850 lb)

MH3050 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Hytt

  • Förarskydd (OPG)

Elsystem

  • Generator, 25kW med kablage till stickspets

Motor

  • Kylarlucka med inbyggt finmaskigt meshnät

Hydraulik

  • Cat BIO HYDO Advanced biologiskt nedbrytbar hydraulolja

Trygghet och säkerhet

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • 360° sikt
  • Roterande varningsljus på hytten

Underrede och ramverk

  • Däck, 12.00-24, dubbla, massivt gummi
  • Däck, 14.00-24, dubbla, massivt gummi
  • Trappsteg baktill på underredet

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat 2D E-gräns för grävmaskiner

    Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® 2D E-gräns håller det främre länkaget inom ett fördefinierat arbetsområde för att undvika faror som trafik. 2D E-gräns använder sig av lägesgivarna för att automatiskt stoppa rörelserna när det främre länkaget når gränserna.

Upptäck tekniken
  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • Cat Payload för Cat materialhanterare

    Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Nästa generations materialhanterare tar sig an alla sorters uppgifter – lastning, sortering, uppläggning och mycket mer. Med Cat® Payload-tekniken kan nyttolasten vägas under körning så att föraren alltid kan välja exakta målvikter och undvika överlastning, underlastning eller att lasta material fel.

Upptäck tekniken

Jämför MH3050 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

MH3050

MH3050 som lastar material på ett lastbilsflak

Skrothantering med MH3050

Generator i materialhanteraren MH3050

Hytten i MH3050

MH3050
MH3050 som lastar material på ett lastbilsflak
Skrothantering med MH3050
Generator i materialhanteraren MH3050
Hytten i MH3050