R1700

Pás-carregadeiras de Carregadeira de Mineração (LHD, Load Haul Dump) Subterrânea R1700

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C13
Cat® C13
Potência do Motor - Motor de Estágio V - ISO 14396:2002
345 HP
257 kW
Capacidade de Carga Útil Nominal
33069 lb
15000 kg

Visão Geral

Espere Mais da Última Geração

Quando chegou o momento de reprojetar a Carregadeira Subterrânea Cat® R1700, a meta era simples: agregar valor, potência e desempenho, além de manter a segurança como prioridade. E fomos bem-sucedidos. Com cada ciclo, a R1700 transporta 20% mais material do que sua antecessora e é altamente agressiva em pilhas. Ela carrega, escala, transporta e descarrega mais rápido. Ela vem pronta de fábrica para as mais recentes tecnologias, incluindo transporte totalmente autônomo, que leva a segurança e a eficiência a um novo patamar. A R1700 é inspirada em recursos para manter as pessoas seguras. Ela oferece três opções de emissão do motor, incluindo uma que atende aos padrões do Estágio V e que podem ser personalizadas de acordo com os requisitos de ventilação da mina.
Com um novo projeto, a carregadeira R1700 aproveita o talento da engenharia de toda a Caterpillar para criar a próxima geração de carregamento subterrâneo produtivo.

Vantagens

34% Maior Eficiência de Combustível

Viabilizada pelo motor Cat C13 e pela hidráulica ultraeficiente

20% de Aumento de Capacidade

Carregadeira realmente com 15 toneladas métricas (16,5 toneladas) que é a combinação perfeita de 3 passadas com o caminhão subterrânea Cat AD45

65% Mais Força de Levantamento

Desempenho e potência notáveis na pilha - oferecendo ciclos rápidos de carregamento

Especificações de Produto para R1700

Modelo do Motor Cat® C13 Cat® C13
Potência do Motor - Motor de Estágio V - ISO 14396:2002 345 HP 257 kW
Potência do Motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002 361 HP 269 kW
Potência do Motor - Motor VR - ISO 14396:2002 361 HP 269 kW
Observação (1) As classificações de potência se aplicam a uma velocidade nominal de 1.800 rpm para LRCs (Less Regulated Countries, Países Menos Regulamentados) (VR e Tier 3/Estágio IIIA) quando testadas sob as condições de referência para o padrão especificado. As classificações de potência se aplicam a uma velocidade nominal de 1.800 rpm para LRCs (Less Regulated Countries, Países Menos Regulamentados) (VR e Tier 3/Estágio IIIA) quando testadas sob as condições de referência para o padrão especificado.
Observação (2) As classificações de potência se aplicam a uma velocidade nominal de 2.050 rpm para motor HRC (Highly Regulated Country, País Altamente Regulamentado) (Estágio V) quando testadas sob as condições de referência para o padrão especificado. As classificações de potência se aplicam a uma velocidade nominal de 2.050 rpm para motor HRC (Highly Regulated Country, País Altamente Regulamentado) (Estágio V) quando testadas sob as condições de referência para o padrão especificado.
Observação (3) Todas as condições de classificação são baseadas em ISO/TR14396, condições padrão de ar de entrada com uma pressão barométrica total de 100 kPa (29,5 pol Hg), pressão de vapor de 1 kPa (0,295 pol Hg) e 25 °C (77 °F). Desempenho medido com combustível para especificações da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA em 40 CFR Parte 1065 e especificações da UE na Diretiva 97/68/EC com uma densidade de 0,845-0,850 kg/l @ 15 °C (59 °F) e temperatura de entrada do combustível de 40 °C (104 °F). Todas as condições de classificação são baseadas em ISO/TR14396, condições padrão de ar de entrada com uma pressão barométrica total de 100 kPa (29,5 pol Hg), pressão de vapor de 1 kPa (0,295 pol Hg) e 25 °C (77 °F). Desempenho medido com combustível para especificações da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA em 40 CFR Parte 1065 e especificações da UE na Diretiva 97/68/EC com uma densidade de 0,845-0,850 kg/l @ 15 °C (59 °F) e temperatura de entrada do combustível de 40 °C (104 °F).
Observação (4) Redução de potência do motor necessária até 2.895 m (9.500 pés) para motores Estágio V, altitude de 3.505 m (11.500 pés) para motores Tier 3/Estágio IIIA e 3.200 m (10.500 pés) para motores VR Tier 2/Estágio II. Redução de potência do motor necessária até 2.895 m (9.500 pés) para motores Estágio V, altitude de 3.505 m (11.500 pés) para motores Tier 3/Estágio IIIA e 3.200 m (10.500 pés) para motores VR Tier 2/Estágio II.
Observação (5) O pacote Opcional de Redução de Ventilação está disponível. O pacote Opcional de Redução de Ventilação está disponível.
Observação (6) Motor opcional com emissões equivalentes ao Tier 3 e Estágio IIIA da UE também está disponível. Motor opcional com emissões equivalentes ao Tier 3 e Estágio IIIA da UE também está disponível.
Observação (7) O motor opcional que atende aos padrões de emissões do Tier 4 Final da EPA dos EUA e do Estágio V da UE também está disponível. O motor opcional que atende aos padrões de emissões do Tier 4 Final da EPA dos EUA e do Estágio V da UE também está disponível.
Capacidade de Carga Útil Nominal 33069 lb 15000 kg
Volume Bruto da Máquina - Carregada 138316 lb 62739 kg
Carga de Tombamento Estática - Adiante - Braços de Levantamento Horizontal 83218 lb 37747 kg
Carga de Tombamento Estática - Giro Total - Braços de Levantamento Horizontal 69635 lb 31586 kg
Força de Desagregação - Levantamento e Inclinação 53330 lb 24190 kg
Massa Operacional* 95189 lb 43177 kg
Massa Operacional* - Eixo Frontal 38358 lb 17399 kg
Massa Operacional* - Eixo Traseiro 56831 lb 25778 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal* 128258 lb 58177 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal* - Eixo Frontal 91412 lb 41464 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal* - Eixo Traseiro 36846 lb 16713 kg
Observação *Pesos calculados. *Pesos calculados.
Avanço - 1 3 milha/h 4.9 km/h
Avanço - 2 5.7 milha/h 9.2 km/h
Avanço - 3 10.2 milha/h 16.4 km/h
Avanço - 4 17.9 milha/h 28.8 km/h
Ré - 1 3.7 milha/h 5.9 km/h
Ré - 2 6.5 milha/h 10.5 km/h
Ré - 3 11.6 milha/h 18.7 km/h
Ré - 4 20.2 milha/h 32.5 km/h
Levantamento 6.8 s 6.8 s
Despejo 3.3 s 3.3 s
Abaixar, Esvaziar, Flutuar Abaixada 2.9 s 2.9 s
Tempo Total de Ciclo 13.2 s 13.2 s
Capacidades da Caçamba 5,7 - 8,6 m³ (7,5 - 11,2 yd³) 5,7 - 8,6 m³ (7,5 - 11,2 yd³)
Caçamba Basculante - 1 - Caçamba Padrão 7.5 yd³ 5.7 m³
Caçamba de Despejo - 2 8 yd³ 6.1 m³
Caçamba de Despejo - 3 8.6 yd³ 6.6 m³
Caçamba de Despejo - 4 9.4 yd³ 7.2 m³
Caçamba de Despejo - 5 9.8 yd³ 7.5 m³
Caçamba de Despejo - 6 10.5 yd³ 8 m³
Caçamba para Materiais Leves 11.2 yd³ 8.6 m³
Caçamba Ejetora 7.6 yd³ 5.8 m³
Caçamba Aparafusada (1) 8.9 yd³ 6.8 m³
Caçamba Aparafusada (2) 9.8 yd³ 7.5 m³
Raio de Folga Externo 272 pol 6909 mm
Raio de Folga Interno 123.5 pol 3139 mm
Giro do Eixo
Ângulo de Articulação 44° 44°
Tamanho do Pneu 26.5R25 26.5R25
Sistema de Arrefecimento 19.8 gal (EUA) 75 l
Cárter do Motor 9.8 gal (EUA) 37 l
Reservatório Hidráulico 35.7 gal (EUA) 135 l
Sistema de Combustível 128.4 gal (EUA) 486 l
Tanque de DEF 7.1 gal (EUA) 27 l
Diferencial Frontal e Comando Final 39 gal (EUA) 148 l
Diferencial Traseiro e Comando Final 37.2 gal (EUA) 141 l
Transmissão 14.2 gal (EUA) 54 l

R1700 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Freios, totalmente hidráulicos, embutidos, de discos múltiplos em banho de óleo (SAFR)
  • Motor:
    – Diesel Cat C13 de 6 cilindros
    – Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-air aftercooler)
  • Filtro, motor, montado remotamente
  • Auxílio da bomba de escorva do combustível
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Conversor de torque com embreagem de travamento automático
  • Transmissão:
    – Controle da Pressão da Embreagem Eletrônica (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    – Câmbio de potência planetária automática (4F/4R)
    – Neutralizador da transmissão
  • Controle de tração

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, ré
  • Alternador, 150 A
  • Chave geral da bateria, nível do solo
  • Baterias, baixa manutenção
  • Conector de diagnóstico
  • Interruptor de desligamento do motor
  • Iluminação de LED
    –Externa, dianteira, traseira
    –Parada, única
  • Grupo de tomadas, partida auxiliar
  • Motor de partida, elétrico, 24 V
  • Sistema de carregamento e partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Aplicação Automática do Freio (ABA, Automatic Brake Application)
  • Cabine com certificação ROPS/FOPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Monitor Multiuso em Cores (CMPD, Color Multi Purpose Display):
    –Medidores do freio dianteiro e traseiro
    – Pressão de transmissão
    – Diagnóstico do sistema
  • Unidades de controle, montadas no teto (com acesso ao painel de manutenção)
  • Controles eletro-hidráulicos do implemento (joystick único)
  • Buzinas, elétricas
  • Instrumentação/medidores:
    – Velocímetro/tacômetro
    – Nível de combustível
    – Temperatura do fluido hidráulico
    – Temperatura do líquido arrefecedor do motor
  • Luz, advertência, freio residual
  • Monitor, trava da porta
  • Suportes, rádio e alto-falante (×2)
  • Sistema de presença do operador
  • Assento:
    –Assento, suspensão a ar
    –Cinto de segurança retrátil
  • Caixa de armazenamento, embutida, 5 l (3 gal)
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Apoios de braço e joelheiras independentemente ajustáveis

PNEUS, AROS E RODAS

  • Os pneus devem ser selecionados na seção Acessórios Obrigatórios (escolha entre as opções):
    – Pneu, 26.5 × R25, VSMS2 Bridgestone
    – Pneu, 26.5 × R25, VSDL Bridgestone
  • Aros:
    – Sem câmara, jogo de 4

TECNOLOGIA

  • Product Link™ Elite – informações e integridade da máquina

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Arrefecimento do eixo do freio
  • Caçamba de despejo (5,7 m3/7,5 yd3)
  • Rebordo da caçamba:
    –Soldado modular
  • Decalques, Pictogramas Internacionais
  • Para-lamas, frontal, traseiro
  • Parede contra Fogo
  • Macho, fechamento manual
  • Protetores, motor e transmissão
  • Corrimãos
  • Corrimãos, liberação rápida
  • Posicionador do braço de levantamento para retorno à escavação
  • Sistema de Lubrificação:
    - Semicentralizado
  • Filtro de óleo, óleo da transmissão, vida útil longa
  • Manual de Operação e Manutenção
  • Grade do radiador, articulada
  • Barras de desgaste:
    –Tanque de combustível
    – Reservatório hidráulico
  • Janela:
    –Janela, painel único

R1700 Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Opções do motor:
    – Motor, Redução da Ventilação (VR, Ventilation Reduction)
    – Motor, Estágio 3
    – Motor, Estágio V
  • Engate do interruptor do freio de estacionamento– pressione para acionar/puxe para acionar
  • Radiador, alta eficiência
  • Direção reversível

SISTEMA ELÉTRICO

  • Interruptor de desconexão da bateria, na cabine
  • LED de Iluminação:
    –Compartimento de serviço
    –Carregamento de caminhão
  • Isolação do interruptor

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Compartimento do operador, ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) fechada
  • Câmera, retrovisora
  • Assento:
    –Assento, suspensão, Tê, ar
    –Revestimento do assento
  • Sistema de Direção Secundária

TECNOLOGIA

  • Command for Underground* – pré-requisitos da máquina
  • Escavação automática subterrânea
  • Sistema de Pesagem da Carga Útil do Cat Production Measurement
  • Monitoramento dos pneus
  • *Consulte o representante comercial regional ou de tecnologia antes da atualizar a máquina para o Command for Underground.

PNEUS, AROS E RODAS

  • Aros:
    –Sobressalentes, sem câmara
    –Numeração de identificação do aro

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

  • Arranjos de Liberação do Freio, inclui Desengate da Direção:
    – Gancho de recuperação
    – Barra de recuperação
  • Caçamba:
    –Diversos tamanhos, Despejo (6,1 m3/8 yd3, 6,6 m3/8,6 yd3, 7,2 m3/9,4 yd3, 7,5 m3/9,8 yd3, 8 m3/10,5 yd3)
    –Aparafusada (6,8 m3/8,3 yd3, 7,5 m3/9,8 yd3)
    –Material leve (8,6 m3/11,2 yd3)
    –Ejetor (5,8 m3/7,6 yd3)
  • Rebordo da caçamba:
    –Rebordo aparafusado
    –Durilock™
    –Rebordo totalmente soldado ou ligação soldada
  • Borda cortante:
    –Solda modular
    –Meia seta aparafusada
    –Durilock
  • Defletores do braço de apoio
  • Sistema de Chapas de Desgaste Fixadas Mecanicamente (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • Barras de desgaste, caçambas ejetora e de despejo
  • Revestimento contra desgaste
  • Sistema de Abastecimento Rápido:
    – Líquido arrefecedor
    – Óleo do motor
    – Combustível
    – Fluido hidráulico
    – Óleo da transmissão
  • Sistema de Combate a Incêndios - Ansul, úmido
  • Fluidos:
    –Combustível Ártico
    – Líquido Arrefecedor Ártico
  • Protetor, luz e janela
  • Corrimãos adicionais
  • Grupo de Levantamento, Transferência da Mina
  • Sistema de Lubrificação:
    – Automático
  • Fita refletora
  • Sistema de Absorção de Impactos
  • Ferramentas de serviço
  • Tampas contra vandalismo
  • Barra de desgaste:
    - cabine
  • Janela:
    –Janela, painel duplo

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Command for Underground

    O Cat® MineStar™ Command para subsolo permite a operação remota de máquinas de carga, transporte e despejo para proporcionar ganhos imediatos de produtividade e eficiência à sua operação. O sistema melhora a segurança ao remover operadores de ambientes perigosos. Ele também proporciona aumentos na utilização da máquina em relação às operações de remoção de resíduos na linha de visão, reduzindo o tempo de inatividade necessário para mudanças de turno, tempos de detonação e quaisquer outras condições que possam afastar os operadores do trabalho.
    As opções variam desde a simples linha de visão até a total autonomia. Essa abordagem básica permite que as mineradoras capturem valor em seu ponto de entrada mais econômico, ao mesmo tempo que permite escalabilidade à medida que a maturidade tecnológica cresce.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar™ Command para subsolo permite a operação remota de máquinas de carga, transporte e despejo para proporcionar ganhos imediatos de produtividade e eficiência à sua operação. O sistema melhora a segurança ao remover operadores de ambientes perigosos. Ele também proporciona aumentos na utilização da máquina em relação às operações de remoção de resíduos na linha de visão, reduzindo o tempo de inatividade necessário para mudanças de turno, tempos de detonação e quaisquer outras condições que possam afastar os operadores do trabalho.
As opções variam desde a simples linha de visão até a total autonomia. Essa abordagem básica permite que as mineradoras capturem valor em seu ponto de entrada mais econômico, ao mesmo tempo que permite escalabilidade à medida que a maturidade tecnológica cresce.

Explore a Tecnologia
  • Cat MineStar Detect Fatigue

    Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.

    Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.

Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Explore a Tecnologia
  • Cat Fleet for Underground

    O Cat® MineStar™ Fleet for underground fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele registra e controla automaticamente os dados ao longo da cadeia de valor, fornecendo insights que ajudam a identificar o que está funcionando e a corrigir o que não está. Graças à nossa tecnologia própria de posicionamento subterrâneo de alta precisão, as minas podem rastrear pessoal e ativos com precisão submétrica. Isso também fornece acesso a informações críticas do ciclo, para que você possa entender melhor o uso da máquina e a eficiência geral das operações. O gerenciamento bidirecional de tarefas em tempo real fornece dados essenciais que impactam positivamente a produtividade e ajudam a otimizar toda a operação de mineração.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar™ Fleet for underground fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele registra e controla automaticamente os dados ao longo da cadeia de valor, fornecendo insights que ajudam a identificar o que está funcionando e a corrigir o que não está. Graças à nossa tecnologia própria de posicionamento subterrâneo de alta precisão, as minas podem rastrear pessoal e ativos com precisão submétrica. Isso também fornece acesso a informações críticas do ciclo, para que você possa entender melhor o uso da máquina e a eficiência geral das operações. O gerenciamento bidirecional de tarefas em tempo real fornece dados essenciais que impactam positivamente a produtividade e ajudam a otimizar toda a operação de mineração.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

*Consentimento de Marketing

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do R1700.

Iniciar tour pelo R1700
close

Galeria de Mídia

Carregadeira de Mineração Subterrânea R1700

Carregadeira de Mineração Subterrânea R1700

Carregadeira de Mineração Subterrânea R1700

Carregadeira de Mineração Subterrânea R1700

Carregadeira de Mineração Subterrânea R1700
Carregadeira de Mineração Subterrânea R1700
Carregadeira de Mineração Subterrânea R1700
Carregadeira de Mineração Subterrânea R1700

Vídeo de Apresentação da R1700

UG Loader Video

Vídeo de Compromisso HRV

Autodig Video

Vídeo de Apresentação da R1700
UG Loader Video
Vídeo de Compromisso HRV
Autodig Video

360 View
360 View

Veja como R1700 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS