AD63

Caminhões de Mineração Subterrânea AD63

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C27
Cat® C27
Potência do Motor - Motor de Estágio V da UE - ISO 14396:2002
795 HP
593 kW
Capacidade de Carga Útil Nominal
138891 lb
63000 kg

Visão Geral

Mais Carga Útil. Mais Potência. Mais Lucratividade.

O Caminhão Subterrâneo Cat® AD63 foi projetado para alta produção, custos menores e mais eficiência. Ele é construído para suportar as condições adversas do local e conta com inúmeras melhorias em relação ao antecessor, inclusive uma carga útil 5% maior e mais torque. A cabine de nível internacional mantém a segurança e o conforto dos operadores durante o turno todo, e novas melhorias ajudam a garantir a segurança de todos que estejam trabalhando com a máquina ou próximos dela. Ele é impulsionado por um motor Cat C27 que atende aos Padrões de Emissões Estágio V da UE tendo em vista um desempenho mais limpo, bem como custos de ventilação reduzidos. Além disso, a construção reforçada e a manutenção simplificada significam uma vida útil maior e custos de operação menores, de maneira que você possa obter o máximo do investimento.

Vantagens

Maior Produtividade

Carga útil 5% maior e 10% mais ganho de torque do motor em comparação com o AD60

Mineração Responsável

Graças ao motor em conformidade com Estágio V da UE, ao pós-tratamento não DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape de Diesel), às opções de filtro e à possibilidade de operar com biocombustíveis como mistura

Tecnologia Aprimorada

Sistema de Medição da Carga Útil do Caminhão, Product Link™ Elite e tudo pronto de fábrica para Soluções Cat MineStar™

Especificações de Produto para AD63

Modelo do Motor Cat® C27 Cat® C27
Potência do Motor - Motor de Estágio V da UE - ISO 14396:2002 795 HP 593 kW
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Deslocamento 1650 pol² 27 l
Observação (1) Atende aos padrões de emissões do Estágio V da UE e do Tier 4 Final dos EUA. Atende aos padrões de emissões do Estágio V da UE e do Tier 4 Final dos EUA.
Observação (2) As classificações de potência se aplicam a uma velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas sob as condições de referência para o padrão especificado. As classificações de potência se aplicam a uma velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas sob as condições de referência para o padrão especificado.
Observação (3) Todas as condições de classificação são baseadas em ISO/TR14396, condições padrão de ar de entrada com uma pressão barométrica total de 100 kPa (29,5 pol Hg), pressão de vapor de 1 kPa (0,295 pol Hg) e 25 °C (77 °F). Desempenho medido com combustível para especificações do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA em 40 CFR Parte 1065 e especificações da UE na Diretiva 97/68/EC com uma densidade de 0,845-0,850 kg/l @ 15 °C (59 °F) e temperatura de entrada do combustível de 40 °C (104 °F). Todas as condições de classificação são baseadas em ISO/TR14396, condições padrão de ar de entrada com uma pressão barométrica total de 100 kPa (29,5 pol Hg), pressão de vapor de 1 kPa (0,295 pol Hg) e 25 °C (77 °F). Desempenho medido com combustível para especificações do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA em 40 CFR Parte 1065 e especificações da UE na Diretiva 97/68/EC com uma densidade de 0,845-0,850 kg/l @ 15 °C (59 °F) e temperatura de entrada do combustível de 40 °C (104 °F).
Capacidade de Carga Útil Nominal 138891 lb 63000 kg
Massa Bruta Operacional da Máquina 262218 lb 118940 kg
Capacidades da Báscula 26,9 - 38,3 m³ (35,2 - 50,1 yd³) 26,9 - 38,3 m³ (35,2 - 50,1 yd³)
Vazio 115577 lb 52425 kg
Vazio - Eixo Frontal 81716 lb 37066 kg
Vazio - Eixo Traseiro 33861 lb 15359 kg
Carregada 254468 lb 115425 kg
Carregada - Eixo Frontal 126669 lb 57456 kg
Carregada - Eixo Traseiro 127800 lb 57969 kg
Vazio - Eixo Frontal 70.7% 70.7%
Vazio - Eixo Traseiro 29.3% 29.3%
Carregada - Eixo Frontal 49.8% 49.8%
Carregada - Eixo Traseiro 50.2% 50.2%
Avanço - 1 4.1 milha/h 6.5 km/h
Avanço - 2 5.7 milha/h 9.2 km/h
Avanço - 3 7.7 milha/h 12.4 km/h
Avanço - 4 10.3 milha/h 16.6 km/h
Avanço - 5 14 milha/h 22.5 km/h
Avanço - 6 18.9 milha/h 30.3 km/h
Avanço - 7 25.5 milha/h 41 km/h
Ré - 1 5.3 milha/h 8.6 km/h
Observação Velocidades máximas de percurso com pneus padrão 35 × 65 R33. Velocidades máximas de percurso com pneus padrão 35 × 65 R33.
Proporção do Diferencial 3.46:1 3.46:1
Proporção do Comando Final 5.5:1 5.5:1
Proporção de Redução Total 19.04:1 19.04:1
Levantamento 13 s 13 s
Abaixamento 24 s 24 s
Tempo Total de Ciclo 37 s 37 s
Caçamba Basculante - 1 - Padrão 35.2 yd³ 26.9 m³
Caçamba Basculante - 2 42.6 yd³ 32.6 m³
Caçamba Basculante - 3 44.2 yd³ 33.8 m³
Caçamba Basculante - 4 47.9 yd³ 36.6 m³
Báscula - 5 (Material Leve) 50.1 yd³ 38.3 m³
Observação Coroada SAE 2:1. Coroada SAE 2:1.
Raio de Folga Externo 393.9 pol 10005 mm
Dentro do Raio da Curva 218.1 pol 5540 mm
Oscilação do Chassi 10° 10°
Ângulo de Articulação 42.5 ° 42.5 °
Cárter do Motor - Com Filtro 25 gal (EUA) 95 l
Transmissão 14 gal (EUA) 53 l
Reservatório Hidráulico 100.6 gal (EUA) 381 l
Sistema de Arrefecimento 39.6 gal (EUA) 150 l
Diferencial Frontal e Comandos Finais 36.5 gal (EUA) 138 l
Diferencial Traseiro e Comandos Finais 36.5 gal (EUA) 138 l
Tanque de Combustível 237.7 gal (EUA) 900 l
Tamanho do Pneu 35 × 65 R33 35 × 65 R33
Padrões Cabine Certificada para ROPS/FOPS Cabine Certificada para ROPS/FOPS

AD63 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Controle do retardador de freio, automático
  • Freios:
    – Todos os discos de rodas
    – Arrefecido a óleo
    – Freios de estacionamento, quatro rodas
  • Mudança de aceleração controlada
  • Motor:
    – motor diesel Cat C27 de 12 cilindros
    – Estágio V da UE
    – Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC)
    – Auxílio da bomba de escova do combustível
  • Transmissão, Power Shift automática planetária (7F/1R)
    – Bloqueio de marcha com bandeja para cima, programável
    – Limitação da velocidade de deslocamento, programável
    – Conversor de torque com travamento automático
  • Tração nas quatro rodas
  • Arrefecedor de transmissão remota

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, ré
  • Alternador, 225 A
  • Interruptor de desconexão, 2 colunas, nível do solo
    – Partida elétrica, 24 V
  • Luzes, LED:
    – Faróis Dianteiros com Interruptor de Luz Alta/Baixa
    – Luz, freio e traseiro
    – Luzes, ré, automáticas quando a marcha à ré é selecionada
  • Luz de trabalho, traseira, instalada na cabine
    – GP de Tomada, partida auxiliar
    – Interruptor de desligamento, nível de solo
    – Product Link Elite
    – Informações sobre integridade da máquina

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine, fechada:
    – Certificação ROPS/FOPS
    – Inclinada (a cabine pode ser inclinada 43° para acesso à manutenção)
    – HVAC, sistema duplo
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico da Caterpillar (CEMS, Caterpillar Electronic Monitoring System), (paineis de instrumentos)
  • Sistema de presença do operador
  • Aplicação Automática do Freio (ABA, Automatic Brake Application)
  • Medidores do Freio Frontal e Traseiro
  • Cronômetro de marcha lenta (programável)
  • Luz, pressão do freio residual
  • Alarme de baixo nível de fluido hidráulico
  • Indicador de pressão baixa do freio de estacionamento
  • Espelhos, vista traseira
  • Instalação pronta para rádio
  • Assento, instrutor/passageiro com cinto de segurança
  • Volante de direção, inclinável/telescópico
  • Indicadores de sinal de seta
  • Limpador e lavador do para-brisa
  • Assento com Suspensão a Ar Cat Comfort TLV2

PNEUS, AROS E RODAS

  • Os pneus devem ser selecionados na seção Acessórios Obrigatórios
  • Aros (conjunto de 4):
    – Cinco peças
    – Sem câmera

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Adaptadores, amostra de óleo
  • Alarme, bandeja para cima
  • Suspensão do eixo, dianteiro
  • Protetores do cárter
  • Para-choques, dianteiros, borracha
  • Tampa, radiador, desengate manual
  • Purificador de escape catalítico/silenciador
  • Tampas, escape
  • Corrimãos
  • Corrimãos, dobráveis
  • Báscula
  • Parede contra Fogo
  • Engate articulado e oscilado
  • Proteção Contra Ruptura Hidráulica
  • Olhais de levantamento, chassi
  • Direção secundária
  • Pino para reboque, dianteiro e traseiro
  • Arranjos de Pneu:
    – Pneu, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Tampas ventiladas

AD63 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Desligamento da Bateria
    – Isolação no Nível do Solo, Interruptor de Isolação na Cabine
    – Isolação no Nível do Solo, Interruptor de Desligamento do Motor
    – Isolação no Nível do Solo, Isolação na Cabine, Interruptor de Desligamento do Motor
  • Báscula
    – Báscula, (32,6 m³/42,6 yd³)
    – Báscula, (33,8 m³/44,2 yd³)
    – Báscula, (36,6 m³/47,9 yd³)
    – Báscula, (38,3 m³/50,1 yd³)
  • Revestimentos de Caçambas, Impacto e/ou Desgaste
    – 10 mm, Báscula, Despejo (26,9 m³/35,2 yd³)
    – 10 mm, Báscula, Despejo (32,6 m³/42,6 yd³)
    – 10 mm, Báscula, Despejo (33,8 m³/44,2 yd³)
    – 10 mm, Báscula, Despejo (36,6 m³/47,9 yd³)
    – 10 mm, Báscula, Despejo (38,3 m³/50,1 yd³)
  • Placa de Desgaste de Corpo, Externa
    – 8 mm, Báscula, Despejo (26,9 m³/35,2 yd³)
    – 8 mm, Báscula, Despejo (32,6 m³/42,6 yd³)
    – 8 mm, Báscula, Despejo (33,8 m³/44,2 yd³)
    – 8 mm, Báscula, Despejo (36,6 m³/47,9 yd³)
  • Opção de Proteção Contra Desgaste na Báscula: a placa de desgaste para cobrir a ponta da placa de impulsão ou o comprimento total das paredes laterais do tubo da báscula ejetora deve ser selecionada, caso a báscula ejetora tenha sido escolhida
  • Manômetros do Freio
  • Câmera, Colorida, Voltada para a Parte Traseira
  • Tampa, Antivandalismo para Embarque
  • Opções Pós-tratamento
    – DPF (Fluxo Por Meio de)
    – DPF (Fluxo de Parede)
  • Sistema de Enchimento Rápido
    – Líquido Arrefecedor
    – Óleo do Motor
    – Combustível (Dois Tanques)
    – Fluido Hidráulico
    – Óleo da Transmissão
  • Combate a Incêndio Ansul, Úmido 76 l (AD5062)
  • Fluidos
    – Combustível Ártico
    – Líquido Arrefecedor Ártico
  • Iluminação
    – Faróis Dianteiros com Interruptor de Luz Alta/Baixa, LED
    – Luz de Trabalho Traseira (Instalada na Cabine), LED
    – Luzes de Ré, LED
  • Sistema de Lubrificação
    – Automático, Basculamento
  • Compartimento do Operador
    - Quebra-sol
  • Engate do Interruptor do Freio de Estacionamento
    – Pressione para Aplicar
    – Puxe para Aplicar
  • Carga Útil
    - Sistema de Medição da Carga Útil do Caminhão (TPMS, Truck Payload Measurement System), Somente para Báscula
  • Fita Refletora
  • Aros
    – Numeração de Identificação do Aro
    – Sobressalente, Sem Câmara
  • Revestimento do Assento
    – Cat Comfort TLV2
    – Revestimento do Assento, Acompanhante
  • Ferramentas de Serviço
    – Ferramenta de Remoção do Pino da Báscula
    – Parafusos de Elevação das Pinças, Báscula ou Báscula Ejetora
    – Suportes do Cilindro do Guincho (para Remoção da Báscula)
  • Painel de Vidro Duplo
  • OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões.
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat MineStar Detect Fatigue

    Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.

    Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.

Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Explore a Tecnologia
  • Cat Fleet for Underground

    O Cat® MineStar™ Fleet for underground fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele registra e controla automaticamente os dados ao longo da cadeia de valor, fornecendo insights que ajudam a identificar o que está funcionando e a corrigir o que não está. Graças à nossa tecnologia própria de posicionamento subterrâneo de alta precisão, as minas podem rastrear pessoal e ativos com precisão submétrica. Isso também fornece acesso a informações críticas do ciclo, para que você possa entender melhor o uso da máquina e a eficiência geral das operações. O gerenciamento bidirecional de tarefas em tempo real fornece dados essenciais que impactam positivamente a produtividade e ajudam a otimizar toda a operação de mineração.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar™ Fleet for underground fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele registra e controla automaticamente os dados ao longo da cadeia de valor, fornecendo insights que ajudam a identificar o que está funcionando e a corrigir o que não está. Graças à nossa tecnologia própria de posicionamento subterrâneo de alta precisão, as minas podem rastrear pessoal e ativos com precisão submétrica. Isso também fornece acesso a informações críticas do ciclo, para que você possa entender melhor o uso da máquina e a eficiência geral das operações. O gerenciamento bidirecional de tarefas em tempo real fornece dados essenciais que impactam positivamente a produtividade e ajudam a otimizar toda a operação de mineração.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

*Consentimento de Marketing

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do AD63.

Iniciar tour pelo AD63
close

Galeria de Mídia

Caminhão de Mineração Subterrânea AD63

Caminhão de Mineração Subterrânea AD63

Caminhão de Mineração Subterrânea AD63

Caminhão de Mineração Subterrânea AD63

Caminhão de Mineração Subterrânea AD63

Caminhão de Mineração Subterrânea AD63

Caminhão de Mineração Subterrânea AD63
Caminhão de Mineração Subterrânea AD63
Caminhão de Mineração Subterrânea AD63
Caminhão de Mineração Subterrânea AD63
Caminhão de Mineração Subterrânea AD63
Caminhão de Mineração Subterrânea AD63

Animação do AD63

Inspeção Geral do AD63

Abertura da Reunião do AD63

UG Truck Video

Vídeo de Compromisso HRV

Animação do AD63
Inspeção Geral do AD63
Abertura da Reunião do AD63
UG Truck Video
Vídeo de Compromisso HRV

360 View
360 View

Veja como AD63 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS