7,5 m3 (9,8 yds3) para R1700

Caçamba Aparafusada 7,5 m3 (9,8 yds3) para R1700

7.5m3 (9.8 yds3) for R1700

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
581-6671
581-6671
Modelo da Máquina
R1700 e R1700 XE
R1700 e R1700 XE
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock

Visão Geral

Conveniência de Aparafusamento para Minas com Poços

Projetada especificamente para reduzir o tempo e os custos associados aos procedimentos de transporte, montagem e retrabalho para mineração subterrânea, a caçamba aparafusada Cat® é a solução para reduzir custos de reparo, diminuir o tempo de inatividade da máquina e aumentar a produtividade.

Vantagens

Segurança Operacional

A caçamba aparafusada Cat não requer operadores de manutenção qualificados para soldagem subterrânea, resultando em riscos de segurança reduzidos e tempos de reparo mais rápidos.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente para o exigente ambiente subterrâneo e para os materiais abrasivos a serem
movimentados.

Benefícios da Modularidade

As caçambas têm design modular e podem ser montadas mais rapidamente.

Especificações de Produto para 7,5 m3 (9,8 yds3) para R1700

Número de Peça do Grupo da Caçamba 581-6671 581-6671
Modelo da Máquina R1700 e R1700 XE R1700 e R1700 XE
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Capacidade da Caçamba 8.9 yd³ 6.8 m³
Peso – Caçamba Básica 9775 lb 4425 kg
Largura – Caçamba Básica 134.6 pol 3418 mm
Altura – Caçamba Básica 73.2 pol 1860 mm
Profundidade – Caçamba Básica 58.3 pol 1480 mm
Peso – Caçamba com GET MWO 14363 lb 6515 kg
Largura – Caçamba com GET MWO 134.6 pol 3418 mm
Altura – Caçamba com GET MWO 77.3 pol 1963 mm
Profundidade – Caçamba com GET MWO 103.9 pol 2638 mm
Peso – Caçamba com GET BOHA 14716 lb 6675 kg
Largura – Caçamba com GET BOHA 134.6 pol 3418 mm
Altura – Caçamba com GET BOHA 76.6 pol 1946 mm
Profundidade – Caçamba com GET BOHA 100.9 pol 2564 mm
Peso – Caçamba com GET Durilock D50S 14881 lb 6750 kg
Largura – Caçamba com GET Durilock D50S 134.6 pol 3418 mm
Altura – Caçamba com GET Durilock D50S 76.1 pol 1932 mm
Profundidade – Caçamba com GET Durilock D50S 102.4 pol 2600 mm

Veja como 7,5 m3 (9,8 yds3) para R1700 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

BTB com BOHA

Foto BTB

BTB com D50S

BTB com BOHA
Foto BTB
BTB com D50S