6,8 m3 (8,9 yds3) para R1700 e R1700 XE

Caçamba Aparafusada 6,8 m3 (8,9 yds3) para R1700 e R1700 XE

6.8m3 (8.9 yds3) for R1700 and R1700 XE

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Número de Peça do Grupo da Caçamba
561-1775
561-1775
Modelo da Máquina
R1700 e R1700 XE
R1700 e R1700 XE
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET)
Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock

Visão Geral

Conveniência de Aparafusamento para Minas com Poços

Projetada especificamente para reduzir o tempo e os custos associados aos procedimentos de transporte, montagem e retrabalho para mineração subterrânea, a caçamba aparafusada Cat® é a solução para reduzir custos de reparo, diminuir o tempo de inatividade da máquina e aumentar a produtividade.

Vantagens

Segurança Operacional

A caçamba aparafusada Cat não requer operadores de manutenção qualificados para soldagem subterrânea, resultando em riscos de segurança reduzidos e tempos de reparo mais rápidos.

Durabilidade Mais Alta

Os materiais, o design e a fabricação da caçamba são feitos especialmente
para o exigente ambiente subterrâneo e para os
materiais abrasivos a serem movimentados.

Benefícios da Modularidade

As caçambas têm design modular e podem ser montadas mais rapidamente.

Especificações de Produto para 6,8 m3 (8,9 yds3) para R1700 e R1700 XE

Número de Peça do Grupo da Caçamba 561-1775 561-1775
Modelo da Máquina R1700 e R1700 XE R1700 e R1700 XE
Sistema de Ferramenta de Penetração no Solo (GET) Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock Solda Modular, Meia Seta Aparafusada (BOHA), Durilock
Capacidade da Caçamba 8.9 yd³ 6.8 m³
Peso – Caçamba Básica 9370 lb 4250 kg
Largura – Caçamba Básica 121.9 pol 3096 mm
Altura – Caçamba Básica 73.2 pol 1860 mm
Profundidade – Caçamba Básica 63 pol 1600 mm
Peso – Caçamba com GET MWO 13591 lb 6165 kg
Largura – Caçamba com GET MWO 121.9 pol 3096 mm
Altura – Caçamba com GET MWO 77.5 pol 1969 mm
Profundidade – Caçamba com GET MWO 105.2 pol 2673 mm
Peso – Caçamba com GET BOHA 13900 lb 6305 kg
Largura – Caçamba com GET BOHA 121.9 pol 3096 mm
Altura – Caçamba com GET BOHA 76.9 pol 1952 mm
Profundidade – Caçamba com GET BOHA 103.5 pol 2630 mm
Peso – Caçamba com GET Durilock D50S 14010 lb 6355 kg
Largura – Caçamba com GET Durilock D50S 121.9 pol 3096 mm
Altura – Caçamba com GET Durilock D50S 76.3 pol 1938 mm
Profundidade – Caçamba com GET Durilock D50S 105 pol 2668 mm

Veja como 6,8 m3 (8,9 yds3) para R1700 e R1700 XE se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

BTB com BOHA

Foto BTB

BTB com D50S

BTB com BOHA
Foto BTB
BTB com D50S