AD45

Caminhões de Mineração Subterrânea AD45

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C18
Cat® C18
Potência do Motor - Motor de Estágio V da UE - ISO 14396:2002
598 HP
446 kW
Capacidade de Carga Útil Nominal
99208 lb
45000 kg

Visão Geral

Um Caminhão Confiável com Opções de Controle de Emissão

O Caminhão Subterrâneo Cat® AD45 oferece toda a potência, o desempenho e a confiabilidade que você espera do AD45B - mas o modelo mais recente também oferece um motor avançado compatível com o Estágio V da UE e uma solução de pós-tratamento que atende aos mais rígidos padrões de emissões, reduz a pegada de carbono e melhora a qualidade do ar em sua mina. Além disso, está disponível uma solução de adaptação que permite que você adapte o modelo anterior, o AD45B, para atender aos mesmos padrões rígidos. Esta máquina a diesel ultralimpa oferece produtividade superior graças à combinação ideal com a carregadeira subterrânea Cat R1700 de próxima geração e possui tecnologia aprimorada com recursos que melhoram a produtividade, aumentam o tempo de atividade e mantêm os operadores e a equipe mais seguros no trabalho.

Vantagens

Diesel Ultralimpo

A mais recente tecnologia do motor e controles de emissão para reduzir a pegada de carbono e melhorar a qualidade do ar

Combina Perfeitamente com a R1700 LHD

Produtividade superior graças à combinação ideal de passadas com a R1700 de próxima geração

Tecnologia Aprimorada

Recursos padrão, como o Sistema de Medição da Carga Útil do Caminhão e o sistema Cat Product Link™ Elite

Especificações de Produto para AD45

Modelo do Motor Cat® C18 Cat® C18
Potência do Motor - Motor de Estágio V da UE - ISO 14396:2002 598 HP 446 kW
Potência do Motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002 581 HP 433 kW
Potência do Motor - Motor VR - ISO 14396:2002 581 HP 433 kW
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1104.53 pol³ 18.1 l
Observação (1) As classificações de potência se aplicam a uma velocidade nominal de 2.000 rpm quando testadas sob as condições de referência para o padrão especificado. As classificações de potência se aplicam a uma velocidade nominal de 2.000 rpm quando testadas sob as condições de referência para o padrão especificado.
Observação (2) Todas as condições de classificação são baseadas em ISO/TR14396:2002, condições padrão de entrada de ar com uma pressão barométrica total de 100 kPa (29,5 in Hg), pressão de vapor de 1 kPa (0,295 in Hg) e 25 °C (77 °F). Desempenho medido com combustível para especificações do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA em 40 CFR Parte 1065 e especificações da UE na Diretiva 97/68/EC com uma densidade de 0,845-0,850 kg/l @ 15 °C (7,05-7,09 lb/gal @ 59 °F) e temperatura de entrada do combustível de 40 °C (104 °F). Todas as condições de classificação são baseadas em ISO/TR14396:2002, condições padrão de entrada de ar com uma pressão barométrica total de 100 kPa (29,5 in Hg), pressão de vapor de 1 kPa (0,295 in Hg) e 25 °C (77 °F). Desempenho medido com combustível para especificações do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA em 40 CFR Parte 1065 e especificações da UE na Diretiva 97/68/EC com uma densidade de 0,845-0,850 kg/l @ 15 °C (7,05-7,09 lb/gal @ 59 °F) e temperatura de entrada do combustível de 40 °C (104 °F).
Observação (3) Redução mínima de potência do motor* necessária até 3.048 m (10.000 pés) @ velocidade nominal para motores Estágio V, 2.700 m (8.858 pés) para motores equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA e 3.505 m (11.500 pés) para motores VR equivalentes ao Tier 2/Estágio II. Redução mínima de potência do motor* necessária até 3.048 m (10.000 pés) @ velocidade nominal para motores Estágio V, 2.700 m (8.858 pés) para motores equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA e 3.505 m (11.500 pés) para motores VR equivalentes ao Tier 2/Estágio II.
Observação (4) O Pacote Opcional de Redução de Ventilação está disponível. O Pacote Opcional de Redução de Ventilação está disponível.
Observação (5) Motor opcional com emissões equivalentes ao Tier 3 e Estágio IIIA da UE também está disponível. Motor opcional com emissões equivalentes ao Tier 3 e Estágio IIIA da UE também está disponível.
Observação (6) Modelo opcional disponível que atende ao padrão de emissões do Final do Tier 4 do EPA dos EUA e do Estágio V da UE. Modelo opcional disponível que atende ao padrão de emissões do Final do Tier 4 do EPA dos EUA e do Estágio V da UE.
Observação (7) *<5 % *<5 %
Capacidade de Carga Útil Nominal 99208 lb 45000 kg
Volume Bruto da Máquina 196765 lb 89250 kg
Volume para Envio (Modelo de Motor de Estágio V) 96225 lb 43645 kg
Volume para Envio (Outros Modelos de Motor) 94415 lb 42825 kg
Capacidades da Báscula 18-25,1 m³ (23,5-32,8 yd³) 18-25,1 m³ (23,5-32,8 yd³)
Massa Operacional 91285 lb 41405 kg
Peso Operacional - Eixo Frontal 64565 lb 29285 kg
Massa Operacional - Eixo Traseiro 26720 lb 12120 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal 190495 lb 86405 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal - Eixo Frontal 89235 lb 40475 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal - Eixo Traseiro 101260 lb 45930 kg
Massa Operacional 88320 lb 40060 kg
Peso Operacional - Eixo Frontal 61225 lb 27770 kg
Massa Operacional - Eixo Traseiro 27095 lb 12290 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal 187530 lb 85060 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal - Eixo Frontal 85355 lb 38715 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal - Eixo Traseiro 102175 lb 46345 kg
Vazio - Eixo Frontal 70.7% 70.7%
Vazio - Eixo Traseiro 29.3% 29.3%
Carregada - Eixo Frontal 46.8% 46.8%
Carregada - Eixo Traseiro 53.2% 53.2%
Vazio - Eixo Frontal 69.3% 69.3%
Vazio - Eixo Traseiro 30.7% 30.7%
Carregada - Eixo Frontal 45.5% 45.5%
Carregada - Eixo Traseiro 54.5% 54.5%
Avanço - 1 4.4 milha/h 7 km/h
Avanço - 2 5.9 milha/h 9.5 km/h
Avanço - 3 8 milha/h 12.9 km/h
Avanço - 4 10.8 milha/h 17.3 km/h
Avanço - 5 14.6 milha/h 23.5 km/h
Avanço - 6 19.7 milha/h 31.7 km/h
Avanço - 7 26.4 milha/h 42.4 km/h
Ré - 1 4.2 milha/h 6.8 km/h
Ré - 2 5.6 milha/h 9 km/h
Observação Velocidades máximas de deslocamento com pneus 29,5 x R29. Velocidades máximas de deslocamento com pneus 29,5 x R29.
Proporção do Diferencial 3.46:1 3.46:1
Proporção do Comando Final 5.65:1 5.65:1
Proporção de Redução Total 19.55:1 19.55:1
Levantamento 15 segundos 15 segundos
Abaixamento 21 segundos 21 segundos
Tempo Total de Ciclo 36 Segundos 36 Segundos
Levantamento 14 Segundos 14 Segundos
Abaixamento 21 segundos 21 segundos
Tempo Total de Ciclo 35 segundos 35 segundos
Caçamba Basculante - 1 23.6 yd³ 18 m³
Caçamba Basculante - 2 - Padrão 27.9 yd³ 21.3 m³
Caçamba Basculante - 3 32.8 yd³ 25.1 m³
Báscula Ejetora 29.9 yd³ 22.9 m³
Observação Coroada SAE 2:1. Coroada SAE 2:1.
Raio de Folga Externo* 371 pol 9420 mm
Raio de Folga Interno* 209 pol 5310 mm
Oscilação do Chassi 10° 10°
Ângulo de Articulação 42.5° 42.5°
Observação *As dimensões da folga são apenas para referência. *As dimensões da folga são apenas para referência.
Cárter do Motor - Com Filtro 16.9 gal (EUA) 64 l
Transmissão 15.9 gal (EUA) 60 l
Reservatório Hidráulico 70.3 gal (EUA) 266 l
Sistema de Arrefecimento 22.5 gal (EUA) 85 l
Diferencial Frontal e Comandos Finais 20.3 gal (EUA) 77 l
Diferencial Traseiro e Comandos Finais 21.9 gal (EUA) 83 l
Tanque de Combustível 201.8 gal (EUA) 764 l
Tamanho do Pneu 29,5 × R29 29,5 × R29
Padrões Cabine Certificada para ROPS/FOPS Cabine Certificada para ROPS/FOPS

AD45 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Fonte de alimentação de 12 V na cabine
  • Alternador, 95 A
  • Tomada de partida auxiliar
  • Chave geral da bateria, nível do solo
  • Disjuntor, 80 A
  • Spray de proteção contra corrosão
  • Conector de diagnóstico
  • Partida elétrica, 24 V
  • Interruptor de desligamento do motor, nível do solo
    – Lado esquerdo frontal
  • Iluminação
    - Faróis com comutador da luz alta-baixa, LED
    - Luzes traseiras e do freio
    - Luz de trabalho traseira (instalada na cabine), LED
    - Luzes de ré, LED
  • Baterias de baixa manutenção
  • Alarme de ré
  • Sistema de carregamento e partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Sistema de Monitoramento Eletrônico Cat (EMS Cat)
  • Buzinas elétricas
  • Medidores
    – Temperatura do líquido arrefecedor do motor
    – Temperatura do líquido arrefecedor da transmissão
    – Temperatura do fluido hidráulico
    – Nível de combustível
    – Velocímetro
    – Tacômetro
  • Luzes indicadoras
    - Luz de advertência
    - Advertência de posição da caçamba levantada
    - Indicador de arrastamento do freio
    - Farol Alto - Advertência de pressão de freio residual
    - Aplicação do Retardador
    - Sinal de seta
  • Advertência de baixo nível de fluido hidráulico
  • Estrutura ROPS/FOPS do compartimento do operador aberto
  • Sistema de presença do operador (freio de estacionamento automático)
  • Espelhos retrovisores
  • Assento com suspensão Cat Comfort TLV2 com cinto de segurança retrátil
  • Assento e cinto de segurança do instrutor/passageiro
  • Volante de direção inclinável/telescópico
  • Indicadores de sinal de seta

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel Cat C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), 6 cilindros
  • Controle do retardador de freio automático
  • Transmissão com câmbio automático 7 marchas de avanço/2 marcha à ré
  • Mudança de aceleração controlada
  • Pré-purificador de entrada de ar do motor
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Escape, blindagem do compartimento do turbo
  • Tração nas quatro rodas
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada
  • Limite programável da velocidade de deslocamento
  • Bloqueio de marcha programável com bandeja para cima
  • Liberação manual da tampa do radiador; Radiador, fluxo cruzado
  • Sistema de direção secundário
  • Arrefecedor de óleo com compartimento hidráulico totalmente molhado e freios de discos múltiplos SAFR™
  • Conversor de torque padrão com travamento automático

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Báscula, despejo, (21,3 m³, 27,9 yd³)
  • Purificador de escape catalítico/grupo do silenciador
  • Pontos de lubrificação centralizados
  • Decalques, pictogramas internacionais
  • Tanques de dois combustíveis
  • Protetores do cárter do motor e da transmissão
  • Abas dos para-lamas frontais e traseiros
  • Parede corta-fogo
  • Tomadas de fechamento manual do sistema de combustível
  • Suspensão do eixo dianteiro
  • Alças de levantamento do chassi
  • Pino de reboque dianteiro e traseiro
  • Para-choques de borracha dianteiros
  • Medidores, pressão de freio
  • Corrimão (acesso liga/desliga à plataforma superior)
  • Engate articulado e oscilado
  • Manual de Operação e Manutenção - em inglês ou outros idiomas locais aplicáveis para seleção
  • Abertura S·O·S
    – Líquido arrefecedor
    – Óleo do motor
    – Fluido hidráulico
    – Óleo da transmissão
  • Grade do radiador articulada para fora
  • Pneus e aros: selecione um pneu na seção de acessórios obrigatórios da lista de preços da máquina. O preço de base da máquina inclui uma variação para o aro padrão, sem câmara, somente.

AD45 Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Desligamento da bateria
    – Isolação no nível do solo, interruptor de isolação na cabine
    – Isolação no nível do solo, interruptor de desligamento do motor
    – Isolação no nível do solo, isolação na cabine, interruptor de desligamento do motor
  • Báscula
    – Caçamba, (18 m³, 23,5 yd³)
    – Caçamba, (25,1 m³, 32,8 yd³)
  • Báscula ejetora
    – Ejetor, (22,9 m³, 30 yd³)
  • Revestimentos da báscula, impacto/ou desgaste
    – 10 mm (0,4 pol), báscula, despejo (18 m³, 23,5 yd³)
    – 10 mm (0,4 pol), báscula, despejo (21,3 m³, 27,9 yd³)
    – 10 mm (0,4 pol), báscula, despejo (25,1 m³, 32,8 yd³)
    – 10 mm (0,4 pol), báscula, ejetora (22,9 m³, 30 yd³)
  • Placa externa de desgaste da caçamba
    – 16 mm (0,62"), báscula, despejo (18 m³, 23,5 yd³)
    – 16 mm (0,62"), báscula, despejo (21,3 m³, 27,9 yd³)
    – 16 mm (0,62"), báscula, despejo (25,1 m³, 32,8 yd³)
  • Câmera
    - Colorida, voltada para a parte traseira
    - Carregamento colorido
  • Tampa, antivandalismo para embarque
  • Opções de motor
    – Motor, Estágio V
    – Motor, Redução de Ventilação (VR)
    – Equivalente ao Tier 3
    – Opções de pós-tratamento (para uso somente com Motor VR)
  • DPF (Diesel Particulate Filter, Filtro de Partículas de Diesel) (Fluxo Por Meio de)
  • Sistema de enchimento rápido
    – Líquido arrefecedor
    – Óleo do motor
    – Combustível (dois tanques)
    – Fluido hidráulico
    – Óleo da transmissão
  • Sistema de Combate a Incêndios
    - Ansul, úmido
  • Fluidos
    – Combustível ártico
    – Líquido arrefecedor ártico
  • Extensão de corrimão
  • Sistema de lubrificação
    – Automático, báscula ou báscula ejetora
    – Centralizado, báscula ejetora
  • Transferência da mina
    – Chassi frontal de instalação de transferência da mina (ligação soldada)
    – Caçamba basculante de instalação de transferência da mina (ligação soldada)
    – Caçamba do ejetor de instalação de transferência da mina (ligação soldada)
  • Compartimento do operador, ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) fechada
    – Ar-condicionado
    – Pressurizador da cabine e filtro
    – Luz do teto
    – Aquecedor
    – Compartimento de instalação para rádio e alto-falantes
    – Quebra-sol
    – Vidro, porta deslizante da cabine
  • Engate do interruptor do freio de estacionamento
    – Pressione para aplicar
    – Puxe para aplicar
  • Carga Útil
    – Sistema de Medição da Carga Útil do Caminhão (TPMS, Truck Payload Measurement System)
    – Tela Remota do TPMS
  • Fita refletora
  • Aros
    – Numeração de identificação do aro
    – Sobressalente, sem câmara
  • Assento
    – Assento com suspensão Cat Comfort TLV2, vinil
    – Tê do assento com suspensão, mecânica
  • Revestimento do assento
    – Tê e Cat Comfort TLV2
    – Revestimento do assento, acompanhante
  • Ferramentas de serviço
    – Parafusos de elevação do mandril, basculante ou ejetor
    – Caixa de diagnóstico
    – Suportes do cilindro do guincho (para remoção da báscula)
    – Medidor de desgaste do freio
    – Consulte o manual de peças para obter o ferramental adicional disponível
  • Interruptores
    – Desligamento do motor, ativação de combate a incêndios
    – Cronômetro da marcha lenta
    – Desligamento do motor, ativação de combate a incêndios/temporizador de marcha lenta
  • Tecnologia
    - Sistema Product Link (PLE)
  • Arranjos do pneu
    – Pneu, 29.5 × R29 VSNT Bridgestone
    – Pneu, 29.5 × R29 VSDL Bridgestone
  • Conversor de torque, altitude elevada, 3.000 m (9.842 pés) e para cima
  • OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat MineStar Detect Fatigue

    Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.

    Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.

Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Explore a Tecnologia
  • Cat Fleet for Underground

    O Cat® MineStar™ Fleet for underground fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele registra e controla automaticamente os dados ao longo da cadeia de valor, fornecendo insights que ajudam a identificar o que está funcionando e a corrigir o que não está. Graças à nossa tecnologia própria de posicionamento subterrâneo de alta precisão, as minas podem rastrear pessoal e ativos com precisão submétrica. Isso também fornece acesso a informações críticas do ciclo, para que você possa entender melhor o uso da máquina e a eficiência geral das operações. O gerenciamento bidirecional de tarefas em tempo real fornece dados essenciais que impactam positivamente a produtividade e ajudam a otimizar toda a operação de mineração.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar™ Fleet for underground fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele registra e controla automaticamente os dados ao longo da cadeia de valor, fornecendo insights que ajudam a identificar o que está funcionando e a corrigir o que não está. Graças à nossa tecnologia própria de posicionamento subterrâneo de alta precisão, as minas podem rastrear pessoal e ativos com precisão submétrica. Isso também fornece acesso a informações críticas do ciclo, para que você possa entender melhor o uso da máquina e a eficiência geral das operações. O gerenciamento bidirecional de tarefas em tempo real fornece dados essenciais que impactam positivamente a produtividade e ajudam a otimizar toda a operação de mineração.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

*Consentimento de Marketing

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do AD45.

Iniciar tour pelo AD45
close

Galeria de Mídia

Caminhão Articulado Subterrâneo AD45

Caminhão Articulado Subterrâneo AD45

Caminhão Articulado Subterrâneo AD45

Caminhão Articulado Subterrâneo AD45

Caminhão Articulado Subterrâneo AD45

Caminhão Articulado Subterrâneo AD45

Caminhão Articulado Subterrâneo AD45

Caminhão Articulado Subterrâneo AD45
Caminhão Articulado Subterrâneo AD45
Caminhão Articulado Subterrâneo AD45
Caminhão Articulado Subterrâneo AD45
Caminhão Articulado Subterrâneo AD45
Caminhão Articulado Subterrâneo AD45
Caminhão Articulado Subterrâneo AD45

Vídeo do AD45

UG Truck Video

Vídeo de Compromisso HRV

Vídeo do AD45
UG Truck Video
Vídeo de Compromisso HRV

360 View
360 View

Veja como AD45 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS