R1600H

Pás-carregadeiras de Carregadeira de Mineração (LHD, Load Haul Dump) Subterrânea R1600H

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C11
Cat® C11
Potência do Motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002
271 HP
202 kW
Capacidade de Carga Útil Nominal
22487 lb
10200 kg

Visão Geral

Mais Rápida. Mais Inteligente. Mais Segura.

A Carregadeira Subterrânea Cat® R1600H tem um trem de força ajustado especificamente para velocidade em inclinações, dominando as más condições do chão e fornecendo produção máxima em todas as faixas de velocidade. Ela tem a resistência e durabilidade necessárias para trabalhar em condições difíceis, mas seus controles precisos e operação eficiente a diferenciam. Ela oferece estabilidade superior, escavação e levantamento excepcionais e uma variedade de funções para aumento da eficiência, além de uma transmissão que proporciona potência constante.
A R1600H também oferece vários recursos de segurança, desde cabine com certificação FOPS/ROPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos/Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) e vidro de segurança até a capacidade de incorporar operação autônoma. Graças à extrema durabilidade projetada na estrutura, a carregadeira pode ser produtiva por até quatro recondicionamentos. A R1600H é a combinação idela para o caminhão Cat AD30.

Vantagens

A Combinação Perfeita

A combinação perfeita de 3 passadas com o caminhão articulado subterrâneo Cat AD30

Inspirada em Segurança

Com recursos como sistema de presença do operador e operação autônoma opcional e campo de visão

Durabilidade Legendária

Produtiva por até 3 a 4 recondicionamentos graças à extrema durabilidade projetada nas estruturas

Especificações de Produto para R1600H

Modelo do Motor Cat® C11 Cat® C11
Potência do Motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002 271 HP 202 kW
Potência do Motor - Motor VR - ISO 14396:2002 271 HP 202 kW
Diâmetro Interno 5.1 pol 130 mm
Curso 5.5 pol 140 mm
Deslocamento 680.4 pol³ 11.1 l
Observação (1) As classificações de potência se aplicam a uma velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas sob as condições de referência para o padrão especificado. As classificações de potência se aplicam a uma velocidade nominal de 1.800 rpm quando testadas sob as condições de referência para o padrão especificado.
Observação (2) Todas as condições de classificação são baseadas em ISO/TR14396:2002, condições padrão de entrada de ar com uma pressão barométrica total de 100 kPa (29,5 in Hg), pressão de vapor de 1 kPa (0,295 in Hg) e 25 °C (77 °F). Desempenho medido com combustível para especificações do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA em 40 CFR Parte 1065 e especificações da UE na Diretiva 97/68/EC com uma densidade de 0,845-0,850 kg/l @ 15 °C (59 °F) e temperatura de entrada do combustível de 40 °C (104 °F). Todas as condições de classificação são baseadas em ISO/TR14396:2002, condições padrão de entrada de ar com uma pressão barométrica total de 100 kPa (29,5 in Hg), pressão de vapor de 1 kPa (0,295 in Hg) e 25 °C (77 °F). Desempenho medido com combustível para especificações do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA em 40 CFR Parte 1065 e especificações da UE na Diretiva 97/68/EC com uma densidade de 0,845-0,850 kg/l @ 15 °C (59 °F) e temperatura de entrada do combustível de 40 °C (104 °F).
Observação (3) Não é necessária queda de potência do motor até 3.048 m (10.000 pés) para o Motor do Tier 3 e 1.828 m (6.000 pés) para Motor VR. Não é necessária queda de potência do motor até 3.048 m (10.000 pés) para o Motor do Tier 3 e 1.828 m (6.000 pés) para Motor VR.
Observação (4) O pacote Opcional de Redução de Ventilação está disponível. O pacote Opcional de Redução de Ventilação está disponível.
Observação (5) Motor opcional com emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE também está disponível. Motor opcional com emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE também está disponível.
Capacidade de Carga Útil Nominal 22487 lb 10200 kg
Volume Bruto da Máquina 97453 lb 44204 kg
Carga de Tombamento Estática - Adiante - Braços de Levantamento Horizontal 57110 lb 25905 kg
Carga de Tombamento Estática - Giro Total - Braços de Levantamento Horizontal 46067 lb 21803 kg
Força de Desagregação - Inclinação (ISO) 39524 lb 17928 kg
Força de Desagregação - Levantamento (ISO) 42333 lb 19202 kg
Massa Operacional* 66469 lb 30150 kg
Massa Operacional* - Eixo Frontal 28404 lb 12884 kg
Massa Operacional* - Eixo Traseiro 38065 lb 17266 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal* 88956 lb 40350 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal* - Eixo Frontal 62011 lb 28128 kg
Massa Operacional + Carga Útil Nominal* - Eixo Traseiro 26944 lb 12222 kg
Observação *Pesos calculados. *Pesos calculados.
Avanço - 1 2.8 milha/h 4.5 km/h
Avanço - 2 5.6 milha/h 9 km/h
Avanço - 3 10.4 milha/h 16.8 km/h
Avanço - 4 17.1 milha/h 27.5 km/h
Ré - 1 3.1 milha/h 5 km/h
Ré - 2 6.8 milha/h 11 km/h
Ré - 3 11.8 milha/h 19 km/h
Ré - 4 18.2 milha/h 29.3 km/h
Levantamento 7.6 s 7.6 s
Despejo 1.6 s 1.6 s
Abaixar, Esvaziar, Flutuar Abaixada 2 s 2 s
Tempo Total de Ciclo 11.2 s 11.2 s
Capacidades da Caçamba 4,2-5,9 m³ (5,5-7,7 yd³) 4,2-5,9 m³ (5,5-7,7 yd³)
Caçamba de Despejo - 1 5.5 yd³ 4.2 m³
Caçamba Basculante - 2 - Caçamba Padrão 6.3 yd³ 4.8 m³
Caçamba de Despejo - 3 7.3 yd³ 5.6 m³
Caçamba de Despejo - 4 7.7 yd³ 5.9 m³
Caçamba Ejetora 6.3 yd³ 4.8 m³
Caçamba Aparafusada 6.9 yd³ 5.3 m³
Raio de Folga Externo* 261.3 pol 6638 mm
Raio de Folga Interno* 129.6 pol 3291 mm
Giro do Eixo 10° 10°
Ângulo de Articulação 42.5° 42.5°
Observação *As dimensões da folga são apenas para referência. *As dimensões da folga são apenas para referência.
Tamanho do Pneu 18 × R25 18 × R25
Cárter do Motor - Com Filtro 8.98 gal (EUA) 34 l
Transmissão 12.4 gal (EUA) 47 l
Reservatório Hidráulico 33 gal (EUA) 125 l
Sistema de Arrefecimento 16.1 gal (EUA) 61 l
Diferencial Frontal e Comandos Finais 21.1 gal (EUA) 80 l
Diferencial Traseiro e Comandos Finais 21.1 gal (EUA) 80 l
Tanque de Combustível 105.7 gal (EUA) 400 l
Tanque de Combustível Secundário - Se Equipado 87.2 gal (EUA) 330 l
Padrões Cabine Certificada para ROPS/FOPS Cabine Certificada para ROPS/FOPS

R1600H Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, ré
  • Alternador, 95 A
  • Chave geral da bateria, nível do solo
  • Baterias, baixa manutenção
  • Conector de diagnóstico
  • Interruptor de desligamento do motor
  • Iluminação:
    • – Externa, dianteira, traseira, halógena
    • – Freio, simples, halógena
  • Grupo de tomadas, partida auxiliar
  • Motor de partida, elétrico, 24 V
  • Sistema de carregamento e partida

PNEUS, AROS E RODAS

  • Os pneus devem ser selecionados na seção Acessórios Obrigatórios
    • – Pneu, 18 × R25 VSMS L5S Bridgestone

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Aplicação Automática do Freio (ABA, Automatic Brake Application)
  • Cabine, certificada para ROPS e/ou FOPS
  • Monitor Multiuso em Cores (CMPD, Color Multi Purpose Display):
    • – Medidores do freio frontal e traseiro
    • – Pressão da transmissão
    • – Diagnóstico do sistema
    • – Advertência de freio residual
  • Buzinas, elétricas
  • Instrumentação/medidores:
    • – Velocímetro/tacômetro
    • - Nível de combustível
    • - Temperatura do fluido hidráulico
    • – Temperatura do líquido arrefecedor do motor
    • – Temperatura do óleo da transmissão
  • Sistema de presença do operador
  • Controles de Implemento hidráulico piloto (joystick único)
  • Assento do operador com suspensão com cinto de segurança retrátil:
    • – Assento, suspensão, vinil
  • Sistema de direção secundário
  • Direção STIC™
  • Acelerador:
    • – Pedal, acelerador

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Arrefecimento do eixo do freio
  • Tampa, radiador, desengate manual
  • Purificador de escape catalítico/silenciador
  • Caçamba de despejo (4,8 m3/6,3 yd3)
  • Decalques, pictogramas internacionais
  • Acessório da barra de tração, aparafusado
  • Sistema de enchimento rápido:
    • - Líquido Arrefecedor
    • - Óleo do motor
    • - Combustível
    • - Fluido hidráulico
    • - Óleo da transmissão
  • Para-lamas, frontal, traseiro
  • Parede contra Fogo
  • Protetores, motor e transmissão
  • Corrimãos
  • Sistema de lubrificação:
    • – Semi central
  • Barras de proteção, estrutura traseira
  • Grade do radiador, articulada
  • Amostra do óleo de manutenção
  • Válvula, drenagem, filtro de óleo da transmissão
  • Vidros:
    • – Vidro, painel simples

TREM DE FORÇA

  • Freios, totalmente hidráulicos, embutidos, de discos múltiplos em banho de óleo (SAFR™)
  • Motor:
    • – Cat. C11, 6 cilindros, diesel
    • – Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Adaptadores de combustível:
    • – Tanque de combustível, simples, adaptador padrão
  • Auxílio da bomba de escorva do combustível
  • Anteparos térmicos
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Conversor de torque com embreagem de travamento automático
  • Transmissão, Power Shift automática planetária (4F/4R)
  • Neutralizador da transmissão

R1600H Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO

  • Iluminação:
    • – Luzes de trabalho, LED

TREM DE FORÇA

  • Freios, totalmente hidráulicos, embutidos, de discos múltiplos em banho de óleo (SAFR™)
  • Motor:
    • – Opções Pós-tratamento– DPF (Passagem)
  • Opções de motor:
    • – Motor, VR
    • – Motor VR, Passagem do Fluxo
    • – Motor, Tier 3
  • Adaptadores de combustível:
    • – Tanque de combustível, simples, adaptador padrão
    • – Tanque de combustível, simples, enchimento rápido
    • – Tanque de combustível, duplo, enchimento rápido
  • Engate do interruptor do freio de estacionamento– pressione para acionar/puxe para acionar
  • Radiador, alta eficiência
  • Direção reversível

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • ROPS/FOPS do compartimento do operador fechado:
    • – Ar-condicionado
    • – Pressurizador da cabine e filtro
    • – Luz do teto
    • – Suporte da porta
    • – Aquecedor
    • – Compartimento de instalação para rádio e alto-falantes
    • – Controle do limpador de para-brisa, intermitente
  • Duto, ar, desviador de fluxo
  • Cronômetro de funcionamento em marcha lenta (cabine fechada ou aberta)
  • Assento do operador com suspensão com cinto de segurança retrátil:
    • – Assento, suspensão, tê, vinil
    • – Assento, suspensão, ar, vinil
    • – Assento, suspensão, tê, ar
    • – Revestimento do assento
  • Acelerador:
    • – Pedal, acelerador

TECNOLOGIA

  • Command for Underground*
  • *Consulte o representante comercial regional ou de tecnologia antes da atualizar a máquina para o Command for Underground.
  • Interface de controle remoto (exclui transmissor e receptor), inclui luzes de advertência (verdes)
    • – Cattron
    • – RCT (Remote Control Technology, Tecnologia de Controle Remoto)

PNEUS, AROS E RODAS

  • Aros:
    • – Sobressalente, sem câmara
    • – Numeração de identificação do aro

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

  • Arranjos de liberação do fFreio, inclui desengate da direção:
    • – Gancho de recuperação
    • – Barra de recuperação
  • Caçambas:
    • – Vários tamanhos, despejo (4,2 m³/5,5 yd³ a 5,6 m³/7,3 yd³, 5,9 m³/7,7 yd³)
    • – Montagem aparafusada (5,3 m3/6,9 yd3)
    • – Ejetor (4,8 m3/6,3 yd3)
    • – Lábio padrão ou lábio aparafusado
    • – Borda cortante, aparafusada
    • – Borda cortante, soldada modular Cat
    • – Borda totalmente soldada ou ligação soldada
    • – Defletores do braço de apoio, caçamba ejetora e de despejo
    • – Sistema de Chapas de Desgaste Fixadas Mecanicamente (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
    • – Barras de desgaste, caçamba ejetora e de despejo
    • – Revestimento contra desgaste
  • Acessório da barra de tração, aparafusado
  • Sistema de enchimento rápido:
    • - Líquido Arrefecedor
    • - Óleo do motor
    • - Combustível
    • - Fluido hidráulico
    • - Óleo da transmissão
  • Fluidos:
    • – Combustível Ártico
    • – Líquido arrefecedor ártico
  • Protetor, luz e janela
  • Grupo de Levantamento, Transferência da Mina
  • Sistema de lubrificação:
    • – Centralizado
    • – Automático
  • Sistema de Absorção de Impactos
  • Ferramentas de serviço
  • Barras de proteção contra desgaste:
    • – Cabine
    • – Reservatório hidráulico
    • – Radiador
  • Escoras das rodas
  • Vidros:
    • – Vidro, painel simples

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Command for Underground

    O Cat® MineStar™ Command para subsolo permite a operação remota de máquinas de carga, transporte e despejo para proporcionar ganhos imediatos de produtividade e eficiência à sua operaç…

1 - 8 de 1 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar™ Command para subsolo permite a operação remota de máquinas de carga, transporte e despejo para proporcionar ganhos imediatos de produtividade e eficiência à sua operação. O si…

Explore a Tecnologia
  • Cat Minestar Detect Fatigue

    Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode …

1 - 8 de 1 Items Itens
anterior Avançar

Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo…

Explore a Tecnologia
  • Cat Fleet for Underground

    O Cat® MineStar™ Fleet for underground fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele registra e controla auto…

1 - 8 de 1 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar™ Fleet for underground fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele registra e controla automaticame…

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

*Consentimento de Marketing

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do R1600H.

Iniciar tour pelo R1600H
close

Galeria de Mídia

Carregadeira de Mineração Subterrânea LHD (Load-Haul-Dump, Carrega, Transporta, Despeja) R1600H

Carregadeira de Mineração Subterrânea LHD (Load-Haul-Dump, Carrega, Transporta, Despeja) R1600H
Carregadeira de Mineração Subterrânea LHD (Load-Haul-Dump, Carrega, Transporta, Despeja) R1600H
Carregadeira de Mineração Subterrânea LHD (Load-Haul-Dump, Carrega, Transporta, Despeja) R1600H
Carregadeira de Mineração Subterrânea LHD (Load-Haul-Dump, Carrega, Transporta, Despeja) R1600H
Carregadeira de Mineração Subterrânea LHD (Load-Haul-Dump, Carrega, Transporta, Despeja) R1600H

Veja como R1600H se compara com produtos comparados frequentemente.