R1700 XE (Bateria-Elétrica)

Pás-carregadeiras de Carregadeira de Mineração (LHD, Load Haul Dump) Subterrânea R1700 XE (Bateria-Elétrica)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Nominal - Pico
335 HP
250 kW
Capacidades da Caçamba
5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³)
5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³)
Capacidade de Carga Útil Nominal
33069 lb
15000 kg

Visão Geral

Produtividade Superior. Zero Emissões do Escape.

E se você pudesse ter a carga útil líder da categoria e a produtividade superior da carregadeira subterrânea Cat® R1700 comprovada sem o calor do motor ou as emissões do escape? Você pode. Apresentamos a pá-carregadeira de alta produtividade, com zero emissão do escape e com bateria elétrica LHD R1700 XE, a única bateria integrada do setor. Ela carrega rapidamente, em menos de 20 minutos, quando emparelhada com dois dos carregadores Cat MEC500 duráveis e móveis. Isso fornece uma alternativa à infraestrutura cara da estação de carregamento estático, bem como à necessidade de baterias adicionais, manuseio e troca de baterias. A máquina também possui o recurso Escavação Automática para carregamento otimizado e vem preparada de fábrica para operação autônoma. Além disso, ela oferece um desempenho poderoso, tempo de atividade máximo e os baixos custos de operação que você exige.

Vantagens

Energia Elétrica da Bateria

Com Propulsão 100% Elétrica a Bateria, zero emissões do escape e geração de calor significativamente menor

Prioridade de Produção

Graças à carga útil de 15 toneladas métricas, ao desempenho compatível com R1700 e à carga otimizada com função Escavação Automática

Carga Rápida de Bordo

Baterias que ficam na máquina, além de carregar totalmente em menos de 20 minutos usando os carregadores duplos Cat MEC500

Especificações de Produto para R1700 XE (Bateria-Elétrica)

Capacidades da Caçamba 5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³) 5,7-7,5 m³ (7,5-9,8 yd³)
Capacidade de Carga Útil Nominal 33069 lb 15000 kg
Massa Operacional 107460 lb 48743 kg
Peso de Transporte 114460 lb 51918 kg
Força de Desagregação - Levantamento e Inclinação 53330 lb 24190 kg
Carga de Tombamento Estática - Adiante - Braços de Levantamento Horizontal 108500 lb 49203 kg
Carga de Tombamento Estática - Giro Total - Braços de Levantamento Horizontal 89600 lb 40649 kg
Absorção de Impactos Sim Sim
Sistema de Levantamento e Inclinação - Circuito Eletro-hidráulico, Controle de Fluxo Positivo, Compartilhamento de Fluxo Eletro-hidráulico, Controle de Fluxo Positivo, Compartilhamento de Fluxo
Sistema de Elevação e Inclinação - Bomba Pistão de Fluxo Variável/Detecção de Carga Hidráulica Pistão de Fluxo Variável/Detecção de Carga Hidráulica
Fluxo Máximo 78.5 gal/min 297 l/min
Regulagem da Válvula de Alívio - Principal 4932 lb/pol² 34000 kPa
Cilindro de Elevação - Diâmetro Interno 7 pol 170 mm
Cilindro de Elevação - Curso 33 pol 830 mm
Cilindro de Inclinação - Diâmetro Interno 8 pol 210 mm
Cilindro de Inclinação - Curso 22 pol 564 mm
Levantamento 6.8 s 6.8 s
Despejo 3.3 s 3.3 s
Abaixar, Esvaziar, Flutuar Abaixada 2.9 s 2.9 s
Tempo Total de Ciclo 13.2 s 13.2 s
Potência Nominal - Pico 335 HP 250 kW
Potência Nominal - Nominal 295 HP 220 kW
Tipo de Motor Relutância Comutada Relutância Comutada
Torque Nominal (pico, nominal = a 12 km/h [7,5 mph] e potência nominal) 3.200 N·m/660 N·m (2.360 lbf-pé/443 lbf-pé) 3.200 N·m/660 N·m (2.360 lbf-pé/443 lbf-pé)
Eficiência 95% 95%
Método de Arrefecimento Líquido Líquido
Capacidade de Frenagem Regenerativa Sim Sim
Intervalo de Serviço 12.000-13.000 horas 12.000-13.000 horas
Potência Nominal (pico, nominal) 303 HP 226 kW
Tipo de Motor Relutância Comutada Relutância Comutada
Torque Nominal (peak, nominal = 1.600 rpm equivalente) 600 N·m/531 N·m (443 lbf-pé/392 lbf-pé) 600 N·m/531 N·m (443 lbf-pé/392 lbf-pé)
Eficiência 96% 96%
Método de Arrefecimento Líquido Líquido
Intervalo de Serviço 12.000-13.000 horas 12.000-13.000 horas
Classificação Nominal do Inversor 350 A (CC nominal), 715 VCC 350 A (CC nominal), 715 VCC
Método de Arrefecimento Líquido (líquido arrefecedor) Líquido (líquido arrefecedor)
Classificações Nominais do Componente IP67, IP69K IP67, IP69K
Intervalo de Serviço 12.000-13.000 horas 12.000-13.000 horas
0% de Nível - Carregado 11.2 milha/h 18 km/h
0% de Nível - Descarregado 11.2 milha/h 18 km/h
5% de Nível - Carregado 9.2 milha/h 14.8 km/h
5% de Nível - Descarregado 11.2 milha/h 18 km/h
10% de Nível - Carregado 5.3 milha/h 8.6 km/h
10% de Nível - Descarregado 6.9 milha/h 11.1 km/h
15% de Nível - Carregado 3.8 milha/h 6.1 km/h
15% de Nível - Descarregado 4.9 milha/h 7.9 km/h
20% de Nível - Carregado 3 milha/h 4.8 km/h
20% de Nível - Descarregado 3.9 milha/h 6.2 km/h
Química da Bateria Íon de Lítio Íon de Lítio
Monitoramento da Bateria Com sistemas de controle Caterpillar integrados Com sistemas de controle Caterpillar integrados
Tensão do Pacote - Nominal 715 V 715 V
Capacidade de Energia do Pacote - Total 213 kW/h 213 kW/h
Método de Carga Carga Ultrarrápida de Bordo Carga Ultrarrápida de Bordo
Tempo de Carga Rápida de Bordo (0-100%) Menos de 20 minutos (dois MEC500 em paralelo); Menos de 30 minutos (um MEC500) Menos de 20 minutos (dois MEC500 em paralelo); Menos de 30 minutos (um MEC500)
Método de Arrefecimento da Bateria Líquido Resfriado (Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada) Líquido Resfriado (Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada)
Limites da Temperatura de Operação (ambiente) 50 °C/–20 °C (122 °F/-4 °F) 50 °C/–20 °C (122 °F/-4 °F)
Corrente de Carga, Tensão 1.160 A (saída), 820 VCC 1.160 A (saída), 820 VCC
Taxa de Carga Máxima 840 kW (dois carregadores MEC500) 840 kW (dois carregadores MEC500)
Taxa de Carga Mínima 500 kW 500 kW
Taxa de Carga Até 4C (compatível com carregadores MEC500) Até 4C (compatível com carregadores MEC500)

R1700 XE (Bateria-Elétrica) Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Arrefecimento do eixo do freio
  • Freios, totalmente hidráulicos, embutidos, de discos múltiplos em banho de óleo (SAFR)
  • Fonte de Potência da Máquina:
    – Bateria
    – Dois motores controlados independentemente para propulsão e hidráulica

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, ré
  • Conversor CC-CC, 8 A
  • Interruptor de desconexão da Bateria de 24 V, nível do solo
  • Baterias de 24 V, baixa manutenção
  • Luz indicadora de HV (High Voltage, Alta Tensão)
  • Interruptor de desconexão da bateria HV
  • Conector de diagnóstico
  • Iluminação, externa, frontal, traseira (LED)
  • Iluminação, parada, dupla (LED)
  • Tomada, partida auxiliar

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine Fechada, certificada para ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)
  • Monitor Multiuso em Cores (CMPD, Color Multi Purpose Display):
    – Medidores do freio frontal e traseiro
    – Diagnóstico do sistema
    – Advertência de freio residual
  • Buzinas, elétricas
  • Instrumentação/medidores:
    – Velocímetro/tacômetro
    – Nível de SOC (State of Change, Estado de Mudança) da bateria
    – Temperatura do fluido hidráulico
    – Temperatura do líquido arrefecedor da bateria e da PTO (Power Take Off, Tomada de Potência)
  • Sistema de presença do operador
  • Aplicação Automática do Freio (ABA, Automatic Brake Application)
  • Luz, advertência, freio residual
  • Monitor, trava da porta
  • Controles eletro-hidráulicos do implemento (joystick único)
  • Cinto de segurança, retrátil
  • Suportes, rádio e alto-falante (×2)
  • Caixa de armazenamento, embutida, 5 l (3 gal)
  • Apoios de braço e joelheiras independentemente ajustáveis

PNEUS, AROS E RODAS

  • Pneus
  • Aros (conjunto de quatro):
    - Cinco peças

TECNOLOGIA

  • Controle de tração
  • Sistema Product Link™ Elite

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Caçamba basculante
  • Posicionador do braço de levantamento para retorno à escavação

ESCOLHA ENTRE:

  • Cabine: altura Padrão
  • Cabine: altura Levantada

R1700 XE (Bateria-Elétrica) Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Linhas de direção hidráulica reversíveis
  • Rapidez no enchimento e na evacuação de fluidos (Trem de força e Hidráulico)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Funções de controle do implemento alternadas
  • Interruptor de isolação da Bateria de 24 V na cabine

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Câmera retrovisora em cores

PNEUS, AROS E RODAS

  • Aro sobressalente

TECNOLOGIA

  • Escavação Automática Cat
  • Absorção de impactos
  • Monitoramento da Pressão dos Pneus
  • Monitoramento de balança Cat
  • Product Link Elite com WiFi (Confirme a disponibilidade regional com o revendedor Cat.)
  • Receptor remoto da linha de visão Cat para a máquina
  • Console remoto da linha de visão Cat (projeto sobre o ombro) (Confirme a disponibilidade regional com o revendedor Cat.)
  • Grupo de controle de comunicações sem fio

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Lubrificação Automática
  • Contenção de incêndio Ansul - úmido 37 l (9,8 gal)
  • Gancho ou barra de reboque de liberação do freio aparafusado
  • Caçamba Aparafusada
  • Lábios da caçamba aparafusados
  • Lâmpada de brilho de serviço
  • Lâmpada de carregamento de caminhão

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Command for Underground

    O Cat® MineStar™ Command para subsolo permite a operação remota de máquinas de carga, transporte e despejo para proporcionar ganhos imediatos de produtividade e eficiência à sua operação. O sistema melhora a segurança ao remover operadores de ambientes perigosos. Ele também proporciona aumentos na utilização da máquina em relação às operações de remoção de resíduos na linha de visão, reduzindo o tempo de inatividade necessário para mudanças de turno, tempos de detonação e quaisquer outras condições que possam afastar os operadores do trabalho.
    As opções variam desde a simples linha de visão até a total autonomia. Essa abordagem básica permite que as mineradoras capturem valor em seu ponto de entrada mais econômico, ao mesmo tempo que permite escalabilidade à medida que a maturidade tecnológica cresce.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar™ Command para subsolo permite a operação remota de máquinas de carga, transporte e despejo para proporcionar ganhos imediatos de produtividade e eficiência à sua operação. O sistema melhora a segurança ao remover operadores de ambientes perigosos. Ele também proporciona aumentos na utilização da máquina em relação às operações de remoção de resíduos na linha de visão, reduzindo o tempo de inatividade necessário para mudanças de turno, tempos de detonação e quaisquer outras condições que possam afastar os operadores do trabalho.
As opções variam desde a simples linha de visão até a total autonomia. Essa abordagem básica permite que as mineradoras capturem valor em seu ponto de entrada mais econômico, ao mesmo tempo que permite escalabilidade à medida que a maturidade tecnológica cresce.

Explore a Tecnologia
  • Cat MineStar Detect Fatigue

    Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.

    Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.

Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Explore a Tecnologia
  • Cat Fleet for Underground

    O Cat® MineStar™ Fleet for underground fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele registra e controla automaticamente os dados ao longo da cadeia de valor, fornecendo insights que ajudam a identificar o que está funcionando e a corrigir o que não está. Graças à nossa tecnologia própria de posicionamento subterrâneo de alta precisão, as minas podem rastrear pessoal e ativos com precisão submétrica. Isso também fornece acesso a informações críticas do ciclo, para que você possa entender melhor o uso da máquina e a eficiência geral das operações. O gerenciamento bidirecional de tarefas em tempo real fornece dados essenciais que impactam positivamente a produtividade e ajudam a otimizar toda a operação de mineração.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar™ Fleet for underground fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele registra e controla automaticamente os dados ao longo da cadeia de valor, fornecendo insights que ajudam a identificar o que está funcionando e a corrigir o que não está. Graças à nossa tecnologia própria de posicionamento subterrâneo de alta precisão, as minas podem rastrear pessoal e ativos com precisão submétrica. Isso também fornece acesso a informações críticas do ciclo, para que você possa entender melhor o uso da máquina e a eficiência geral das operações. O gerenciamento bidirecional de tarefas em tempo real fornece dados essenciais que impactam positivamente a produtividade e ajudam a otimizar toda a operação de mineração.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

*Consentimento de Marketing

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do R1700 XE (Bateria-Elétrica).

Iniciar tour pelo R1700 XE (Bateria-Elétrica)
close

Galeria de Mídia

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE

Vídeo de Lançamento da R1700 XE

Vídeo de Inspeção Geral da R1700 XE

UG Loader Video

Vídeo de Compromisso HRV

Autodig Video

Vídeo de Lançamento da R1700 XE
Vídeo de Inspeção Geral da R1700 XE
UG Loader Video
Vídeo de Compromisso HRV
Autodig Video

360 View
360 View

Veja como R1700 XE (Bateria-Elétrica) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS