Apresentação do Primeiro Caminhão de Água Autônomo do Mundo

Caminhões de Água Caminhão de Água Autônomo 789D

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® 3516C HD
Cat® 3516C HD
Potência Bruta - SAE J1995:2014
2100 HP
1566 kW
Capacidade do Reservatório de Água
até 155.000 l (41.000 gal)
até 155.000 l (41.000 gal)

Visão Geral

Apresentação do Caminhão de Água Autônomo Cat® 789D

O primeiro do setor, o Caminhão de Água Autônomo 789D Cat® é uma solução completa que não apenas automatiza o caminhão, mas também automatiza o fornecimento de água — otimizando todo o processo de irrigação da estrada de transporte. Os caminhões de água autônomos ajudam na supressão da poeira no local e aumentam a produtividade ao permitir que as operações de mina acompanhem digitalmente o consumo de água e reduzam a perda.

O Caminhão de Água Autônomo Cat inclui todo o suporte da rede de peças e revendedores Cat. A combinação de um sistema de fornecimento de água automatizado com um caminhão autônomo, com a tecnologia MineStar, cria uma solução verdadeiramente automatizada que eleva segurança e eficiência na irrigação da estrada de transporte a um novo patamar.

Vantagens

Aumente a Segurança e a Produtividade no Local da Mina

Saiba onde e quando irrigar – reduza os níveis de poeira, aumente a visibilidade, mantenha a segurança na estrada de transporte.

Fornecimento de Água Autônomo com Cat® MineStar™ Command

Oferece irrigação consistente de acordo com metas de produção.

Reduz Impacto Ambiental

Saber precisamente o quanto de água pode ajudar a economizá-la.

Especificações de Produto para Caminhão de Água Autônomo 789D

Modelo do Motor Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD
Potência Bruta - SAE J1995:2014 2100 HP 1566 kW
Potência Líquida - SAE J1349:2011 1969 HP 1468 kW
Emissões Combustível Otimizado ou equivalente ao Tier 2 da EPA. Combustível Otimizado ou equivalente ao Tier 2 da EPA.
Diâmetro Interno 6.7 pol 215 mm
Curso 4766 pol³ 78.1 l
Deslocamento 3573.6 pol³ 58.56 l
Observação (1) A Potência Líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 1,750 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A Potência Líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 1,750 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Fluxo de água máximo 1800 gal(US)/min 6814 l/min
Água por cabeça de spray (mínimo) 35 gal(US)/min 132.5 l/min
Água por cabeça de spray (máximo) 600 gal(US)/min 2271 l/min
Faixa de abertura da cabeça de spray (mínima) 0.04 pol 1 mm
Faixa de abertura da cabeça de spray (máxima) 0.75 pol 19 mm
Tamanho máximo dos detritos expelidos pela cabeça de spray 0.75 pol 19 mm
Capacidade do reservatório hidráulico do sistema de spray 7.25 gal (EUA) 27.5 l
Número máximo de cabeças de spray traseiras 5 5
Número mínimo de cabeças de spray traseiras (recomenda-se 3) 2 2
Número mínimo de cabeças de spray laterais/dianteiras 2 2
Número máximo de cabeças de spray laterais/dianteiras 0 0
Vazão máxima de água do canhão (em marcha lenta) 600 gal(US)/min 2271 l/min
Vazão máxima de água do canhão (em marcha lenta alta) 1250 gal(US)/min 4732 l/min
Distância máxima do spray do canhão 200 pé 61 m
Tipo Bomba úmida de água/acoplamento do motor hidráulico Bomba úmida de água/acoplamento do motor hidráulico
Observação Cobertura selecionável: 0,1 a 0,8 l/m² (4 km/h a 40 km/h)/0,05–0,2 gal/pé² (3 mph a 25 mph). As taxas de cobertura acima de 0,6 l/m² podem não estar disponíveis em velocidades mais altas dependendo do número de cabeças e da configuração. Cobertura selecionável: 0,1 a 0,8 l/m² (4 km/h a 40 km/h)/0,05–0,2 gal/pé² (3 mph a 25 mph). As taxas de cobertura acima de 0,6 l/m² podem não estar disponíveis em velocidades mais altas dependendo do número de cabeças e da configuração.
Observação (1) A abertura da cabeça de pulverização é controlada automaticamente pelo sistema para atingir a Cobertura de Modo Automático ou a vazão de modo manual. A abertura da cabeça de pulverização é controlada automaticamente pelo sistema para atingir a Cobertura de Modo Automático ou a vazão de modo manual.
Observação (2) A configuração Modo Automático controla automaticamente a cobertura de água com base no número de cabeças de pulverização que estão sendo usadas, independentemente da velocidade de deslocamento. Esse é um recurso exclusivo desenvolvido no software Cat WDS para ajudar a aplicar água de forma mais eficiente. O fluxo de água é ajustado continuamente durante a operação para economizar água e atingir a cobertura desejada e a vazão. A configuração Modo Automático controla automaticamente a cobertura de água com base no número de cabeças de pulverização que estão sendo usadas, independentemente da velocidade de deslocamento. Esse é um recurso exclusivo desenvolvido no software Cat WDS para ajudar a aplicar água de forma mais eficiente. O fluxo de água é ajustado continuamente durante a operação para economizar água e atingir a cobertura desejada e a vazão.
Observação (3) Quando a velocidade do caminhão fica abaixo de 4,8 kph (3 mph), o sistema desliga automaticamente para evitar a irrigação excessiva e, em seguida, reinicia automaticamente à medida que a velocidade aumenta. Quando a velocidade do caminhão fica abaixo de 4,8 kph (3 mph), o sistema desliga automaticamente para evitar a irrigação excessiva e, em seguida, reinicia automaticamente à medida que a velocidade aumenta.
Observação (4) As cabeças de spray em sistemas de distribuição de água da concorrência exigem ferramentas e manutenção para alterar o fluxo e o padrão do spray. A Caterpillar é a única empresa que possui cabeças de spray ativas variáveis para regular o spray de água. As cabeças de spray em sistemas de distribuição de água da concorrência exigem ferramentas e manutenção para alterar o fluxo e o padrão do spray. A Caterpillar é a única empresa que possui cabeças de spray ativas variáveis para regular o spray de água.
Observação (5) O desempenho do canhão depende do orifício do bico e tamanho do tubo. O modo do canhão só pode ser operado manualmente. Não disponível para operação autônoma. O desempenho do canhão depende do orifício do bico e tamanho do tubo. O modo do canhão só pode ser operado manualmente. Não disponível para operação autônoma.
Capacidade do Reservatório de Água até 155.000 l (41.000 gal) até 155.000 l (41.000 gal)
Observação Faixa de Capacidade do Reservatório de Água: 151.416 l - 155.000 l (40.000 gal - 41.000 gal) Faixa de Capacidade do Reservatório de Água: 151.416 l - 155.000 l (40.000 gal - 41.000 gal)
Peso da Máquina (com reservatório de água cheio) 641.774 lb - 656.103 lb/291.105 kg - 297.393 kg 641.774 lb - 656.103 lb/291.105 kg - 297.393 kg
Peso Operacional da Máquina Vazia (sem água/com combustível) 308.619 lb - 314.619 lb/139.988 kg - 142.700 kg 308.619 lb - 314.619 lb/139.988 kg - 142.700 kg
Reservatório de Água - Peso Máximo Vazio (sem WDS) 80.000 lb - 86.000 lb/36.288 kg - 39.000 kg 80.000 lb - 86.000 lb/36.288 kg - 39.000 kg
Observação (1) Entre em contato com o revendedor Cat, o Representante Técnico de Mineração ou a equipe de Soluções de Facilitação Tecnológica de Mineração (MTES, Mining Technology Enable Solutions) para saber as exigências do caminhão de água autônomo. Eles também poderão apresentar uma lista dos fabricantes de reservatório de água aprovados para a configuração do caminhão de água autônomo 789D. Entre em contato com o revendedor Cat, o Representante Técnico de Mineração ou a equipe de Soluções de Facilitação Tecnológica de Mineração (MTES, Mining Technology Enable Solutions) para saber as exigências do caminhão de água autônomo. Eles também poderão apresentar uma lista dos fabricantes de reservatório de água aprovados para a configuração do caminhão de água autônomo 789D.
Observação (2) A montagem do cilindro do guincho em todas as ofertas de tanques aprimora a facilidade de manutenção. A montagem do cilindro do guincho em todas as ofertas de tanques aprimora a facilidade de manutenção.
Observação Faixa de Capacidade do Reservatório de Água: 151.416 l - 155.000 l (40.000 gal - 41.000 gal) Faixa de Capacidade do Reservatório de Água: 151.416 l - 155.000 l (40.000 gal - 41.000 gal)
Observação (2) Cobertura selecionável pelo operador: 0,2-0,8 l/m² (4 km/h - 40 km/h)/0,5-0,2 gal/pés² (3 mph - 25 mph) Cobertura selecionável pelo operador: 0,2-0,8 l/m² (4 km/h - 40 km/h)/0,5-0,2 gal/pés² (3 mph - 25 mph)
Peso-alvo Bruto da Máquina 715000 lb 324319 kg
Peso do Chassi 228619 lb 103700 kg
Avanço – 1 7.8 milha/h 12.6 km/h
Avanço – 2 10.6 milha/h 17.1 km/h
Avanço – 3 14.4 milha/h 23.1 km/h
Avanço – 4 19.4 milha/h 31.2 km/h
Avanço – 5 26.3 milha/h 42.3 km/h
Avanço - 6 35.5 milha/h 57.2 km/h
Marcha à Ré 7.3 milha/h 11.8 km/h
Observação Velocidades máximas de deslocamento com pneus 37.00-R57. Velocidades máximas de deslocamento com pneus 37.00-R57.
Proporção do Diferencial 2.35:1 2.35:1
Proporção da Planetária 10.83:1 10.83:1
Proporção de Redução Total 25.46:1 25.46:1
Superfície do Freio - Frontal 12662 pol² 81693 cm²
Superfície do Freio - Traseiro 20862 pol² 134590 cm²
Padrões do Freio ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta 193 gal/min 731 l/min
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 2500 lb/pol² 17238 kPa
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 18.9 s 18.9 s
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação 17.3 s 17.3 s
Tempo de abaixamento da caçamba – Marcha Lenta Alta 15.6 s 15.6 s
Eixo Frontal - Vazio 46 % 46 %
Eixo Frontal - Carregado 33 % 33 %
Eixo Traseiro - Vazio 54 % 54 %
Eixo Traseiro - Carregado 67 % 67 %
Eixo traseiro - Oscilação 5.6 ° 5.6 °
Padrões de Direção ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Ângulo de Direção 36 ° 36 °
Diâmetro de Giro - Frontal 90.32 pé 27.53 m
Pneu Padrão 37.00-R57 37.00-R57
Observação (1) Pneu opcional: 40.00-R57 Pneu opcional: 40.00-R57
Observação (2) A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada. A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada.
Tanque de Combustível 550 gal (EUA) 2082 l
Sistema de Arrefecimento 192 gal (EUA) 725 l
Cárter 77 gal (EUA) 291 l
Diferencial - Comandos Finais 154 gal (EUA) 583 l
Sistema de Direção - Incluindo Tanque 50 gal (EUA) 189 l
Sistema do Freio/Guincho 241 gal (EUA) 909 l
Ar-condicionado 18390 Btu/lb 42780 Btu/kWh
Aquecedor/Desembaçador 43930 Btu 11070 kJ/kg
Padrões da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) (1) A cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) oferecida pela Caterpillar atende aos critérios de ROPS ISO 3471:2008 e ISO 13459:2012 para instrutor. A cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) oferecida pela Caterpillar atende aos critérios de ROPS ISO 3471:2008 e ISO 13459:2012 para instrutor.
Padrões da FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) A FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende aos critérios de FOPS Nível II ISO 3449:2005 e Nível II ISO 13459:2012 para instrutor. A FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende aos critérios de FOPS Nível II ISO 3449:2005 e Nível II ISO 13459:2012 para instrutor.
Observação (1) O nível de exposição do operador ao ruído Leq (nível de pressão sonora equivalente), medido de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 MAI90, é de 80 dB (A) da cabine oferecida pela Caterpillar, quando corretamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados. O nível de exposição do operador ao ruído Leq (nível de pressão sonora equivalente), medido de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados na norma ANSI/SAE J1166 MAI90, é de 80 dB (A) da cabine oferecida pela Caterpillar, quando corretamente instalada, mantida e testada com as portas e os vidros fechados.
Observação (2) O nível de potência sonora externa da máquina padrão testada usando procedimentos das normas ISO 6393:2008 e ISO 6395:2008 é de 123 dB(A). O nível de potência sonora externa da máquina padrão testada usando procedimentos das normas ISO 6393:2008 e ISO 6395:2008 é de 123 dB(A).
Observação (3) A proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas e os vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. A proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas e os vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos.

Caminhão de Água Autônomo 789D Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, Marcha à Ré
  • Alternador (105 A)
  • Baterias, 93 Ah, Pouca manutenção, 12 V (2)
  • Conversor elétrico de 12 V
  • Sistema de Iluminação
  • Sistema Elétrico, 24 V, 15 A

SISTEMAS DE SUSPENSÃO

  • Suspensão, traseira

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Luz de cortesia no teto
  • Medidores/Indicadores
  • Ar-condicionado
  • Cinzeiro e acendedor de cigarros
  • Gancho para casaco
  • Porta de conexão de diagnóstico
  • Instalação para Rádio de Lazer:
    - Conversor de 5 A
    - Alto-falantes
    - Antena
    - Chicote de fiação
  • Aquecedor/desembaçador
  • Buzina
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais)
  • TPMS
  • Compartimento de armazenamento
  • Volante inclinável, almofadado, telescópico
  • Cabine com ROPS, isolada/com supressão de som
  • Vidros fumê
  • Janelas elétricas acionadas pelo operador
  • Quebra-sol
  • Janela, lado direito, entrada/saída articulada
  • Limpador do para-brisas com controle intermitente e lavador

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Modo econômico adaptativo
  • Detecção de objetos (4 câmeras, 4 radares)
  • Compatível com o Product Link™ (Level 1)
  • TKPH/TMPH (Toneladas-Quilômetro por Hora/Toneladas-Milha por Hora)
  • WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho)
  • Cat MineStar Edge™: Level 1 - Básico (Controle de Equipamentos)*
  • *O pacote de conectividade básica acompanha todos os caminhões Cat Water Solutions com uma oferta baseada em serviço gratuita por 6 meses

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel Cat 3512C HD-EUI
  • Sistema de Frenagem
  • Transmissão

PROTETORES

  • Cárter do motor
  • Sistema Propulsor
  • Ventilador e CA

FLUIDOS

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Grupo de fixação da caçamba
  • Secador da Tubulação de Ar (2)
  • Sistema de lubrificação automático (Lincoln)
  • Despejo, Conexão Rápida Auxiliar para "Despejo Amigável"
  • Direção, Conector Rápido Auxiliar para Reboque
  • Filtragem contínua do eixo traseiro
  • Escada diagonal, 600 mm (24 pol)
  • Protetor de Segurança do Operador do Sistema Propulsor
  • Desligamento da Bateria
  • Troca de óleo do cárter em alta velocidade
  • Sistema de Combustível de Enchimento Rápido
  • Reservatórios (Separados)
  • As aberturas de S•O•Aberturas de Amostra S·O·S℠
  • Direção suplementar (automática)
  • Olhais de Amarração
  • Ganchos de Reboque, Frontais
  • Sistema de Controle de Tração
  • Travas de Proteção Contra Vandalismo
  • O Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System) inclui: monitor de carga útil VIMS, gerenciador de velocidade e carga útil máxima

SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (WDS) CAT

  • Controles: instalados na fábrica e integrados na cabine
  • Monitor do Sistema de Água: integrado na cabine, configurações de pulverização programáveis, mensagens de diagnóstico automáticas
  • Comando da Bomba Hidráulica Variável: 1.200 gpm em velocidades de 3 a 25 mph com desligamento automático e partida suave
  • Cabeças de Spray em Aço Inoxidável: livre de manutenção, projeto patenteado resistente à corrosão
  • Sistema de arrefecimento hidráulico independente: reduz o superaquecimento
  • Canhão de Água: controlado hidraulicamente, joystick integrado com controles da cabine, bicos opcionais
  • Peças e serviços estão disponíveis na rede de revendedores Cat globais

Caminhão de Água Autônomo 789D Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Vácuo, limpeza da cabine
  • Mangueira, limpeza da cabine

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Partida, Baixas Temperaturas

PNEUS E AROS

  • Aros sobressalentes
  • Pneus Opcionais (40.00-R57)

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES

  • Controle de Análise de Estrada (RAC, Road Analysis Control)

CENTRO DE SERVIÇO

  • Centro de Serviço, Wiggins

DIVERSOS

  • Extintor de incêndio portátil
  • Odômetro de Cubo, Quilômetros
  • Odômetro de Cubo, Milhas
  • Escoras das Rodas
  • Aquecedor, a Diesel

TREM DE FORÇA

  • Sistema de renovação de óleo
  • Arrefecedor de óleo, eixo traseiro
  • Pré-lubrificação, motor

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Cat MineStar Edge™: Nível 2 - Premium (Registro de Produção)

Veja como Caminhão de Água Autônomo 789D se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

caminhão de água autônomo 789D

caminhão de água autônomo 789D

caminhão de água autônomo 789D

caminhão de água autônomo 789D

caminhão de água autônomo 789D
caminhão de água autônomo 789D
caminhão de água autônomo 789D
caminhão de água autônomo 789D