O chassi simples Cat 772 vem equipado com as mais altas classificações da certificação de ROPS para Tratores necessárias para máquinas especiais, que incluem caminhões de água, caminhões de reboque e caminhões de combustível e de lubrificação.

Chassi Exposto de Caminhões Fora-de-Estrada Chassi Simples do 772

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso do Chassi Simples LRC sem Guincho
58414 lb
26496 kg
ROPS do Trator
77430 lb
35122 kg
Capacidade do Reservatório de Água Nominal
11000 gal (EUA)
41500 l

Visão Geral

Personalização para Funcionar para Sua Aplicação.

A Caterpillar oferece máquinas e sistemas parciais, trabalhando com revendedores Cat® e Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs, Original Equipment Manufacturers) para oferecer máquinas especiais destinadas a aplicações específicas. Caminhões de chassi simples podem ser encomendados com ou sem cilindros de guincho, e a maioria das opções de produtos é idêntica aos modelos de caminhões de despejo. Essas opções de chassi simples permitem que você adquira soluções completas de seu revendedor Cat, com suporte e serviços adicionais.

Esses modelos vêm equipados com a certificação de ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) mais alta para Tratores para máquinas especiais, que incluem caminhões de água, caminhões de reboque e caminhões de combustível/lubrificação. Você descobrirá que essas configurações de máquina parciais são usadas em setores de construção, demolição, resíduos, movimentação de materiais e mineração. Essas opções de chassi simples permitem comprar soluções completas do revendedor Cat, com suporte e manutenção adicionais.

Especificações de Produto para Chassi Simples do 772

Modelo do Motor Cat® C18 Cat® C18
Rotação Nominal do Motor 1700 r/min 1700 r/min
Potência Bruta - SAE J1995 605 HP 451 kW
Potência Líquida Nominal - SAE J1349 550 HP 410 kW
Número de Cilindros 6 6
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Deslocamento 1105 pol³ 18.1 l
Observação A Potência Líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador. A Potência Líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.
Peso do Chassi Simples LRC sem Guincho 58414 lb 26496 kg
Peso do Chassi Simples LRC com Guincho 59223 lb 26863 kg
Peso do Veículo Bruto LRC (Alvo) com Guincho 180999 lb 82100 kg
Peso do Veículo Bruto LRC (Alvo) sem Guincho 180999 lb 82100 kg
Peso do Chassi Simples HRC sem Guincho 59567 lb 27019 kg
Peso do Chassi Simples HRC com Guincho 60376 lb 27386 kg
Peso do Veículo Bruto HRC (Alvo) com Guincho 180999 lb 82100 kg
Peso do Veículo Bruto HRC (Alvo) sem Guincho 180999 lb 82100 kg
Observação O modelo LRC é oferecido para países menos regulamentados. O modelo HRC é oferecido para países altamente regulamentados. Final do Tier 4 do EPA dos Estados Unidos/Estágio V da UE disponível para mercados aplicáveis. O modelo LRC é oferecido para países menos regulamentados. O modelo HRC é oferecido para países altamente regulamentados. Final do Tier 4 do EPA dos Estados Unidos/Estágio V da UE disponível para mercados aplicáveis.
Capacidade do Reservatório de Água Nominal 11000 gal (EUA) 41500 l
ROPS do Trator 77430 lb 35122 kg
Avanço – 1 8 milha/h 12.9 km/h
Avanço – 2 10.9 milha/h 17.5 km/h
Avanço – 3 14.8 milha/h 23.8 km/h
Avanço – 4 19.8 milha/h 31.9 km/h
Avanço – 5 26.9 milha/h 43.3 km/h
Avanço - 6 36.2 milha/h 58.3 km/h
Avanço - 7 49.2 milha/h 79.2 km/h
Marcha à Ré 10.4 milha/h 16.7 km/h
Observação Velocidades máximas de percurso com pneus 21.00R33 (E4) padrão. Velocidades máximas de percurso com pneus 21.00R33 (E4) padrão.
Superfície do Freio - Frontal 216 pol² 1395 cm²
Superfície do Freio - Traseiro 7794 pol² 50281 cm²
Capacidade do Tanque de Combustível 140 gal (EUA) 530 l
Sistema de Arrefecimento 33 gal (EUA) 125 l
Cárter 17 gal (EUA) 64 l
Reservatório Hidráulico do Freio/Guincho 38 gal (EUA) 145 l
Sistema do Freio/Guincho 60 gal (EUA) 227 l
Diferencial - Comandos Finais 47 gal (EUA) 180 l
Sistema de Direção - Incluindo Tanque 60 gal (EUA) 227 l
Conversor de Torque - Sistema de Transmissão 17 gal (EUA) 64 l
Padrões de Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ângulo de Direção 31 ° 31 °
Diâmetro da Curva 57.7 pé 17.6 m
Círculo de Curva - Diâmetro da Folga 66.6 pé 20.3 m

Chassi Simples do 772 Equipamento Padrão

Para obter informações sobre opções de Chassi Simples do 772, entre em contato com a Caterpillar OEM Solutions pelo e-mail oem_solutions@cat.com.

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Filtro de ar com pré-purificador (1)
  • Controle de marcha lenta no modo frio automático
  • Partida elétrica
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Auxílio de partida a éter
  • Silenciador do escape
  • Radiador de alumínio fora-de-estrada global
  • Sistema de Frenagem: Retardador manual (utiliza freios traseiros de discos múltiplos arrefecidos a óleo), Motor de liberação dos freios (reboque), Freios de discos secos (frontal), Chave geral do freio frontal (frontal), Freios de discos múltiplos arrefecidos a óleo (traseiros), Indicador de desgaste do freio, Estacionamento, secundário, freio de serviço
  • Transmissão: transmissão power shift automática de 7 velocidades com controle eletrônico da pressão da embreagem, Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy), Marcha lenta neutra automática, Estolagem automática, Partida em segunda marcha

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme de marcha à ré
  • Alternador, 120 A
  • Tomada de partida auxiliar
  • Baterias, livres de manutenção, 12 V, 1.400 CCA combinado
  • Sistema elétrico, 25 A, conversor de 24 V para 12 V
  • Sistema de Iluminação: Luz de marcha à ré (halógena), Setas/pisca-pisca de alerta (LED frontal e traseiro), Luz do compartimento do motor, Faróis, (halógenos) com controle de luminosidade, Luzes de perfil lateral, Luzes de cortesia para acesso do operador, Luzes de freio/traseiras (LED)
  • Partida auxiliar da bateria
  • Disjuntores, elétricos
  • Chave de bloqueio
  • Abertura, ET e VIMS
  • Chave de bloqueio de serviço (potência sem partida do motor)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado/aquecimento
  • Cinzeiro e acendedor de cigarros
  • Controle automático de temperatura
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos (4)
  • Porta de conexão de diagnóstico, 24 V
  • Instalação para rádio de lazer: Conversor de 5 A, Alto-falantes, Antena, Chicote de fiação
  • Painel de indicadores e medidores: Indicador de manutenção do filtro de ar - Sistema eletrônico, Medidor de temperatura do óleo do freio, Medidor de temperatura do líquido arrefecedor, Horômetro, Tacômetro, Indicador de sobrevelocidade do motor, Nível de combustível, Velocímetro com hodômetro, Indicador de marcha da transmissão
  • Alavanca do guincho
  • Buzina
  • Luz - teto
  • Luz - cortesia
  • Messenger, unidade de exibição
  • Espelhos (aquecidos)
  • Tomada elétrica, 24 V e 12 V
  • Cabine com ROPS, isolada/com supressão de som
  • Assento Cat Deluxe: suspensão a ar completa, cinto de segurança de quatro pontos retrátil com faixa nos ombros
  • Assento (treinamento) com cinto de segurança abdominal
  • Volante de direção, almofadado, inclinável e telescópico
  • Compartimento de armazenamento
  • Quebra-sol, vidro fumê
  • Bloqueio do acelerador
  • Janela, deslizante, lado direito (Saída de emergência)
  • Janela, vidros elétricos, lado esquerdo
  • Limpador do para-brisas com controle intermitente e lavador

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Protetores: Sistema Propulsor, Cárter do motor, Ventilador
  • Indicador de caçamba abaixada
  • Aros montados no centro
  • Desligamento da bateria no nível do solo
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Graxeiras no nível do solo
  • Aros 13 × 33
  • Direção secundária (elétrica)
  • Olhais de amarração
  • Ganchos para reboque/pino para reboque/frontal, traseiro
  • Travas de proteção contra vandalismo

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Instalação para Product Link
  • Modos de Economia (padrão e adaptáveis)
  • Sistema de Carga Útil
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Info Management System)
  • Sistema de monitoramento dos pneus (TKPH/TMPH)

FLUIDOS E FILTROS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada, -35 °C (-30 °F)
  • Filtros agrupados no nível do solo

Chassi Simples do 772 Equipamento Opcional

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Autolubrificação
  • Câmera retrovisora (WAVS)
  • Escoras das rodas
  • Leitura da carga útil
  • Indicador de carga útil (tela)

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Product Link
  • Sistema de Controle de Tração

Veja como Chassi Simples do 772 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Chassi Simples do 772

Caminhão de Água

Caminhão de Combustível e Lubrificação

Chassi Simples do 772
Caminhão de Água
Caminhão de Combustível e Lubrificação

Soluções OEM Cat no Setor de Mineração

Sistema de Fornecimento de Água Cat Melhora a Segurança e a Produtividade na Mina

Máquinas Distant Thunder | Ground Force na Black Thunder Mine

Soluções OEM Cat no Setor de Mineração
Sistema de Fornecimento de Água Cat Melhora a Segurança e a Produtividade na Mina
Máquinas Distant Thunder | Ground Force na Black Thunder Mine

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão

    O Cat® Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão é um sistema de pesagem de carga útil que ajuda a aumentar a produtividade da frota e reduz os custos de operação. A tela e as luzes do Payload sinalizam que a carga adequada foi alcançada.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão é um sistema de pesagem de carga útil que ajuda a aumentar a produtividade da frota e reduz os custos de operação. A tela e as luzes do Payload sinalizam que a carga adequada foi alcançada.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia