O chassi simples Cat 777 vem equipado com as mais altas classificações da certificação de ROPS para Tratores necessárias para máquinas especiais, que incluem caminhões de água, caminhões de reboque e caminhões de combustível e de lubrificação.

Chassi Exposto de Caminhões Fora-de-Estrada Chassi Simples do 777 (07)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso do Chassi Simples LRC sem Guincho
111505 lb
50578 kg
ROPS do Trator
133082 lb
60365 kg
Capacidade do Reservatório de Água Nominal
20000 gal (EUA)
75700 l

Visão Geral

Personalização para Funcionar para Sua Aplicação.

A Caterpillar oferece máquinas e sistemas parciais, trabalhando com revendedores Cat® e Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs, Original Equipment Manufacturers) para oferecer máquinas especiais destinadas a aplicações específicas. Os caminhões de chassi simples podem ser encomendados com ou sem cilindros de guincho e a maioria das opções de produtos é idêntica aos modelos de caminhão basculante. Esses modelos vêm equipados com a certificação de ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) mais alta para Tratores necessária para máquinas especiais, que incluem caminhões de água, caminhões de reboque e caminhões de combustível/lubrificação. Essas configurações de máquina parciais são usadas em aplicações de construção, demolição, resíduos, movimentação de materiais, pedreira e mineração.

O Sistema de Fornecimento de Água (WDS, Water Delivery System) Cat está disponível como um acessório opcional com o Chassi Simples do Caminhão Fora-de-estrada 777. Isso inclui controles instalados de fábrica na cabine, um motor e uma bomba hidráulica, uma bomba de água e cabeças de pulverização de aço inoxidável. Não importa se a meta é controle de poeira ou manutenção da estrada de transporte, o Cat WDS foi projetado para jogar água no solo de maneira controlada e inteligente. O sistema automatizado simples de operar permite que você se concentre nos problemas de segurança mais importantes, como trânsito, o pessoal e condições da estrada. Você também descobrirá que o Cat WDS não só melhora a segurança como também reduz os custos de manutenção do caminhão, economiza água e proporciona uma economia de combustível considerável para ajudar no resultado final.

Especificações de Produto para Chassi Simples do 777 (07)

Modelo do Motor Cat® C32B Cat® C32B
Potência Bruta - SAE J1995 1025 HP 765 kW
Potência Líquida Nominal - SAE J1349 916 HP 683 kW
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 6.4 pol 162 mm
Deslocamento 1959 pol³ 32.1 l
Rotação Nominal do Motor 1800 r/min 1800 r/min
Número de Cilindros 12 12
Observação A Potência Líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador. Final do Tier 4 do EPA dos Estados Unidos/Estágio V da UE disponível para mercados aplicáveis. A Potência Líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador. Final do Tier 4 do EPA dos Estados Unidos/Estágio V da UE disponível para mercados aplicáveis.
Peso do Chassi Simples LRC sem Guincho 111505 lb 50578 kg
Peso do Chassi Simples LRC com Guincho 114067 lb 51740 kg
Peso do Veículo Bruto LRC (Alvo) sem Guincho 363000 lb 164654 kg
Peso do Veículo Bruto LRC (Alvo) com Guincho 363000 lb 164654 kg
Peso do Chassi Simples HRC sem Guincho 112656 lb 51100 kg
Peso do Chassi Simples HRC com Guincho 115218 lb 52262 kg
Peso do Veículo Bruto HRC (Alvo) sem Guincho 363000 lb 164654 kg
Peso do Veículo Bruto HRC (Alvo) com Guincho 363000 lb 164654 kg
Observação O modelo LRC é oferecido para países menos regulamentados. O modelo HRC é oferecido para países altamente regulamentados. Disponível como padrões de emissões equivalentes ao Final do Tier 4/Estágio V, Tier 3/Estágio IIIA ou Tier 2/Estágio II. O modelo LRC é oferecido para países menos regulamentados. O modelo HRC é oferecido para países altamente regulamentados. Disponível como padrões de emissões equivalentes ao Final do Tier 4/Estágio V, Tier 3/Estágio IIIA ou Tier 2/Estágio II.
Capacidade do Reservatório de Água Nominal 20000 gal (EUA) 75700 l
ROPS do Trator 133082 lb 60365 kg
Avanço – 1 6.6 milha/h 10.7 km/h
Avanço – 2 9.1 milha/h 14.6 km/h
Avanço – 3 11.9 milha/h 19.2 km/h
Avanço – 4 16.6 milha/h 26.7 km/h
Avanço – 5 22.5 milha/h 36.2 km/h
Avanço - 6 30.2 milha/h 48.6 km/h
Avanço - 7 40.9 milha/h 65.9 km/h
Marcha à Ré 7.5 milha/h 12.1 km/h
Superfície do Freio - Frontal 6331 pol² 40846 cm²
Superfície do Freio - Traseiro 15828 pol² 102116 cm²
Capacidade do Tanque de Combustível 300 gal (EUA) 1136 l
Sistema de Arrefecimento 63.4 gal (EUA) 240 l
Cárter 28.7 gal (EUA) 109 l
Sistema de Direção - Incluindo Tanque 14.1 gal (EUA) 53.6 l
Reservatório Hidráulico do Freio/Guincho 117 gal (EUA) 444 l
Sistema do Freio/Guincho 85 gal (EUA) 322 l
Conversor de Torque - Sistema de Transmissão 36.5 gal (EUA) 138.5 l
Padrões de Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ângulo de Direção 30.5 ° 30.5 °
Diâmetro da Curva 83 pé 25.3 m
Círculo de Curva - Diâmetro da Folga 93 pé 28.4 m

Chassi Simples do 777 (07) Equipamento Padrão

Para obter informações sobre opções de Chassi Simples do 777, entre em contato com a Caterpillar OEM Solutions pelo e-mail oem_solutions@cat.com.

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Quick Evac
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Turbocompressor (2)
  • Controle de marcha lenta no modo frio automático
  • Filtro de combustível/separador de água
  • Filtro de ar com pré-purificador (1)
  • Bomba de escorva elétrica
  • Controle do Retardador Automático (ARC)
  • Sistema de frenagem: Retardador manual (utiliza freios traseiros de discos múltiplos arrefecidos a óleo), Motor de liberação dos freios (reboque), Chave geral do freio frontal (frontal), Freios de discos múltiplos arrefecidos a óleo (frontais/traseiros), Indicador de desgaste do freio, Estacionamento, Secundário, Serviço
  • Transmissão: transmissão power shift automática de 7 velocidades com controle eletrônico da pressão da embreagem, Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy), Marcha lenta neutra automática, Estolagem automática, Partida em segunda marcha
  • Software APECS: ECPC, mudança com aceleração parcial
  • Controle eletrônico de pressão da embreagem
  • Inibidor de mudança com báscula levantada
  • Gerenciamento das mudanças direcionais
  • Neutralizador de marcha à ré durante despejo
  • Chave de partida em neutro
  • Inibidor de redução de marcha
  • Inibidor de mudança para neutro
  • Inibidor de mudança para marcha à ré
  • Seleção de engrenagem máxima programável

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme de marcha à ré
  • Alternador, 115 A
  • Baterias, sem manutenção, 12 V, 190 A/h
  • Sistema elétrico, 25 A, conversor de 24 V para 12 V
  • Sistema de iluminação: luz de marcha à ré (halógenas), setas/pisca-pisca de alerta (LED frontal e traseiro), luz do compartimento do motor, faróis (halógenos) com controle de luminosidade, luzes de cortesia para acesso do operador, luzes de perfil lateral, luzes de freio/traseiras (LED)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado/aquecimento
  • Cinzeiro e acendedor de cigarros
  • Controle automático de temperatura
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos (4)
  • Porta de conexão de diagnóstico, 24 V
  • Instalação para rádio de lazer: Conversor de 5 A, Alto-falantes, Antena, Chicote de fiação
  • Painel de indicadores e medidores: Indicador de manutenção do filtro de ar - Sistema eletrônico, Medidor de temperatura do óleo do freio, Medidor de temperatura do líquido arrefecedor, Horômetro, Tacômetro, Indicador de sobrevelocidade do motor, Nível de combustível, Velocímetro com hodômetro, Indicador de marcha da transmissão
  • Alavanca do guincho
  • Buzina, elétrica
  • Luz - teto
  • Luz - cortesia
  • Visor de tela sensível ao toque de 7 polegadas
  • Espelhos (aquecidos)
  • Tomada elétrica, 24 V e 12 V
  • Trator com certificação ISO da ROPS
  • Assento Cat Deluxe de Última Geração: suspensão a ar completa, aquecido, cinto de segurança de quatro pontos retrátil com faixa nos ombros
  • Assento (treinamento) com cinto de segurança abdominal
  • Volante de direção, almofadado, inclinável e telescópico
  • Compartimento de armazenamento
  • Quebra-sol, vidro fumê/laminado
  • Bloqueio do acelerador
  • Janela, deslizante, lado direito (Saída de emergência)
  • Janela, vidros elétricos, lado esquerdo
  • Limpador do para-brisas com controle intermitente e lavador

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Protetores: Sistema Propulsor, Cárter do motor, Ventilador e ar-condicionado
  • Indicador de caçamba abaixada
  • Aros montados no centro
  • Desligamento da bateria no nível do solo
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Graxeiras no nível do solo
  • Manual de Manutenção do Operador (OMM, Operator Maintenance Manual)
  • Aros 19,5 × 49
  • Direção suplementar (automática)
  • Olhais de amarração
  • Ganchos para reboque/pino para reboque/frontal, traseiro
  • Travas de proteção contra vandalismo

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Instalação para Product Link
  • Modo de Economia Adaptável
  • Sistema de Carga Útil (TPMS)
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Info Management System)
  • Detecção de Objetos

FLUIDOS E FILTROS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada, -35 °C (-30 °F)
  • Filtros agrupados no nível do solo

Chassi Simples do 777 (07) Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Autolubrificação
  • Câmera retrovisora (WAVS)
  • Escoras das rodas
  • Indicador de carga útil (apenas luzes)
  • Indicador de carga útil (tela)
  • Arranjo de combate a incêndios

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Product Link
  • Sistema de Controle de Tração

SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (WDS) CAT

  • Comando da Bomba Hidráulica Variável: 1.200 gpm em velocidades de 3 a 25 mph com desligamento automático e partida suave
  • Monitor do Sistema de Água: integrado na cabine, configurações de pulverização programáveis, mensagens de diagnóstico automáticas
  • Controles: instalados na fábrica e integrados na cabine
  • Cabeças de Spray em Aço Inoxidável: livre de manutenção, projeto patenteado resistente à corrosão
  • Canhão de Água: controlado hidraulicamente, joystick integrado com controles da cabine, bicos opcionais
  • Sistema de arrefecimento hidráulico independente: reduz o superaquecimento
  • Peças e serviços estão disponíveis na rede de revendedores Cat globais

Veja como Chassi Simples do 777 (07) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Chassi Simples do 777

Caminhão de Água

Caminhão de Combustível e Lubrificação

Reboque/Transporte

Chassi Simples do 777
Caminhão de Água
Caminhão de Combustível e Lubrificação
Reboque/Transporte

Soluções OEM Cat no Setor de Mineração

Sistema de Fornecimento de Água Cat Melhora a Segurança e a Produtividade na Mina

Máquinas Distant Thunder | Ground Force na Black Thunder Mine

Soluções OEM Cat no Setor de Mineração
Sistema de Fornecimento de Água Cat Melhora a Segurança e a Produtividade na Mina
Máquinas Distant Thunder | Ground Force na Black Thunder Mine

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão

    O Cat® Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão é um sistema de pesagem de carga útil que ajuda a aumentar a produtividade da frota e reduz os custos de operação. A tela e as luzes do Payload sinalizam que a carga adequada foi alcançada.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Payload com Sistema de Gerenciamento da Produção do Caminhão é um sistema de pesagem de carga útil que ajuda a aumentar a produtividade da frota e reduz os custos de operação. A tela e as luzes do Payload sinalizam que a carga adequada foi alcançada.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia