793

Caminhões de Mineração 793

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Carga Útil Nominal
265 ton (US)
240 t
Peso Nominal Bruto da Máquina
890668 lb
404000 kg
Potência Bruta - SAE J1995:2014
2650 HP
1976 kW

Visão Geral

O Padrão Ouro no Custo Por Tonelada

O Caminhão de Mineração Cat® 793 é um produto popular que é a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações. Ele oferece alta disponibilidade e transporta mais a cada carga, cada ciclo e cada turno quando comparado a caminhões da concorrência em sua classe de tamanho, consumindo menos combustível no processo. Os recursos de última geração levam o 793 a um novo patamar. O operador senta-se em um ambiente avançado projetado para eficiência e equipado com recursos que aumentam o conforto, automatizam as funções, fornecem informações em tempo real e aumentam a confiança. O 793 também oferece melhorias significativas na facilidade de manutenção e confiabilidade, conectividade aprimorada e integração de tecnologia mais fácil, incluindo transporte autônomo. Essas melhorias, entre outras, levam um caminhão já comprovado para o próximo nível de produtividade.

Vantagens

Eficiência de Combustível Acima de 10% Mais Alta

Mais produtividade, menor consumo de combustível e eficiência do trem de força líder do setor

Tempos de Ciclo Até 10% Mais Rápidos

Desloque-se a uma velocidade líder da classe em inclinação de 10% com uma velocidade máxima de 60 km/h/37 mph

Carga Útil Até 6% Maior

Maior carga útil para o peso nominal da máquina, além de redução adicional de peso vazio de 3 toneladas métricas (3,3 toneladas) com a Báscula HP (High Performance, Alto Desempenho)

Especificações de Produto para 793

Potência Bruta - SAE J1995:2014 2650 HP 1976 kW
Modelo do Motor Cat® C175-16 Cat® C175-16
Potência Líquida - SAE J1349:2011 2529 HP 1886 kW
Velocidade Nominal 1750 r/min 1750 r/min
Classificação de Emissões Combustível Otimizado Combustível Otimizado
Diâmetro Interno 7 pol 175 mm
Curso 9 pol 220 mm
Deslocamento 5187 pol³ 85 l
Observação (1) A Potência Líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador. A Potência Líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.
Observação (3) Final do Tier 4 do EPA dos Estados Unidos/Estágio V da UE disponível para mercados aplicáveis. Final do Tier 4 do EPA dos Estados Unidos/Estágio V da UE disponível para mercados aplicáveis.
Carga Útil Nominal 265 ton (US) 240 t
Peso Nominal Bruto da Máquina 890668 lb 404000 kg
Peso do Chassi 295098 lb 133854 kg
Peso da Caçamba 66471 lb 30151 kg
Observação (1) Consulte o fabricante de pneus para carga máxima do pneu Consulte o fabricante de pneus para carga máxima do pneu
Observação (2) O peso do chassi com combustível e fluidos completos, acessórios padrão e obrigatórios, guincho, grupo de montagem de báscula, aros e pneus. O peso do chassi com combustível e fluidos completos, acessórios padrão e obrigatórios, guincho, grupo de montagem de báscula, aros e pneus.
Eixo Frontal - Vazio 51% 51%
Eixo Traseiro - Vazio 49% 49%
Eixo Frontal - Carregado 33% 33%
Eixo Traseiro - Carregado 67% 67%
Observação Redução dupla, planetária com eixos flutuantes. Redução dupla, planetária com eixos flutuantes.
Proporção do Diferencial 1.8:1 1.8:1
Proporção da Planetária 1 1
Proporção de Redução Total 29 29
Avanço – 1 8 milha/h 12 km/h
Avanço – 2 10 milha/h 16 km/h
Avanço – 3 14 milha/h 22 km/h
Avanço – 4 19 milha/h 30 km/h
Avanço – 5 26 milha/h 41 km/h
Avanço - 6 37 milha/h 60 km/h
Marcha à Ré 7 milha/h 11 km/h
Velocidade Máxima - Carregado 37 milha/h 60 km/h
Pneus padrão 737 mm (29 pol) 737 mm (29 pol)
Pneus Opcionais 813 mm (32 pol) 813 mm (32 pol)
Pneus 40.00 R57 46/90 R57 50/80 R57 40.00 R57 46/90 R57 50/80 R57
Observação (1) Aros de Troca Rápida opcionais Aros de Troca Rápida opcionais
Observação Compartimentos de roda com vida útil prolongada opcionais. Compartimentos de roda com vida útil prolongada opcionais.
Observação (2) A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada. A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada.
Freios de Serviço Quatro Cantos, Disco em Banho de Óleo, Arrefecimento a Óleo, Acionamento Hidráulico Quatro Cantos, Disco em Banho de Óleo, Arrefecimento a Óleo, Acionamento Hidráulico
Área da Superfície do Freio a Discos em Banho de Óleo Frontal 13907 pol² 89727 cm²
Área da Superfície do Freio a Discos em Banho de Óleo - Traseiro 20861 pol² 134590 cm²
Padrões (Manutenção e Secundário) ISO 3450:2011 (Manutenção e Secundário) ISO 3450:2011
Freio de Estacionamento Quatro cantos, Vários Discos, Acionamento por Mola, Liberado Hidraulicamente Quatro cantos, Vários Discos, Acionamento por Mola, Liberado Hidraulicamente
Rasa 112,6 a 151 m³ (147 a 197,5 yd³) 112,6 a 151 m³ (147 a 197,5 yd³)
Coroada (SAE 2:1)* 162 a 190 m3 (212 a 249 yd3) 162 a 190 m3 (212 a 249 yd3)
Observação (1) Entre em contato com o revendedor Cat local para obter recomendações de caçambas Entre em contato com o revendedor Cat local para obter recomendações de caçambas
Tipo Dois cilindros hidráulicos de dois estágios com válvula de amortecimento. Dois cilindros hidráulicos de dois estágios com válvula de amortecimento.
Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta 216 gal/min 819 l/min
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 2955 lb/pol² 20370 kPa
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 22 s 22 s
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação 23 s 23 s
Desligamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 21 s 21 s
Tipo Cilindros de nitrogênio/óleo independentes, montagem pino a pino, acessórios de forquilha de cisalhamento duplo superior e inferior Cilindros de nitrogênio/óleo independentes, montagem pino a pino, acessórios de forquilha de cisalhamento duplo superior e inferior
Curso Efetivo do Cilindro – Frontal 12 pol 317 mm
Curso Efetivo do Cilindro – Traseiro 7 pol 165 mm
Eixo traseiro - Oscilação 4.9 graus 4.9 graus
Tanque de Combustível - Opcional 1300 gal (EUA) 4922 l
Tanque de Combustível 750 gal (EUA) 2839 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel 62 gal (EUA) 235 l
Sistema de Arrefecimento 284 gal (EUA) 1074 l
Cárter 82 gal (EUA) 312 l
Rodas Frontais - Cada 8 gal (EUA) 30 l
Diferencial - Comandos Finais 260 gal (EUA) 984 l
Sistema de Direção - Inclui Tanque 77 gal (EUA) 290 l
Sistema de Içamento do Freio - Inclui Tanque 347 gal (EUA) 1315 l
Conversor de Torque/Sistema de Transmissão - Incluindo Reservatório 55 gal (EUA) 209 l
Reservatório do Conversor de Torque 27 gal (EUA) 102 l
Ar–condicionado (HFC - refrigerante 134A) 9,3 kW 31.733 Btu/h (HFC - refrigerante 134A) 9,3 kW 31.733 Btu/h
Aquecedor/Desembaçador 36510 Btu/h 11 kW
Padrões da ROPS (2) A ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) atende à ISO 3471:2008 para Operador e à ISO 13459:2012 para Instrutor A ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) atende à ISO 3471:2008 para Operador e à ISO 13459:2012 para Instrutor
Padrões da FOPS A FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende à norma ISO 3449:2005 Level II para o Operador e ISO 13459:2012 Level II para Instrutor A FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) atende à norma ISO 3449:2005 Level II para o Operador e ISO 13459:2012 Level II para Instrutor
Observação Os recursos de temperatura ambiente caem para -30 C (-22 F) para aquecedor/desembaçador e até 50 C (122 F) para ar-condicionado. Os recursos de temperatura ambiente caem para -30 C (-22 F) para aquecedor/desembaçador e até 50 C (122 F) para ar-condicionado.
Padrões da ROPS (1) O nível de pressão sonora do operador, 74 dB(A), atende à ISO 6394 e ISO 6396. O nível de pressão sonora do operador, 74 dB(A), atende à ISO 6394 e ISO 6396.
Padrões Sonoros (1) O nível de pressão sonora do operador, 74 dB(A), atende à ISO 6394 e ISO 6396. O nível de pressão sonora do operador, 74 dB(A), atende à ISO 6394 e ISO 6396.
Ângulo de Direção 36 ° 36 °
Diâmetro de Giro - Frontal 93 pé 28 m
Padrões de Direção ISO 5010:2019 ISO 5010:2019

793 Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, Marcha à Ré
  • Alternador sem Escova, 260 A
  • Baterias, 210 A/h, baixa manutenção, 12 V (4)
  • Conversor elétrico, 12 V
  • Sistema Elétrico, 24 V
  • LED do Sistema de iluminação
    – Luzes de Marcha à Ré e do Pisca-alerta
    – Sinais Direcionais (LED frontal e traseiro)
    – Acesso à Escada Frontal/Plataforma de Manutenção
    – Luzes de Freio/Traseiras
    – Compartimento do Motor
    – VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais), Lâmpada Azul
    – Faróis frontais e faróis de neblina
    – Preparado para Status de Luz do Retardador e Freio
  • Desligamento de Emergência do Motor no para-choque frontal e na cabine
  • Desligamento de Emergência do Motor no para-choque frontal e na cabine

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • HVAC modular com acionamento hidráulico com controle automático de temperatura
  • Provisões para montagem de acessórios
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Porta para Manutenção e Conexão de Diagnóstico
  • Luzes de Teto de Cortesia e Luzes do Mapa
  • Instalação para Rádio de Lazer
    Provisões de montagem de rádio e fonte de alimentação de 12 V e Chicote de Fiação, Alto-falantes
  • Instalação para Extintor de Incêndio
  • Medidor/Indicadores
    – Painel de Medidores: Temperatura do Fluido de Transmissão, Temperatura do Óleo de Freio, Temperatura Crítica do Líquido Arrefecedor e do Óleo, Nível de Combustível (e DEF, se aplicável), Velocidade máxima da máquina que pode ser selecionada pelo operador pelo indicador giratório
    – Sistema do motor, indicador de falha na transmissão e no freio
    – Horômetro Elétrico
    – Velocímetro
    – Tacômetro
    – Visor de informações do veículo na tela interativa sensível ao toque: � Modo dia/noite; � Alarme de ação, � Visor de medidores quádruplos
  • Aquecedor/Desembaçador
  • Espelhos Aquecidos, Direito e Esquerdo
  • Guincho, Controle da Caçamba (elétrico)
  • Buzina
  • Autoenchimento para fluido do lavador do para-brisa do condensador do ar-condicionado
  • Conexão de potência auxiliar de 12 V, porta para carregamento USB de 5 V
  • Controle de Deslocamento
  • Tapete do chão, várias peças e substituíveis
  • Desligamento com retardo do motor
  • Cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), Isolada/Com Supressão de Som
  • Assento, Operador, Suspensão a Ar
  • Cinto de Segurança, Operador, Três Pontos, Retrátil
  • Cinto de Segurança, Instrutor, Dois Pontos, Retrátil
  • Acesso à Escada e ao Passadiço, 600 mm (24 pol)
  • Volante, Inclinável, Almofadado, Telescópico
  • Locais de armazenamento para engrenagens operacionais
  • Vidros Fumê
  • Indicador da Velocidade da Transmissão
  • Centro de Mensagens VIMS com Advisor
  • Janela, Operador, Acionada Eletricamente
  • Limpador e Lavador de Para-brisas com Controle Intermitente

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat C175-16
    – Filtro de Ar com Pré-purificador (4)
    – Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
    – Proteção de Partida Automática
    – Sensor de Pressão do Óleo de Múltiplos Pontos
    – Filtro de óleo autolimpante
    – Turboalimentação (4)/Pós-arrefecido
    – Filtro de óleo centrífugo
  • Sistema de Frenagem
    – Controle do Retardador Automático, Ajustável
    – Motor de Liberação dos Freios (rebocamento)
    – Proteção Contra Sobrevelocidade do Motor
    – Material do Disco do Freio com Vida Útil Prolongada
    – Discos Múltiplos (frontais e traseiros), Arrefecidos a Óleo
    – Manutenção, Retardo, Estacionamento, Secundário: Freio de Estacionamento Integrado com o Seletor de Marcha, Secundário, Emergência, acionamento por mola com desengate do freio

TRANSMISSÃO

  • – 6 velocidades, Power Shift Automática com Controle APECS
    – Neutralizador de Marcha à Ré com Báscula Levantada
    – Inibidor de Mudança com Báscula Levantada
    – Mudança de Aceleração Controlada, Gerenciamento das Mudanças Direcionais
    – Inibidor de Redução de Marcha/Marcha à Ré
    – Conversor de Torque com Travamento
    – Inibidor de Mudança para Neutro
    – Chave de Partida em Neutro
    – Velocidade Máxima Programável
    – Pré-lubrificação/Motor
    – Lubrificação/Filtragem Contínua no Eixo Traseiro

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Sistema de Lubrificação Automática, Desligamento Automático
  • Conexão Rápida de Despejo "Amigo" Auxiliar
  • Conexão Rápida de Direção Auxiliar (reboque)
  • Protetor do Sistema Propulsor
  • Sistema de Combustível de Enchimento Rápido
  • Filtro de Combustível com Separador de Água
  • Travamento da Bateria no Nível do Solo
  • Desligamento do Motor no Nível do Solo
  • Travamento da Partida do Motor no Nível do Solo
  • Bloqueios no Nível do Solo para transmissão, bateria e motor
  • Entrada de Dados VIMS no Nível do Solo
  • Troca de Óleo do Cárter em Alta Velocidade
  • Filtros Hidráulicos, 1.000 horas
  • Caixa da bateria revestida de borracha
  • Demarcações de Alta Visibilidade Antiderrapante no Acesso Principal
  • Reservatórios (3 separados)
    – Freio/Guincho, Direção/Ventilador, Transmissão/Conversor
  • Sistema de Partida Elétrica
  • Ejetores de Pedras
  • Cronômetro de Desligamento em Atraso do Motor
  • Pontos de Manutenção, Nível do Solo
  • Varetas de Nível para Fluido Hidráulico/Óleo do Motor/Conversor de Torque/Diferencial
  • Injetores de Graxa SL-V
  • As aberturas de S•O•Aberturas de Amostra S·O·S℠
  • Direção Suplementar (automática)
  • Olhais de Amarração
  • Ganchos para Reboque (frontais)/Pino para Reboque (traseiro)
  • Sistema de Controle de Tração
  • Travas de Proteção Contra Vandalismo

ANTICONGELANTE

  • Radiador de colmeia flexível Mesabi
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

793 Equipamento Opcional

TRANSMISSÃO

  • Retardo Adicional para Transporte em Declives
  • Conversor de torque de alta altitude

ARREFECIMENTO

  • Anticongelante/líquido arrefecedor com proteção até -50 °C (-58 °F)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Medidor do Indicador de Desgaste do Freio
  • Sistema de Filtragem da Cabine
  • Vidro Acionado Eletricamente, Lado Direito
  • Protetor contra Lama do Tanque
  • Assento do Instrutor com Suspensão a Ar Cat de Última Geração
  • Assento do Operador Aquecido Cat de Última Geração
  • Controle de Deslocamento
  • Camera, Visão dos Arredores de 360 Graus
  • Treinamento do Operador
  • Guincho Automático
  • Montagem do Sistema de Segurança do Operador
  • Interface, Terceiro
  • Buzina para uso na oficina
  • Espelhos Deluxe
  • Espelhos, Aquecidos, Báscula Larga
  • Quebra-sol Frontal Retrátil
  • Saia do pneu, defletor de ar

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Aquecimento da Caçamba
  • Acessório do Para-choque do Reboque Central
  • Sistema de Partida a Ar
  • Líquido Arrefecedor do Motor e Aquecedor do Óleo para Partidas em Baixas Temperaturas
  • Compartimentos de Roda com Vida Útil Prolongada
  • Monitor Digital de Carga Útil Externo
  • Centro de Serviço de Enchimento Rápido
  • Tanque de Combustível (4.920 l/1.300 gal)
  • Odômetro de Cubo (km e milhas)
  • Extintor de Incêndio Portátil
  • Protetor do Aro
  • Aros (813 mm/32 pol)
  • Refletores
  • Passadiço e Corrimão para Acesso Traseiro à Cabine
  • Escoras das Rodas
  • Visor digital de carga útil

TREM DE FORÇA

  • Sistema de frenagem:
    -Sistema de Freio Antibloqueio e Controle de Estabilidade Dinâmica

SISTEMA ELÉTRICO

  • Iluminação Adicional
  • Tomada para Partida Auxiliar

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Opção Preparada para Command

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Command para Transporte

    O Cat® MineStar™ Command para transporte aproveita as tecnologias mais sofisticadas disponíveis para oferecer uma solução de transporte de última geração — uma que aumenta a segurança, a produtividade e a disponibilidade em locais de minas ocupadas, especialmente aquelas em locais difíceis ou remotos. O Command oferece a operação totalmente integrada dos sistemas de mineração autônomos, o que os permite transportar com mais eficiência com operação praticamente contínua e mover mais com menos pessoas no local. Os caminhões autônomos operam em segurança ao redor de outros equipamentos, veículos leves e pessoal. Os caminhões Command atendem a chamados até a escavadeira, se deslocam até a posição, vão até pontos de basculamento e até mesmo informam manutenção — tudo isso sem um operador de bordo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar™ Command para transporte aproveita as tecnologias mais sofisticadas disponíveis para oferecer uma solução de transporte de última geração — uma que aumenta a segurança, a produtividade e a disponibilidade em locais de minas ocupadas, especialmente aquelas em locais difíceis ou remotos. O Command oferece a operação totalmente integrada dos sistemas de mineração autônomos, o que os permite transportar com mais eficiência com operação praticamente contínua e mover mais com menos pessoas no local. Os caminhões autônomos operam em segurança ao redor de outros equipamentos, veículos leves e pessoal. Os caminhões Command atendem a chamados até a escavadeira, se deslocam até a posição, vão até pontos de basculamento e até mesmo informam manutenção — tudo isso sem um operador de bordo.

Explore a Tecnologia
  • Cat MineStar Detect Fatigue

    Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.

    Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.

Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Explore a Tecnologia
  • Cat Fleet para Superfície

    O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
  • Cat Health

    Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

    Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

*Consentimento de Marketing

Galeria de Mídia

MRG

Foto

foto

foto

foto

foto

foto

MRG
Foto
foto
foto
foto
foto
foto

Iniciar Vídeo

Vídeo curto – Product Link Elite

Vídeo curto – Conectividade da Borda Cortante

Vídeo curto – TELA AVANÇADA DE 10 POLEGADAS

Video short – Treinamento de Velocidade

Vídeo curto – Controle do Retardador Automático Aprimorado

Vídeo curto – ESTRATÉGIA DE CONTROLES ELETRÔNICOS DO ADVANCED PRODUCTIVTY (TRANSMISSÃO)

Vídeo curto – Controle Dinâmico de Estabilidade

Vídeo curto – Segurança

Vídeo curto – Cabine e controles

Iniciar Vídeo
Vídeo curto – Product Link Elite
Vídeo curto – Conectividade da Borda Cortante
Vídeo curto – TELA AVANÇADA DE 10 POLEGADAS
Video short – Treinamento de Velocidade
Vídeo curto – Controle do Retardador Automático Aprimorado
Vídeo curto – ESTRATÉGIA DE CONTROLES ELETRÔNICOS DO ADVANCED PRODUCTIVTY (TRANSMISSÃO)
Vídeo curto – Controle Dinâmico de Estabilidade
Vídeo curto – Segurança
Vídeo curto – Cabine e controles

360 View
360 View

Veja como 793 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS