O chassi simples 785D vem equipado com as mais altas classificações da certificação de ROPS para Tratores necessárias para máquinas especializadas, que incluem caminhões de água, caminhões de reboque e caminhões de combustível e de lubrificação.

Chassi Exposto de Caminhões Fora-de-Estrada Chassi Simples do 785D

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso do Chassi Simples LRC sem Guincho
177309 lb
80426 kg
ROPS do Trator
207234 lb
94000 kg
Capacidade do Reservatório de Água Nominal
30000 gal (EUA)
113500 l

Visão Geral

Personalização para Funcionar para Sua Aplicação.

A Caterpillar oferece máquinas e sistemas parciais, trabalhando com revendedores Cat® e Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs, Original Equipment Manufacturers) para oferecer máquinas especiais destinadas a aplicações específicas. Os caminhões de chassi simples podem ser encomendados com ou sem cilindros de guincho e a maioria das opções de produtos é idêntica aos modelos de caminhão basculante. Esses modelos vêm equipados com a certificação de ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) mais alta para Tratores necessária para máquinas especiais, que incluem caminhões de água, caminhões de reboque e caminhões de combustível/lubrificação. Essas configurações de máquina parciais são usadas em aplicações de construção, demolição, resíduos, material, movimentação, pedreira e mineração.

O Sistema de Fornecimento de Água (WDS, Water Delivery System) Cat está disponível como um acessório opcional com o Chassi Simples do Caminhão Fora-de-estrada 785D WTR. Isso inclui controles instalados de fábrica na cabine, um motor e uma bomba hidráulica, uma bomba de água e cabeças de pulverização de aço inoxidável. Não importa se a meta é controle de poeira ou manutenção da estrada de transporte, o Cat WDS foi projetado para jogar água no solo de maneira controlada e inteligente. O sistema automatizado simples de operar permite que você se concentre nos problemas de segurança mais importantes, como trânsito, o pessoal e condições da estrada. Você também descobrirá que o Cat WDS não só melhora a segurança como também reduz os custos de manutenção do caminhão, economiza água e proporciona uma economia de combustível considerável para ajudar no resultado final.

Especificações de Produto para Chassi Simples do 785D

Modelo do Motor Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD
Rotação Nominal do Motor 1750 r/min 1750 r/min
Potência Bruta - SAE J1995 1450 hp 1082 kW
Potência Líquida Nominal - SAE J1349 1348 hp 1005 kW
Diâmetro Interno 6.7 pol 170 mm
Curso 8.4 pol 215 mm
Deslocamento 3573.6 pol³ 58.56 l
Observação A Potência Líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador A Potência Líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador
Peso do Chassi Simples LRC sem Guincho 177309 lb 80426 kg
Peso do Chassi Simples LRC com Guincho 180827 lb 82022 kg
Peso do Veículo Bruto LRC (Alvo) com Guincho 550000 lb 249476 kg
Peso do Veículo Bruto LRC (Alvo) sem Guincho 550000 lb 249476 kg
Capacidade do Reservatório de Água Nominal 30000 gal (EUA) 113500 l
ROPS do Trator 207234 lb 94000 kg
Avanço – 1 7.5 milha/h 12.1 km/h
Avanço – 2 10.2 milha/h 16.3 km/h
Avanço – 3 13.8 milha/h 22.2 km/h
Avanço – 4 18.6 milha/h 29.9 km/h
Avanço – 5 25.2 milha/h 40.6 km/h
Avanço - 6 34 milha/h 54.8 km/h
Marcha à Ré 6.8 milha/h 11 km/h
Observação Velocidades máximas de deslocamento com pneus 33.00-R51 padrão. Velocidades máximas de deslocamento com pneus 33.00-R51 padrão.
Superfície do Freio - Frontal 9497 pol² 61270 cm²
Superfície do Freio - Traseiro 13908 pol² 89729 cm²
Capacidade do Tanque de Combustível 500 gal (EUA) 1893 l
Sistema de Arrefecimento 100 gal (EUA) 379 l
Cárter 54 gal (EUA) 204 l
Diferencial - Comandos Finais 115 gal (EUA) 436 l
Sistema de Direção - Incluindo Tanque 31 gal (EUA) 641 l
Sistema do Freio/Guincho 89 gal (EUA) 337 l
Reservatório Hidráulico do Freio/Guincho 169 gal (EUA) 641 l
Conversor de Torque - Sistema de Transmissão 65.51 gal (EUA) 248 l
Padrões de Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ângulo de Direção 36 ° 36 °
Diâmetro da Curva 97.7 pé 29.8 m
Círculo de Curva - Diâmetro da Folga 109 pé 33.2 m

Chassi Simples do 785D Equipamento Padrão

Para obter informações sobre equipamento opcional e padrão de chassi simples, consulte o Caminhão Fora-de-estrada 785D. Para obter informações sobre opções de Chassi Simples do 785D, entre em contato com a Caterpillar OEM Solutions pelo e-mail oem_solutions@cat.com.

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel HD-EUI Cat 3512C: Filtro de Ar com Motor de Pré-Purificador (2), Desligamento do Motor, Auxílio de Partida a Éter, Pós-Arrefecedor Ar-Ar (ATAAC, Air to Air Aftercooler), Controle de marcha lenta elevada, Proteção automática do motor de partida, Sensor de pressão do óleo multipontos, Anticongelante, líquido arrefecedor de vida útil prolongada -35 °C (-30 °F)
  • Sistema de Frenagem: Motor de liberação dos freios (rebocamento), Arrefecimento a óleo, discos múltiplos (frontal e traseiro), (serviço, retardamento, estacionamento, secundário), Controle do retardador automático, Proteção contra sobrevelocidade do motor, Disco do freio com vida útil prolongada
  • Transmissão: Power Shift automática com controle eletrônico (TCC (Transmission Chassis Control, Controle do Chassi de Transmissão)) de 6 velocidades, Mudança de aceleração controlada, Gerenciamento das mudanças direcionais, Inibidor de redução de marcha/marcha à ré, Modulação individual da embreagem, Inibidor de mudança para neutro/chave de partida, Neutralizador de marcha à ré com caçamba levantada, Velocidade máxima programável, Conversor de torque com travamento, Radiador de colmeia flexível Caterpillar

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema elétrico de 24 V, baterias de baixa manutenção (2) de 93 A/h
  • Alarme, Marcha à Ré
  • Alternador, 105 A
  • Baterias, 12 V (2), 93 A/h
  • Conversor elétrico de 12 V
  • Sistema elétrico, 24 V, 15 A
  • Sistema de iluminação, LED: Luzes de marcha à ré e do pisca-alerta, Sinais direcionais, frontal e traseiro, Faróis e luzes de neblina, Seletor de Luz Alta-baixa, Escada do lado esquerdo/plataforma de serviço, Luzes de freio/traseiras, Compartimento do motor, VIMS, luz azul
  • Carga útil, luzes indicadoras

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado
  • Gancho para casaco
  • Porta de conexão de diagnóstico
  • Luz de cortesia no teto
  • Instalação para rádio de lazer: conversor de 5 A, alto-falantes, antena, chicote de fiação
  • Medidores/Indicadores: Indicador de serviço do filtro de ar, Painel de medidores quádruplos: Pressão do ar, Temperatura do óleo de freio; Temperatura do líquido arrefecedor do motor; Nível de combustível; Indicador de falhas no controle elétrico do motor, Horômetro Elétrico/tacômetro, Velocímetro, Tacômetro, Indicador de marcha da transmissão, Centro de mensagens do VIMS com medidor universal, teclado do VIMS, Aquecedor/desembaçador
  • Buzina
  • Cabine ROPS com isolamento térmico/acústico
  • Compartimento de armazenamento
  • Cinto de segurança retrátil de 75 mm (3 pol)
  • Volante inclinável, almofadado, telescópico
  • Quebra-sol
  • Vidros fumê
  • Janelas elétricas acionadas pelo operador
  • Limpador de para-brisas, controle intermitente e lavador

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Secador da Tubulação de Ar (2)
  • Grupo de Fixação da Caçamba
  • Sistema de lubrificação automático (Lincoln)
  • Despejo, Conexão Rápida Auxiliar para "Despejo Amigável"
  • Direção, Conector Rápido Auxiliar para Reboque
  • Filtragem contínua do eixo traseiro
  • Escada diagonal, 600 mm (24 pol)
  • Protetor de Segurança do Operador do Sistema Propulsor
  • Sistema de Combustível de Enchimento Rápido
  • Porta de Dados do VIMS
  • Desligamento da Bateria
  • Troca de óleo do cárter em alta velocidade
  • Injetor de graxa
  • Reservatórios (separados): freio/conversor/guincho, Direção, Transmissão
  • As aberturas de S•O•Aberturas S•O•S℠
  • Direção suplementar, automática
  • Olhais de amarração
  • Ganchos para reboque/pino para reboque/frontal, traseiro
  • Sistema de controle de tração
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS, Vital Information Management System)
  • Montagem, Água com Cilindro de Guincho

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Sistema de Detecção de Objetos (câmeras e radar)
  • Product Link Elite

Chassi Simples do 785D Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Pré-lubrificação do motor
  • Arrefecedor de óleo, eixo traseiro
  • Sistema de renovação de óleo

SISTEMA ELÉTRICO

  • Carga útil, visor digital

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Descanso para os pés, operador
  • Mangueira, limpeza da cabine
  • Vácuo, limpeza da cabine
  • Cabine Deluxe: inclui assento do operador com suspensão, cinto do passageiro suspenso, visor do para-brisa dianteiro retrátil, limpeza da cabine
  • Trabalho em Altitudes

OUTROS EQUIPAMENTOS

  • Montagem, Água sem Cilindro de Guincho
  • Indicador de Desgaste do Freio
  • Extintor de incêndio portátil
  • Tanque de Combustível Maior: 2.498 Litros (tanque de combustível de 660 galões) com um sistema de enchimento rápido não pressurizado
  • Odômetro de Cubo, Quilômetros
  • Odômetro de Cubo, Milhas
  • Escoras das Rodas
  • Aros de Troca Rápida
  • Aquecedor, a Diesel
  • Escada motorizada
  • Partida, Baixas Temperaturas
  • Centro de Serviço, Wiggins

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Controle de Análise de Estrada (RAC, Road Analysis Control)

SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (WDS) CAT

  • Canhão de Água: controlado hidraulicamente, joystick integrado com controles da cabine, bicos opcionais
  • Monitor do Sistema de Água: integrado na cabine, configurações de pulverização programáveis, mensagens de diagnóstico automáticas
  • Peças e serviços estão disponíveis na rede de revendedores Cat globais
  • Sistema de arrefecimento hidráulico independente: reduz o superaquecimento
  • Cabeças de Spray em Aço Inoxidável: livre de manutenção, projeto patenteado resistente à corrosão
  • Controles: instalados na fábrica e integrados na cabine
  • Comando da Bomba Hidráulica Variável: 1.200 gpm em velocidades de 3 a 25 mph com desligamento automático e partida suave

Veja como Chassi Simples do 785D se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caminhão Fora-de-estrada de Chassi Simples 785D

Caminhão de Água

Caminhão de Combustível e Lubrificação

Reboque/Transporte

Caminhão Fora-de-estrada de Chassi Simples 785D
Caminhão de Água
Caminhão de Combustível e Lubrificação
Reboque/Transporte

Sistema de Fornecimento de Água Cat Melhora a Segurança e a Produtividade na Mina

Máquinas Distant Thunder | Ground Force na Black Thunder Mine

Sistema de Fornecimento de Água Cat Melhora a Segurança e a Produtividade na Mina
Máquinas Distant Thunder | Ground Force na Black Thunder Mine

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia