Motor
Potência Bruta - SAE J1995 | 1450 HP 1082 kW |
Modelo do Motor | Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD |
Diâmetro Interno | 6.7 pol 170 mm |
Curso | 8.4 pol 215 mm |
Deslocamento | 3573.6 pol³ 58.56 l |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
O modelo Cat® 785 foi a primeira entrada da Caterpillar no setor de mineração há mais de três décadas e tem desempenho comprovado em locais do mundo inteiro desde então. O 785D carrega essa tradição.
Ele foi projetado para desempenho e conforto, construído para durar. Desenvolvido especificamente para aplicações de mineração de alta produção, o 785D mantém o material em movimento em alto volume para reduzir o custo por tonelada. Uma construção robusta forma uma máquina durável. Procedimentos de manutenção fáceis garantem alta confiabilidade e vida útil prolongada com baixo custo de operação.
Garante alta confiabilidade e vida útil prolongada com baixo custo de operação.
Construção firme que cria uma máquina durável com confiabilidade demonstrada e desempenho comprovado.
Graças à tecnologia de integridade, recursos que aumentam a vida útil do componente e configurações para otimizar o desempenho.
Potência Bruta - SAE J1995 | 1450 HP 1082 kW |
Modelo do Motor | Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD |
Diâmetro Interno | 6.7 pol 170 mm |
Curso | 8.4 pol 215 mm |
Deslocamento | 3573.6 pol³ 58.56 l |
Carga Útil Nominal | 155 ton (US) 141 t |
Peso Nominal Bruto da Máquina | 550000 lb 249476 kg |
Peso do Chassi | 183270 lb 83130 kg |
Faixa de Peso da Caçamba | 20.831 – 30.623 kg 45.924 – 67.512 lb 20.831 – 30.623 kg 45.924 – 67.512 lb |
Peso da Carroceria - MSD | 46738 lb 21200 kg |
Faixa de Peso Operacional do Chassi (OCW, Operating Chassis Weight) Mínimo/Máximo | 83.304 – 84.668 kg 183.654 – 186.661 lb 83.304 – 84.668 kg 183.654 – 186.661 lb |
Faixa de Peso Operacional do Chassi Vazio (EOMW, Empty Operating Chassis Weight) Mínimo/Máximo | 106.218 a 117.597 kg 234.170 – 259.257 lb 106.218 a 117.597 kg 234.170 – 259.257 lb |
Avanço – 1 | 7.5 milha/h 12.1 km/h |
Avanço – 2 | 10.2 milha/h 16.3 km/h |
Avanço – 3 | 13.8 milha/h 22.2 km/h |
Avanço – 4 | 18.6 milha/h 29.9 km/h |
Avanço – 5 | 25.2 milha/h 40.6 km/h |
Avanço - 6 | 34 milha/h 54.8 km/h |
Marcha à Ré | 6.8 milha/h 11 km/h |
Velocidade Máxima - Carregado | 34 milha/h 54.8 km/h |
Proporção do Diferencial | 2.10:1 2.10:1 |
Proporção da Planetária | 10.83:1 10.83:1 |
Proporção de Redução Total | 22.75:1 22.75:1 |
Curso Efetivo do Cilindro – Frontal | 12.6 pol 320 mm |
Curso Efetivo do Cilindro – Traseiro | 6.5 pol 165 mm |
Superfície do Freio - Frontal | 9497 pol² 61269 cm² |
Superfície do Freio - Traseiro | 13908 pol² 89727 cm² |
Padrões | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta | 198 gal/min 750 l/min |
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento | 2500 lb/pol² 17238 kPa |
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta | 15.2 s 15.2 s |
Tempo de abaixamento da caçamba – Marcha Lenta Alta | 15.9 s 15.9 s |
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação | 16.2 s 16.2 s |
Desligamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta | 15.9 s 15.9 s |
Ângulo de Direção | 24 ° 24 ° |
Diâmetro de Giro - Frontal | 97.7 pé 29.8 m |
Padrões de Direção | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
Eixo Traseiro - Vazio | *Depende da configuração da caçamba. *Depende da configuração da caçamba. |
Observação | Distribuições de Peso otimizadas com a báscula Cat. Distribuições de Peso otimizadas com a báscula Cat. |
Eixo Dianteiro - Carregado - Alvo | 33 % 33 % |
Eixo Traseiro - Carregado | *Depende da configuração da caçamba. *Depende da configuração da caçamba. |
Eixo Frontal - Vazia* | 45-46% 45-46% |
Eixo Traseiro - Vazia* | 54-55% 54-55% |
Eixo Traseiro – Carregado - Alvo | 67 % 67 % |
Tanque de Combustível - Padrão | 500 gal (EUA) 1893 l |
Sistema de Arrefecimento | 100 gal (EUA) 379 l |
Cárter | 54 gal (EUA) 204 l |
Diferencial - Comandos Finais | 115 gal (EUA) 436 l |
Reservatório da Direção | 24 gal (EUA) 90 l |
Sistema de Direção - Incluindo Tanque | 31 gal (EUA) 117 l |
Reservatório Hidráulico do Freio/Guincho | 89 gal (EUA) 337 l |
Sistema de Içamento do Freio - Inclui Tanque | 169 gal (EUA) 641 l |
Conversor de Torque/Sistema de Transmissão - Incluindo Reservatório | 65.51 gal (EUA) 248 l |
Aquecedor/Desembaçador | 10.1 MW·h 34462 Btu/kWh |
Ar–condicionado | 6,9 kW (23.543 BTU/hr) 6,9 kW (23.543 BTU/hr) |
Padrões da ROPS (1) | ISO 3471:2008 and ISO 13459:2012 ISO 3471:2008 and ISO 13459:2012 |
Padrões da FOPS | ISO 3449:2005 Nível II para Operador e ISO 13459:2012 Nível II ISO 3449:2005 Nível II para Operador e ISO 13459:2012 Nível II |
Padrões de Ruído | Os níveis de pressão sonora do operador dinâmico que são medidos de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados na ISO 6396:2008 são de 80 dB(A). Os níveis de pressão sonora do operador dinâmico que são medidos de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados na ISO 6396:2008 são de 80 dB(A). |
Padrões Sonoros (1) | O nível dinâmico de potência sonora externa da máquina padrão que é testado usando os procedimentos das normas ISO6393:2008 e ISO 6395:2008 é de 121 dB(A). O nível dinâmico de potência sonora externa da máquina padrão que é testado usando os procedimentos das normas ISO6393:2008 e ISO 6395:2008 é de 121 dB(A). |
Padrões Sonoros (2) | A proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas e os vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. A proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas e os vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. |
Coroada (SAE 2:1) | 102 yd³ 78 m³ |
Peso da Caçamba | 49150 lb 22295 kg |
Padrões da ROPS | SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 |
Peso da Caçamba | 55468 lb 25160 kg |
Coroada (SAE 2:1) | 111 yd³ 85 m³ |
Pneus padrão | 33.00-R51 (E3 e E4) 33.00-R51 (E3 e E4) |
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
O Cat® MineStar™ Command para transporte aproveita as tecnologias mais sofisticadas disponíveis para oferecer uma solução de transporte de última geração — uma que aumenta a segurança, a produtividade e a disponibilidade em locais de minas ocupadas, especialmente aquelas em locais difíceis ou remotos. O Command oferece a operação totalmente integrada dos sistemas de mineração autônomos, o que os permite transportar com mais eficiência com operação praticamente contínua e mover mais com menos pessoas no local. Os caminhões autônomos operam em segurança ao redor de outros equipamentos, veículos leves e pessoal. Os caminhões Command atendem a chamados até a escavadeira, se deslocam até a posição, vão até pontos de basculamento e até mesmo informam manutenção — tudo isso sem um operador de bordo.
O Cat® MineStar™ Command para transporte aproveita as tecnologias mais sofisticadas disponíveis para oferecer uma solução de transporte de última geração — uma que aumenta a segurança, a produtividade e a disponibilidade em locais de minas ocupadas, especialmente aquelas em locais difíceis ou remotos. O Command oferece a operação totalmente integrada dos sistemas de mineração autônomos, o que os permite transportar com mais eficiência com operação praticamente contínua e mover mais com menos pessoas no local. Os caminhões autônomos operam em segurança ao redor de outros equipamentos, veículos leves e pessoal. Os caminhões Command atendem a chamados até a escavadeira, se deslocam até a posição, vão até pontos de basculamento e até mesmo informam manutenção — tudo isso sem um operador de bordo.
Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.
Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.
Operadores de equipamentos fatigados e distraídos estão presentes em todas as minas todos os dias, e as consequências podem ser dispendiosas e até fatais. O Cat® MineStar™ Detect pode ajudá-lo a identificar fadiga e distração — e resolvê-las — em tempo real. Esta oferta baseada em assinatura combina nossa tecnologia de Sistema de Segurança do Motorista líder do setor com avaliações de risco, experiência, treinamento em gerenciamento de mudanças e suporte educacional para ajudá-lo a criar um programa completo de gerenciamento de fadiga e distração.
Para confirmar a disponibilidade e comprar uma assinatura, entre em contato com o revendedor da Caterpillar. Para obter mais informações sobre as condições da assinatura, visite www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.
O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.
O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.
Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.
Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.
Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.
Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Caminhões de Mineração 785D
Caminhões de Mineração 785D
Caminhões de Mineração 785D
Caminhões de Mineração 785D
Caminhões de Mineração 785D
Caminhões de Mineração 785D
Caminhões de Mineração 785D
Caminhão de Mineração 785D
Caminhões de Mineração 785D
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS