Apresentação das primeiras soluções de água totalmente integradas ao mercado: combinando um caminhão, tanque e sistema de fornecimento de água, conectado com os níveis escaláveis de tecnologia para ajudar a resolver o problema de excesso e de falta de água, com foco em operações sustentáveis.

Caminhões de Água Caminhão de Água 777 (07)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C32B
Cat® C32B
Potência Bruta - SAE J1995:2014
1025 HP
765 kW
Capacidade do Reservatório de Água
até 75.700 l (20.000 gal)
até 75.700 l (20.000 gal)

Visão Geral

Controle de Poeira. Maior Visibilidade. Risco Reduzido.

A Cat® Water Solutions ajuda a reduzir com eficiência a poeira da estrada de transporte para aprimorar a segurança e aumentar a produtividade em seu local de trabalho, pedreira ou mina. Um caminhão, tanque e sistema de fornecimento de água integrado: conectado com os níveis escaláveis de tecnologia, ajudam a resolver o problema de excesso e de falta de água, com foco em operações sustentáveis. Esta solução de água inovadora é vendida e recebe o suporte do revendedor Cat local que você conhece e no qual confia.

Vantagens

Amplie Segurança e Produtividade na Pedreira, Mina ou Local de Trabalho

Saiba onde e quando usar a água: reduza os níveis de poeira, aumente a visibilidade, mantenha a segurança nas estradas de transporte

Escalável Conectividade com Cat® MineStar™ com Cat® MineStar Edge™

Oferta de serviço hospedado na nuvem (por site ou ativo) com níveis escaláveis de tecnologia para atender às suas necessidades

Reduza Custos com Sustentabilidade e Eficiência e Eficiência

O Sistema de Fornecimento de Água (WDS, Water Delivery System) Cat® fornece um fluxo de água variável com base na velocidade do caminhão e determina o fluxo apropriado para economizar água

Especificações de Produto para Caminhão de Água 777 (07)

Modelo do Motor Cat® C32B Cat® C32B
Potência Bruta - SAE J1995:2014 1025 HP 765 kW
Rotação do Motor 1800 r/min 1800 r/min
Potência Líquida - SAE J1349:2011 916 HP 683 kW
Emissões Combustível Otimizado Combustível Otimizado
Cilindros 12 12
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 6.4 pol 162 mm
Deslocamento 1959 pol³ 32.1 l
Observação (1) A Potência Líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 1.800 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A Potência Líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 1.800 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Observação (2) A classificação de potência se aplica a 1.800 rpm, quando testada na condição específica para o padrão especificado. A classificação de potência se aplica a 1.800 rpm, quando testada na condição específica para o padrão especificado.
Observação (3) As classificações baseiam-se nas condições de ar padrão de 25 °C (77 °F) e 100 kPa (29,61 Hg) em barômetro segundo a norma SAE J1995. Potência baseada em combustível com grau API de 35 a 16 °C (60 °F) e valor calorífico líquido de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) quando o motor é operado a 30 °C (86 °F). As classificações baseiam-se nas condições de ar padrão de 25 °C (77 °F) e 100 kPa (29,61 Hg) em barômetro segundo a norma SAE J1995. Potência baseada em combustível com grau API de 35 a 16 °C (60 °F) e valor calorífico líquido de 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) quando o motor é operado a 30 °C (86 °F).
Observação (4) Não é necessária redução de potência de motor a até 2.286 m (7.500 pés) para Tier 4/Estágio V. Não é necessária redução de potência de motor a até 2.286 m (7.500 pés) para Tier 4/Estágio V.
Observação (5) Disponível como padrões de emissões equivalentes ao Final do Tier 4/Estágio V, Tier 3/Estágio IIIA ou Tier 2/Estágio II. Disponível como padrões de emissões equivalentes ao Final do Tier 4/Estágio V, Tier 3/Estágio IIIA ou Tier 2/Estágio II.
Fluxo de água máximo 1800 gal(US)/min 6814 l/min
Água por cabeça de spray (mínimo) 35 gal(US)/min 132.5 l/min
Água por cabeça de spray (máximo) 600 gal(US)/min 2270 l/min
Faixa de abertura da cabeça de spray (mínima) 0.04 pol 1 mm
Faixa de abertura da cabeça de spray (máxima) 0.75 pol 19 mm
Tamanho máximo dos detritos expelidos pela cabeça de spray 0.75 pol 19 mm
Capacidade do reservatório hidráulico do sistema de spray 7.25 gal (EUA) 27.5 l
Número máximo de cabeças de spray traseiras 5 5
Número mínimo de cabeças de spray traseiras (recomenda-se 3) 2 2
Número mínimo de cabeças de spray laterais/dianteiras 2 2
Número máximo de cabeças de spray laterais/dianteiras 0 0
Vazão máxima de água do canhão (em marcha lenta) 600 gal(US)/min 2271 l/min
Vazão máxima de água do canhão (em marcha lenta alta) 1650 gal(US)/min 6246 l/min
Distância máxima do spray do canhão 200 pé 61 m
Tipo Bomba úmida de água/acoplamento do motor hidráulico Bomba úmida de água/acoplamento do motor hidráulico
Observação Cobertura selecionável pelo operador: 0,1 - 0,8 l/m² (4 km/h a 40 km/h)/0,05 - 0,2 gal/pé² (3 mph a 25 mph). As taxas de cobertura acima de 0,6 l/m² podem não estar disponíveis em velocidades mais altas dependendo do número de cabeças e da configuração. Cobertura selecionável pelo operador: 0,1 - 0,8 l/m² (4 km/h a 40 km/h)/0,05 - 0,2 gal/pé² (3 mph a 25 mph). As taxas de cobertura acima de 0,6 l/m² podem não estar disponíveis em velocidades mais altas dependendo do número de cabeças e da configuração.
Observação (1) A abertura da cabeça de pulverização é controlada automaticamente pelo sistema para atingir a Cobertura de Modo Automático ou a vazão de modo manual. A abertura da cabeça de pulverização é controlada automaticamente pelo sistema para atingir a Cobertura de Modo Automático ou a vazão de modo manual.
Observação (2) A configuração Modo Automático controla automaticamente a cobertura de água com base no número de cabeças de pulverização que estão sendo usadas, independentemente da velocidade de deslocamento. Esse é um recurso exclusivo desenvolvido no software Cat WDS para ajudar a aplicar água de forma mais eficiente. O fluxo de água é ajustado continuamente durante a operação para economizar água e atingir a cobertura desejada e a vazão. A configuração Modo Automático controla automaticamente a cobertura de água com base no número de cabeças de pulverização que estão sendo usadas, independentemente da velocidade de deslocamento. Esse é um recurso exclusivo desenvolvido no software Cat WDS para ajudar a aplicar água de forma mais eficiente. O fluxo de água é ajustado continuamente durante a operação para economizar água e atingir a cobertura desejada e a vazão.
Observação (3) Alternativamente, o modo manual permite que o operador ajuste a vazão da água que seja constante, independentemente da velocidade de deslocamento. Este modo não é recomendado para operação diária e reduzirá a eficiência da irrigação e poderá aumentar o consumo de combustível. Alternativamente, o modo manual permite que o operador ajuste a vazão da água que seja constante, independentemente da velocidade de deslocamento. Este modo não é recomendado para operação diária e reduzirá a eficiência da irrigação e poderá aumentar o consumo de combustível.
Observação (4) As cabeças de spray em sistemas de distribuição de água da concorrência exigem ferramentas e manutenção para alterar o fluxo e o padrão do spray. A Caterpillar é a única empresa que possui cabeças de spray ativas variáveis para regular o spray de água. As cabeças de spray em sistemas de distribuição de água da concorrência exigem ferramentas e manutenção para alterar o fluxo e o padrão do spray. A Caterpillar é a única empresa que possui cabeças de spray ativas variáveis para regular o spray de água.
Observação (5) O desempenho do canhão depende do orifício do bico e tamanho do tubo. O desempenho do canhão depende do orifício do bico e tamanho do tubo.
Capacidade do Reservatório de Água até 75.700 l (20.000 gal) até 75.700 l (20.000 gal)
Observação Diversas configurações de tanque são oferecidas com base na preferência do cliente e nos locais regionais. Faixa de Capacidade do Reservatório de Água: 75.400 - 75.700 l (19.900 - 20.000 gal) Diversas configurações de tanque são oferecidas com base na preferência do cliente e nos locais regionais. Faixa de Capacidade do Reservatório de Água: 75.400 - 75.700 l (19.900 - 20.000 gal)
Peso da Máquina (com reservatório de água cheio) 327.964 - 327.964 lb / 147.172 - 148.762 kg 327.964 - 327.964 lb / 147.172 - 148.762 kg
Peso Operacional da Máquina Vazia (sem água/com combustível) 160.307 - 162.323 lb / 72.714 - 73.629 kg 160.307 - 162.323 lb / 72.714 - 73.629 kg
Reservatório de Água - Peso Máximo Vazio (sem WDS) 42.983 - 44.092 lb / 19.497 - 20.000 kg 42.983 - 44.092 lb / 19.497 - 20.000 kg
Observação (1) Os tanques da marca Cat incluem recursos adicionais e opções comumente selecionadas pelos clientes no setor. Protetores contra respingos, calha de abastecimento e ejetores de rocha são itens padrão. Os tanques da marca Cat incluem recursos adicionais e opções comumente selecionadas pelos clientes no setor. Protetores contra respingos, calha de abastecimento e ejetores de rocha são itens padrão.
Observação (2) A montagem do cilindro do guincho em todas as ofertas de tanques aprimora a facilidade de manutenção. A montagem do cilindro do guincho em todas as ofertas de tanques aprimora a facilidade de manutenção.
Velocidade Máxima - Carregado 41.7 milha/h 67.1 km/h
Observação Faixa de Capacidade do Reservatório de Água: 69.700–75.700 l (18.400–20.000 gal) Faixa de Capacidade do Reservatório de Água: 69.700–75.700 l (18.400–20.000 gal)
Observação (2) Cobertura selecionável pelo operador: 0,2-0,8 l/m² (4 km/h - 40 km/h)/0,5-0,2 gal/pés² (3 mph - 25 mph) Cobertura selecionável pelo operador: 0,2-0,8 l/m² (4 km/h - 40 km/h)/0,5-0,2 gal/pés² (3 mph - 25 mph)
Observação (1) Capacidade do canhão: 2.840 l/min (até 61 m)/750 gal/min (até 200 pés) Capacidade do canhão: 2.840 l/min (até 61 m)/750 gal/min (até 200 pés)
Peso-alvo Bruto da Máquina 363000 lb 164654 kg
Peso do Chassi 115217 lb 52262 kg
Avanço – 1 6.6 milha/h 10.7 km/h
Avanço – 2 9.1 milha/h 14.6 km/h
Avanço – 3 11.9 milha/h 19.2 km/h
Avanço – 4 16.6 milha/h 26.7 km/h
Avanço – 5 22.5 milha/h 36.2 km/h
Avanço - 6 30.2 milha/h 48.6 km/h
Avanço - 7 40.9 milha/h 65.9 km/h
Marcha à Ré 7.5 milha/h 12.1 km/h
Observação Velocidades máximas de percurso com pneus 27.00R49 (E4) padrão. Velocidades máximas de percurso com pneus 27.00R49 (E4) padrão.
Proporção do Diferencial 2.736:1 2.736:1
Proporção da Planetária 7.0:1 7.0:1
Proporção de Redução Total 19.1576:1 19.1576:1
Superfície do Freio - Frontal 6331 pol² 40846 cm²
Superfície do Freio - Traseiro 15828 pol² 102116 cm²
Padrões do Freio ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Vazão da Bomba - Marcha Lenta Alta 6331 gal/min 458 l/min
Regulagem da Válvula de Alívio - Levantamento 2750 lb/pol² 18950 kPa
Regulagem da Válvula de Alívio - Inferior 500 lb/pol² 3450 kPa
Tempo de Levantamento da Caçamba - Marcha Lenta Alta 15 s 15 s
Tempo de Abaixamento da Caçamba - Flutuação 13 s 13 s
Tempo de abaixamento da caçamba – Marcha Lenta Alta 13 s 13 s
Eixo Frontal - Vazio 46 % 46 %
Eixo Frontal - Carregado 33 % 33 %
Eixo Traseiro - Vazio 54 % 54 %
Eixo Traseiro - Carregado 67 % 67 %
Curso do Cilindro Carregado/Vazio - Dianteiro 2.9 pol 74.7 mm
Curso do Cilindro Carregado/Vazio - Traseiro 2.5 pol 66 mm
Eixo traseiro - Oscilação 5.4 ° 5.4 °
Padrões de Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Ângulo de Direção 30.5 ° 30.5 °
Diâmetro de Giro - Frontal 83 pé 25.3 m
Círculo de Curva - Diâmetro da Folga 93 pé 28.4 m
Pneu Padrão 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4)
Observação (1) A capacidade de produção do caminhão 777 é de tal ordem que, sob determinadas condições de trabalho, a capacidade TKPH (TMPH) de pneus padrão ou opcionais poderia ser excedida e, portanto, limitar a produção. A capacidade de produção do caminhão 777 é de tal ordem que, sob determinadas condições de trabalho, a capacidade TKPH (TMPH) de pneus padrão ou opcionais poderia ser excedida e, portanto, limitar a produção.
Observação (2) A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada. A Caterpillar recomenda que o cliente avalie todas as condições de trabalho e consulte o fabricante de pneus para fazer a seleção de pneus adequada.
Tanque de Combustível (1) 300 gal (EUA) 1136 l
Tanque de Combustível (2) 350 gal (EUA) 1325 l
Sistema de Arrefecimento 63.4 gal (EUA) 240 l
Cárter 28.7 gal (EUA) 109 l
Diferenciais 59.9 gal (EUA) 227 l
Comando Final – Cada 20 gal (EUA) 76 l
Sistema de Direção - Incluindo Tanque 14.1 gal (EUA) 53.6 l
Sistema do Freio/Guincho 85 gal (EUA) 322 l
Conversor de Torque - Sistema de Transmissão 36.5 gal (EUA) 138.5 l
Ar-condicionado 18390 Btu/lb 42789 Btu/kWh
Aquecedor/Desembaçador 43930 Btu 11070 kJ/kg
Padrões da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) (1) A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) da cabine oferecida pela Caterpillar atende aos critérios para ROPS da norma ISO 3471:2008. A Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) da cabine oferecida pela Caterpillar atende aos critérios para ROPS da norma ISO 3471:2008.
Padrões da FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) A Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) satisfaz os critérios para FOPS da norma ISO 3449:2005 Level II. A Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Objects Protective Structure) satisfaz os critérios para FOPS da norma ISO 3449:2005 Level II.
Observação (1) O Nível de Pressão Sonora Equivalente (Leq) ao operador é de 73 dB(A) quando a norma SAE J1166 FEB2008 é usada para medir o valor para uma cabine fechada. Trata-se de um nível de exposição sonora de um ciclo de trabalho. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O teste foi realizado com as portas e os vidros da cabine fechados. O Nível de Pressão Sonora Equivalente (Leq) ao operador é de 73 dB(A) quando a norma SAE J1166 FEB2008 é usada para medir o valor para uma cabine fechada. Trata-se de um nível de exposição sonora de um ciclo de trabalho. A cabine foi instalada e mantida de modo apropriado. O teste foi realizado com as portas e os vidros da cabine fechados.
Observação (2) O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão, medido a uma distância de 15 m (49 pés) de acordo com os procedimentos de teste especificados na norma SAE J88:2008, operação com marcha intermediária, é de 83 dB(A). O nível de pressão sonora externa para a máquina padrão, medido a uma distância de 15 m (49 pés) de acordo com os procedimentos de teste especificados na norma SAE J88:2008, operação com marcha intermediária, é de 83 dB(A).
Observação (3) A proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas e os vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. A proteção auricular pode ser necessária na operação com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas e os vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos.

Caminhão de Água 777 (07) Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Estolagem automática
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Filtro de ar com pré-purificador (2)
  • Controle de marcha lenta no modo frio automático
  • Bomba de escorva elétrica
  • Partida elétrica em tempo frio (dois motores de partida e quatro baterias)
  • Auxílio de partida a éter
  • Escape, silenciador
  • Filtro de combustível/separador de água
  • Turbocompressor (2)
  • Sistema de frenagem:
    – Freios com Vida Útil Prolongada
    - Indicador de desgaste do freio
    - Controle do Retardador Automático (ARC, Automatic Retarder Control), (utiliza freios de discos múltiplos arrefecidos a óleo)
    - Motor de liberação do freio (reboque)
    - Retardador manual (utiliza freios de discos múltiplos arrefecidos a óleo)
    - Discos múltiplos arrefecidos a óleo (frontais/traseiros)
    - Estacionamento
    - Secundário
    - Serviço
  • Transmissão
    - Marcha lenta neutra automática
    - Software APECS
    - ECPC
  • Mudança com Aceleração Parcial
    - Servotransmissão automática de 7 velocidades com Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem de Gerenciamento de Mudança de Torque
    - Inibidor de mudança com caçamba levantada
    - Gerenciamento das mudanças direcionais
    - Inibidor de redução de marcha
    - Chave de partida em neutro
    - Inibidor de mudança para neutro
    - Inibidor de redução de marcha à ré
    - Neutralizador de marcha à ré durante despejo
    - Seleção de engrenagem máxima programável

SISTEMAS DE SUSPENSÃO

  • Suspensão, traseira

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 115 A
  • Tomada de partida auxiliar
  • Baterias, sem manutenção, 12 V (4), 190 A/h
  • Sistema elétrico, 25 A, conversor de 24 V para 12 V
  • Sistema de iluminação:
    - Luz de marcha à ré (halogênio)
    - Sinais direcionais/pisca-pisca de alerta (LEDs frontal e traseiro)
    - Faróis (halogênio) com controle de luminosidade
    - Carga útil, luzes indicadoras
    - Luzes de cortesia de acesso do operador
    - Luzes de perfil laterais
    - Luzes de freio/traseiras (LED)
    - Luzes de serviço

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado
  • Cinzeiro e acendedor de cigarros
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos (4)
  • Porta de conexão de diagnóstico, 24 V
  • Instalação para Rádio de Lazer:
    - Conversor de 5 A
    - Alto-falantes
    - Antena
    - Chicote de fiação
  • Medidores/indicadores:
    - Medidor de temperatura do óleo do freio
    - Medidor de temperatura do líquido arrefecedor
    - Horômetro
    - Tacômetro
    - Indicador de sobrevelocidade do motor
    - Nível de combustível
    – Velocímetro com odômetro
    - Indicador de marcha da transmissão
  • Aquecedor/desembaçador (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Controle automático de temperatura
  • Monitoramento do nível de fluido
  • Alavanca do guincho
  • Buzina, elétrica
  • Luz - teto
  • Luz - cortesia
  • Contador de carga, automático
  • Tela do Advisor
  • VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais)
  • TPMS
  • Descanso para os pés
  • Espelhos - aquecidos
  • Tomada elétrica, 24 V e 12 V (2)
  • Cabine com ROPS, isolada/com supressão de som
  • Cat Comfort Série III
    - Suspensão a ar completa
    - Cinto de segurança retrátil de três pontos com faixa nos ombros
  • Volante de direção, almofadado, inclinável e telescópico
  • Compartimento de armazenamento
  • Quebra-sol
  • Bloqueio do acelerador
  • Janela, lado direito, entrada/saída articulada
  • Controle de vidros elétricos do lado esquerdo
  • Limpador do para-brisas com controle intermitente e lavador
  • Vidro laminado, filmado

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • Modo econômico adaptativo
  • Detecção de objetos (4 câmeras, 4 radares)
  • Compatível com o Product Link™ (Level 1)
  • TKPH/TMPH (Toneladas-Quilômetro por Hora/Toneladas-Milha por Hora)
  • Cat MineStar™: Level 1 - Básico (Controle de Equipamentos)*
  • *O pacote de conectividade básica acompanha todos os caminhões Cat Water Solutions com uma oferta baseada em serviço gratuita por 6 meses

PROTETORES

  • Cárter do motor
  • Sistema Propulsor
  • Ventilador e CA

FLUIDOS

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-30 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Grupo de fixação da caçamba
  • Pino de segurança da caçamba (prende a caçamba na posição superior)
  • Indicador de caçamba abaixada
  • Manual de peças em CD-ROM
  • Aros fixados no centro
  • Tanque de combustível (1.136 l/300 gal)
  • Desligamento da bateria no nível do solo
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Graxeiras no nível do solo
  • Reservatórios (separados)
    - Freio/guincho
    - Direção
    - Transmissão/conversor de torque
  • Aros 19,5 × 49
  • Ejetores de pedras
  • Direção suplementar (automática)
  • Olhais de amarração
  • Ganchos para reboque (frontais)/pino para reboque (traseiro)
  • Travas de proteção contra vandalismo
  • Combustível rápido Wiggins
  • Sistema de Controle de Tração (TCS, Traction Control System) (nova versão)
  • Zona de Acessórios

SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (WDS) CAT

  • Controles: instalados na fábrica e integrados na cabine
  • Monitor do Sistema de Água: integrado na cabine, configurações de pulverização programáveis, mensagens de diagnóstico automáticas
  • Comando da Bomba Hidráulica Variável: 6.814 l/min (1.800 gal/min) em velocidades de 4 km/h a 40 km/h (3 a 25 mph) com desligamento automático e partida suave
  • Cabeças de Spray em Aço Inoxidável: livre de manutenção, projeto patenteado resistente à corrosão
  • Sistema de arrefecimento hidráulico independente: reduz o superaquecimento
  • Canhão de Água: controlado hidraulicamente, joystick integrado com controles da cabine, bicos opcionais
  • Peças e serviços estão disponíveis na rede de revendedores Cat globais

Caminhão de Água 777 (07) Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Pré-filtro da cabine
  • Freio do Motor Cat
  • Graxeiras agrupadas
  • Conjuntos para baixas temperaturas
  • Centro de serviço de enchimento de fluidos
  • Luzes HID
  • Espelhos, convexos
  • Espelhos, aquecidos
  • Aro sobressalente
  • Pacote de visibilidade (atende aos requisitos da ISO 5006)
  • Escoras das rodas

PRODUTOS DE TECNOLOGIA CAT

  • WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho)
  • Cat MineStar™: Level 2 - Premium (Controle de Equipamentos + Registro de Produção)

Ofertas de Reservatórios de Água com Opções

  • Os reservatórios são oferecidos por fornecedores terceirizados locais com personalização baseada na aplicação de água e nos requisitos regionais do cliente. Amarrações, escadas, protetores contra respingos, calha de enchimento, ejetores de pedras, seleção de canhões e opções adicionais estão disponíveis. Instalação do revendedor Cat ou do fabricante local do reservatório. Entre em contato com o revendedor Cat local ou com a Caterpillar OEM Solutions para obter recomendações sobre fornecedores locais de reservatórios e opções disponíveis.

Veja como Caminhão de Água 777 (07) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Caminhão Pipa 777

Caminhão Pipa 777

Caminhão Pipa 777

Caminhão Pipa 777

Caminhão Pipa 777

Caminhão Pipa 777

Caminhão Pipa 777

Caminhão Pipa 777

Caminhão Pipa 777

Caminhão Pipa 777
Caminhão Pipa 777
Caminhão Pipa 777
Caminhão Pipa 777
Caminhão Pipa 777
Caminhão Pipa 777
Caminhão Pipa 777
Caminhão Pipa 777
Caminhão Pipa 777