Foto em Estúdio

Serras SW460, 160 mm (6 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Profundidade de Corte Máxima
23.6 pol
600 mm
Largura da Roda
6.3 pol
160 mm
Peso
2899.1 lb
1315 kg

Visão Geral

Ideal para corte de remendos de asfalto, cortes de articulações de expansão de estradas e valetamento em geral.

Especificações de Produto para SW460, 160 mm (6 pol)

Profundidade de Corte Máxima 23.6 pol 600 mm
Largura da Roda 6.3 pol 160 mm
Peso 2899.1 lb 1315 kg
Largura Total 65.2 pol 1655 mm
Altura Total 69.5 pol 1765 mm
Comprimento 95.2 pol 2417 mm
Hidráulica Necessária XHP/XE de Alto Fluxo XHP/XE de Alto Fluxo
Fluxo Hidráulico Ideal 136-150 l/min (36-40 gpm) 136-150 l/min (36-40 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 250-280 bar (3.630-4.000 lb/pol²) 250-280 bar (3.630-4.000 lb/pol²)
Cilindrada do Motor 102.9 pol³/rev 1686 cm³/rev
Torque da Roda à Pressão Máxima 5538.4 lb/pé 7509 N·m
Velocidade da Roda em Fluxo Máximo 89 RPM 89 RPM
Velocidade da Ponta em Fluxo Máximo 1410.8 pé/min 430 m/min
Brocas Cônicas - Por Roda 96 96
Tipo da Broca Padrão de Concreto de Concreto
Tipo de Broca Opcional Uso Geral Uso Geral
Percurso de Deslocamento Lateral 21.7 pol 550 mm
Dispositivo de Limpeza de Valas Sim Sim
Método de Acionamento Transmissão Direta Transmissão Direta
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como SW460, 160 mm (6 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.