651

Zgarniarki z otwartą komorą 651

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Silnik ciągnika
Cat C18
Cat C18
Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
469 kW (629 hp)
469 kW (629 hp)
Pojemność zgarniarki – nasypowa
44 yd³
33.6 m³

Podsumowanie

Wysokowydajne / ekonomiczne rozwiązanie

Caterpillar z radością informuje o powrocie modelu 651 do oferty zgarniarek kołowych w 2022 r. Odznaczająca się wysokim poziomem wydajności jednosilnikowa zgarniarka 651 znakomicie sprawdza się w rozmaitych dużych przedsięwzięciach, zapewniając krótkie czasy trwania cyklu podczas wykonywania prac w terenie o mniejszym nachyleniu z niskim oporem toczenia. Model 651, który zadebiutował w ofercie zgarniarek kołowych Cat® w 1962 r., podtrzymuje tradycję jako jedna z naszych kultowych maszyn. Jego jednosilnikowy napęd umożliwia ultraszybki załadunek, także w przypadku bardzo szorstkiego materiału lub kamieni, we współpracy ze spycharką Cat D10 lub D11. Usprawnienia techniczne w połączeniu z wyższym komfortem pracy operatora i nowymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa, takimi jak zautomatyzowany system dostępowy i bardzo skuteczne mokre hamulce tarczowe, dają maszynę o bardzo wysokiej rentowności zakupu, która oszczędza użytkownikom mnóstwo czasu.

Korzyści

Większy komfort pracy operatora

Ergonomiczne elementy sterujące i zaprojektowane od nowa wnętrze kabiny umożliwiają wydajną pracę przez cały dzień w bardziej komfortowych warunkach

Do 6% Lepsza wydajność pracy

Niższe zużycie paliwa, zastosowanie estymatora ładowności i nowy układ sterowania skrzynią biegów zapewniają lepszą wydajność

Bezkonkurencyjne bezpieczeństwo

Funkcje bezpieczeństwa — skuteczne mokre hamulce tarczowe, kamera WAVS i zautomatyzowany system dostępu do kabiny — zwiększają poczucie pewności siebie u operatora

Dane techniczne produktu 651

Silnik ciągnika Cat C18 Cat C18
Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 469 kW (629 hp) 469 kW (629 hp)
Moc użyteczna 469 kW/637 KM 469 kW/637 KM
Moc maksymalna (SAE J1995) 637 KM 475 kW
Moc użyteczna (ISO 14396) 585 KM 436 kW
Moc użyteczna (SAE J1349/ISO 9249) 592 KM 436 kW
Średnica cylindra 5.7 in 145 mm
Skok tłoka 7.2 in 183 mm
Pojemność skokowa 1105 in³ 18.1 l
Pojemność zgarniarki – nasypowa 44 yd³ 33.6 m³
Udźwig znamionowy 104058 lb 47200 kg
Pojemność – do burty tylnej 32 yd³ 24.5 m³
Głębokość wybierania – maksymalna 17.3 in 417 mm
Szerokość – cięcie – do końcówek prowadzących 12.5 stopy 3.8 m
Prześwit – maksymalny 2.3 stopy 0.7 m
Siła penetracji hydraulicznej – 657G 121000 lb 542 kN
Głębokość rozsunięcia – maksymalna 26 in 530 mm
Otwarcie fartucha 92 in 2337 mm
Siła zamykania fartucha 39200 lb 176 kN
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.9 mile/h 56.1 km/h
1 bieg do jazdy do przodu 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 biegi do jazdy do przodu 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 biegi do jazdy do przodu 7.8 mile/h 12.5 km/h
4 biegi do jazdy do przodu 10.6 mile/h 17 km/h
5 biegów do jazdy do przodu 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 biegów do jazdy do przodu 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 biegów do jazdy do przodu 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 biegów do jazdy do przodu 34.9 mile/h 56.1 km/h
Biegi do tyłu 6.7 mile/h 10.8 km/h
Średnica siłownika miski 7.08 in 180 mm
Skok siłownika komory 37.4 in 950 mm
Średnica siłownika fartucha 7.08 in 180 mm
Skok siłownika fartucha 29.92 in 759.5 mm
Obwód układu kierowniczego (przy wysokich obrotach biegu jałowego) 76.08 gal/min 288 l/min
Obwód sprzęgu amortyzowanego 19.54 gal/min 74 l/min
Obwód awaryjnego układu kierowniczego 14.52 gal/hr 55 l/hr
Zawór nadmiarowy – obwód układu kierowniczego 1959 psi 13500 kPa
Zawór nadmiarowy — obwód osprzętu roboczego 1999 psi 13780 kPa
Ustawienie kompensacji – obwód sprzęgu amortyzowanego 3002 psi 20700 kPa
Szerokość – obrót 180° – w prawo 44.6 stopy 13.6 m
Szerokość – obrót 180° – w lewo 47.57 stopy 14.5 m
Kąt skrętu – w prawo 90 90
Kąt skrętu – w lewo 85 85
Skrzynia korbowa 13.7 gal (US) 38 l
Przekładnia 35.9 gal (US) 136 l
Mechanizm różnicowy 36 gal (US) 136 l
Zwolnica – każda 6 gal (US) 29.5 l
Układ chłodzenia 23.4 gal (US) 88.6 l
Zbiornik płynu hydraulicznego 39.6 gal (US) 150 l
Spryskiwacz przedniej szyby 0.5 gal (US) 5 l
Szerokość całkowita maszyny 14.3 stopy 4.36 m
Szerokość – spycharka 12.3 stopy 3.75 m
Szerokość – rozstaw tylnych kół 9.21 stopy 2.81 m
Szerokość — wnętrze komory 12.07 stopy 3.68 m
Szerokość – poza krawędzią miski – szerokość transportowa 12.98 stopy 3.93 m
Całkowita wysokość transportowa 15.29 stopy 4.66 m
Wysokość do szczytu kabiny 12.86 stopy 3.92 m
Prześwit nad podłożem — ciągnik 2.3 stopy 0.7 m
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 14.93 stopy 4.55 m
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 1.8 stopy 0.55 m
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 2.17 stopy 0.66 m
Rozstaw osi 32.68 stopy 9.96 m
Długość – całkowita długość maszyny 58.96 stopy 17.97 m
Tylna oś – tył maszyny 8.07 stopy 2.46 m
Całkowita masa transportowa 160505 lb 72804 kg
Masa transportowa ciągnika 93635 lb 42472 kg
Masa transportowa zgarniarki 64068 lb 29061 kg
Razem masa eksploatacyjna – bez ładunku 164244 lb 74500 kg
Oś przednia 93842 lb 42566 kg
Tylna oś 66663 lb 30238 kg
Całkowita masa eksploatacyjna – z ładunkiem 268302 lb 121700 kg
Oś przednia – z ładunkiem 134165 lb 60856 kg
Oś tylna – z ładunkiem 130340 lb 59121 kg
Zbiornik paliwa 430 gal (US) 1628 l
Mechanizm różnicowy 44 gal (US) 168 l
Zwolnica – każda 7.8 gal (US) 30 l
Przekładnia 31.9 gal (US) 121 l
Skrzynia korbowa 8.9 gal (US) 34 l
Układ chłodzenia 16.6 gal (US) 63.2 l

651 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm cofania
  • Alternator 115 A – silnik ciągnika
  • Alternator 65 A – silnik zgarniarki
  • Akumulatory ciągnika (4), 12 V, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Akumulatory zgarniarki (4), 12 V, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie ciągnika
  • Oświetlenie zgarniarki
  • Gniazdo wspomagania rozruchu – silniki ciągnika i zgarniarki

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Klimatyzacja (z nagrzewnicą i układem odszraniania)
  • Panel bezpieczników typu motoryzacyjnego ze ściągaczem do bezpieczników
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Złącze diagnostyczne (12 V)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Blokada prędkości obrotowej silnika
  • Układ odszraniania wentylatora
  • Grupa wskaźników
  • Klakson
  • Joystick sterujący osprzętem roboczym
  • Lusterka wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • 2 wnęki do montażu radia, głośniki i przetwornica 5 A
  • Wyciszona i hermetyczna kabina z konstrukcją ROPS
  • Statyczny pas bezpieczeństwa, dwuelementowy
  • Elementy sterowania silnikiem zgarniarki
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i układem Cat Advanced Ride Management
  • Regulacja pochylenia i wysunięcia kolumny kierownicy
  • Schowek wewnętrzny
  • Wstrzymanie zmiany biegu
  • Okna przesuwane na bok
  • Szyba przednia ze szkła wielowarstwowego
  • Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej i tylnej
  • Podpórka pod nadgarstek/uchwyt

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Ciągnik
  • Zgarniarka

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Ciągnik
  • Zgarniarka

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 651 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

651

651

651

651

651

651

651

651

651
651
651
651
651
651
651
651