637

Zgarniarki z komorą do węgla 637

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
425 kW (570 KM) / 216 kW (290 KM)
425 kW (570 KM) / 216 kW (290 KM)
Pojemność zgarniarki – nasypowa
50 yd³
38 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem
34.7 mph
55.8 km/h

Podsumowanie

Większa ilość transportowanego węgla

Miski do węgla 637 są dłuższe i wyższe w porównaniu do standardowych misek zgarniarek kołowych, co umożliwia przewożenie 38 m3 (50 yd3) węgla o niskiej gęstości. Miski zaprojektowano i zbudowano w taki sposób, aby dostarczać węgiel na składowisko oraz rezerwować węgiel ze stosu dla układu podającego.

Korzyści

Wyższa Komfort

Ergonomiczne elementy sterujące i zaprojektowane od nowa wnętrze kabiny umożliwiają wydajną pracę przez cały dzień w bardziej komfortowych warunkach

Do 12% Wyższa wydajność

Niższe zużycie paliwa i nowy układ sterowania skrzynią biegów APECS zapewniają większą produktywność w większości zastosowań

Dodatkowe Bezpieczeństwo

Nowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pomagają operatorowi pracować wydajniej przez cały dzień

Dane techniczne produktu 637

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 425 kW (570 KM) / 216 kW (290 KM) 425 kW (570 KM) / 216 kW (290 KM)
Pojemność zgarniarki – nasypowa 50 yd³ 38 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.7 mph 55.8 km/h
Szerokość – cięcie 11.5 ft 3.51 m
Moc na kole zamachowym – ciągnik 570 hp 425 kW
Szerokość całkowita 12.93 ft 3.94 m
Pojemność zgarniarki – nasypowa 50 yd³ 38 m³
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – zgarniarka 2150 r/min 2150 r/min
Opony – zgarniarka 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.7 mph 55.8 km/h
Długość całkowita 609.5 in 15480 mm
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 117782 lb 52425 kg
Opony – ciągnik 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Moc na kole zamachowym – zgarniarka 290 hp 216 kW
Normy emisji spalin Silniki Cat C9.3 i Cat C18 spełniają wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE). Silniki Cat C9.3 i Cat C18 spełniają wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) i Stage IV (UE).
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 42.59 ft 12.98 m
Model silnika – ciągnik Cat C18 Cat C18
Model silnika – zgarniarka Cat C9.3 Cat C9.3
Pojemność zgarniarki – do burty tylnej 41 yd³ 31 m³
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – ciągnik 1900 r/min 1900 r/min
Udźwig znamionowy 34 472 kg (76 000 funtów)/34,20 tony (38 ton) 34 472 kg (76 000 funtów)/34,20 tony (38 ton)
Pojemność zbiornika paliwa – zgarniarka 370 gal (US) 1400 l
Maksymalna głębokość wybierania 17.7 in 450 mm
Maksymalna głębokość rozsunięcia 21.1 in 535 mm
Całkowita wysokość transportowa 13.62 ft 4.15 m
Opuszczanie zaczepu 2.1 s 2.1 s
Podnoszenie komory 3.5 s 3.5 s
Wysuwanie wyrzutnika 8.5 s 8.5 s
Podnoszenie fartucha 4 s 4 s
Opuszczanie fartucha 3.8 s 3.8 s
Podnoszenie zaczepu 1.5 s 1.5 s
Opuszczanie komory 3.5 s 3.5 s
Wsuwanie wyrzutnika 8.5 s 8.5 s
Poziom hałasu na zewnątrz Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393:2008) wynosi 118 dB(A). Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393:2008) wynosi 118 dB(A).
Konstrukcja ROPS/FOPS Spełnia normy ISO Spełnia normy ISO
Szerokość całkowita maszyny 155 in 3937 mm
Całkowita wysokość transportowa 163 in 4140 mm
Długość całkowita maszyny – wersja standardowa 609.5 in 15480 mm
Wysokość do szczytu kabiny 147 in 3733 mm
Tylna oś – tył maszyny 95.4 in 2424 mm
Szerokość — wnętrze komory 134 in 3404 mm
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon 96.9 in 2462 mm
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 143.2 in 3636 mm
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 21.2 in 538 mm
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 20 in 509 mm
Prześwit nad podłożem — ciągnik 26.1 in 664 mm
Szerokość – spycharka 137.8 in 3499 mm
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 142.2 in 3612 mm
Rozstaw osi 377 in 9576 mm
Pas bezpieczeństwa SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Alarm cofania ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 3471:2008 dla masy do 21 282 kg (46 919 funtów) ISO 3471:2008 dla masy do 21 282 kg (46 919 funtów)
Układ kierowniczy ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Układ skrzyni biegów – zgarniarka 12.9 gal (US) 49 l
Płyn DEF – ciągnik 8 gal (US) 30.5 l
Płyn DEF – zgarniarka 5.8 gal (US) 22 l
Skrzynia korbowa – zgarniarka 6.5 gal (US) 24.5 l
Układ chłodzenia – zgarniarka 16.1 gal (US) 61 l
Zbiornik paliwa 370 gal (US) 1400 l
Układ skrzyni biegów – ciągnik 29 gal (US) 110 l
Układ chłodzenia – ciągnik 19.8 gal (US) 75 l
Układ hydrauliczny 37.5 gal (US) 142 l
Skrzynia korbowa – ciągnik 13.7 gal (US) 52 l
Bieg skrzyni biegów – wsteczny 6.2 mph 9.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – szósty 19 mph 30.6 km/h
Bieg skrzyni biegów – czwarty 10.5 mph 16.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – pierwszy 3.4 mph 5.5 km/h
Bieg skrzyni biegów – siódmy 25.7 mph 41.95 km/h
Bieg skrzyni biegów – trzeci 7.7 mph 12.4 km/h
Bieg skrzyni biegów – piąty 14.1 mph 22.7 km/h
Bieg skrzyni biegów – ósmy 34.7 mph 55.8 km/h
Bieg skrzyni biegów – drugi 6.2 mph 10 km/h

637 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY – CIĄGNIK

  • Silnik Cat C18 z układem MEUI™
  • Hamulec silnikowy
  • Rozruch elektryczny, 24V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    • Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
    • zwalniany hydraulicznie, złączany przez sprężynę
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia:
    • 8-biegowa, planetarna Powershift
    • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
    • Oprogramowanie APECS
    • Programowalny najwyższy dostępny bieg
    • Ograniczenie najwyższego biegu
    • Blokada mechanizmu różnicowego
    • Osłona układu napędowego
    • Redukcja poślizgu kół w standardzie
    • Kontrola prędkości jazdy
    • Ograniczenie prędkości maszyny
    • Zabezpieczenie blokady mechanizmu różnicowego

UKŁAD NAPĘDOWY – ZGARNIARKA

  • Silnik Cat C9.3
    • Wysokociśnieniowy układ paliwowy/common rail
    • Hamulec o stałym uniesieniu
  • Rozruch elektryczny, 24V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator o napędzie mechanicznym
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    • Główny i awaryjny, suchy, uruchamiany hydraulicznie
  • Przekładnia:
    • 4-biegowa (współpracująca z przekładnią hydrokinetyczną)
    • Planetarna skrzynia biegów Powershift

UKŁAD ELEKTRYCZNY – CIĄGNIK

  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie:
    • Reflektory, LED
    • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, szerokostrumieniowe LED, (2) na krawędź tnącą, (1) na komorę, halogenowe oświetlenie boczne (2)
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

UKŁAD ELEKTRYCZNY – ZGARNIARKA

  • Alarm zapasowy
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CAA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Alternator, 65 A
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie:
    • Światła stop, LED
    • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, LED

STANOWISKO PRACY OPERATORA – CIĄGNIK

  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, ciśnieniowa
  • Sterowanie z klawiatury:
    • Blokada przepustnicy
    • Wycieraczka/spryskiwacze
    • Światła awaryjne
    • Wybór poziomu zwalniania
    • Włączanie, wyłączanie świateł roboczych
    • Tryb informacyjny wyświetlacza Messenger
  • Przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Fotel, Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort 3, obrót o 30 stopni
  • Koło kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia, z miękkim wykończeniem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamki w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger
  • Wskaźniki i ostrzeżenia, w tym:
    • Temperatura cieczy chłodzącej
    • Temperatura oleju silnikowego
    • Temperatura oleju hydraulicznego
    • Poziom paliwa
    • Hamulec postojowy
    • Blokada osprzętu
    • Układ hamulcowy
    • Blokada przepustnicy
    • Napięcie układu elektrycznego
    • Awaryjny układ kierowniczy
    • Miska opuszczona
    • Wyrzut automatyczny
    • Blokada mechanizmu różnicowego
    • Tryb pływający fartucha
    • Ograniczenie najwyższego biegu
    • Sprzęg amortyzowany
    • Światła drogowe
    • Kontrolka działania
    • Prędkość obrotowa silnika (obr./min)
    • Wybór biegu

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości do -37°C (-34°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – CIĄGNIK

  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Obręcze (2)
  • Haki holownicze, przód
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Blokady układu kierowniczego

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – ZGARNIARKA

  • Miska do węgla
    • 31 m3 (41 jarda sześciennego) do burty tylnej
    • 38 m3 (50 jarda sześciennego), pojemność nasypowa
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Błotniki zgarniarki
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Obręcze (2)
  • Siłowniki hydrauliczne z czujnikami położenia (podnoszenie komory i fartucha)

637 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KONFIGURACJE UKŁADU KIEROWNICZEGO

  • Konfiguracja awaryjnego układu kierowniczego

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

  • Konfiguracja asystenta sekwencji
  • Zaawansowane ograniczenie poślizgu kół

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ kamer – WAVS
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Pakiet okablowania

INSTRUKCJE SERWISOWE

  • Układ naklejek – USA (ANSI)
  • Układ naklejek - międzynarodowy (ISO)

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zgarniarka z miską do węgla 637

Zgarniarka z miską do węgla 637

Zgarniarka z miską do węgla 637

Zgarniarka z miską do węgla 637
Zgarniarka z miską do węgla 637
Zgarniarka z miską do węgla 637