Zgarniarka kołowa Cat 621

Zgarniarki z otwartą komorą 621

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
304 kW (407 KM)
304 kW (407 KM)
Pojemność zgarniarki – nasypowa
24 yd³
18.4 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem
33.5 mile/h
53.9 km/h

Podsumowanie

OKREŚL NA NOWO SWÓJ POTENCJAŁ ZYSKÓW

Szybki załadunek, wysoka prędkość jazdy oraz możliwość przeprowadzania załadunku i zrzutu podczas jazdy przekładają się na krótkie czasy trwania cykli roboczych, dzięki czemu zgarniarki kołowe Cat wyróżniają się wysoką wydajnością i generują najniższe koszty w przeliczeniu na tonę materiału.

Korzyści

Wyższa Komfort

Ergonomiczne elementy sterujące i zaprojektowane od nowa wnętrze kabiny umożliwiają wydajną pracę przez cały dzień w bardziej komfortowych warunkach

Do 8% Zwiększona wydajność

Niższe zużycie paliwa i szybko reagujący układ sterowania skrzynią biegów APECS zapewniają większą produktywność w większości zastosowań

Dodatkowe Bezpieczeństwo

Nowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pomagają operatorowi pracować wydajniej przez cały dzień

Dane techniczne produktu 621

Całkowita wysokość transportowa 13.22 stopy 4.03 m
Szerokość całkowita 11.75 stopy 3.58 m
Pojemność zgarniarki – nasypowa 24 yd³ 18.4 m³
Pojemność zbiornika paliwa – zgarniarka 216.1 gal (US) 818 l
Opony – zgarniarka 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Szerokość – cięcie 10.3 stopy 3.14 m
Maksymalna głębokość rozsunięcia 21.3 in 540 mm
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 33.5 mile/h 53.9 km/h
Udźwig znamionowy 26 127 kg (57 610 funtów); 26,19 ton (28,81 ton am.) 26 127 kg (57 610 funtów); 26,19 ton (28,81 ton am.)
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 38.71 stopy 11.8 m
Pojemność zgarniarki – do burty tylnej 17.1 yd³ 13 m³
Maksymalna głębokość wybierania 12.4 in 315 mm
Opony – napęd ciągnika 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Model silnika – ciągnik Cat C13 Cat C13
Moc na kole zamachowym – ciągnik 407 KM 304 kW
Uwaga Silnik Cat C13 spełnia wymagania norm emisji spalin Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE). Silnik Cat C13 spełnia wymagania norm emisji spalin Environmental Protection Agency (EPA) Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE).
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – ciągnik 2000 r/min 2000 r/min
Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 304 kW (407 KM) 304 kW (407 KM)
Pojemność zgarniarki – nasypowa 24 yd³ 18.4 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 33.5 mile/h 53.9 km/h
Układ hydrauliczny 21.926 gal (US) 83 l
Skrzynia korbowa 8.08 gal (US) 30.58 l
Układ skrzyni biegów 24.76 gal (US) 93 l
Układ chłodzenia 11.89 gal (US) 45 l
Zbiornik paliwa 216.09 gal (US) 818 l
Płyn DEF 8.057 gal (US) 30.5 l
Szerokość całkowita maszyny 141.1 in 3585 mm
Szerokość – spycharka 133.1 in 3381 mm
Szerokość — wnętrze komory 120 in 3048 mm
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 128.9 in 3275 mm
Całkowita wysokość transportowa 158.6 in 4029 mm
Wysokość do szczytu kabiny 142.2 in 3612 mm
Prześwit nad podłożem — ciągnik 21.9 in 557 mm
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 122.8 in 3119 mm
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 21.3 in 540 mm
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 20.5 in 520 mm
Rozstaw osi 314.9 in 7998 mm
Tylna oś – tył maszyny 114.1 in 2898 mm
Długość całkowita maszyny – wersja standardowa 551.8 in 14015 mm
Długość maksymalna (konfiguracja podwójna) 613.2 in 15576 mm
Szerokość całkowita maszyny z opuszczoną drabiną 149.2 in 3790 mm
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon 90.2 in 2290 mm
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 79787 lb 36185 kg
Długość całkowita 45.9 stopy 14.02 m
Długość całkowita – zaczep opuszczony 51.1 stopy 15.58 m
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 80630 lb 36567 kg
Poziom hałasu na zewnątrz Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393:2008) wynosi 118 dB(A). Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393:2008) wynosi 118 dB(A).
Konstrukcja ROPS/FOPS Spełnia wymogi norm SAE i ISO. Spełnia wymogi norm SAE i ISO.
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów)
Hamulce ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Alarm cofania ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Pas bezpieczeństwa SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Układ kierowniczy ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Bieg skrzyni biegów – siódmy 24.8 mile/h 39.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – piąty 13.6 mile/h 21.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – pierwszy 3.1 mile/h 5 km/h
Bieg skrzyni biegów – szósty 18.4 mile/h 29.6 km/h
Bieg skrzyni biegów – drugi 5.5 mile/h 8.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – trzeci 7.5 mile/h 12.1 km/h
Bieg skrzyni biegów – czwarty 10.1 mile/h 16.3 km/h
Bieg skrzyni biegów – ósmy 33.5 mile/h 53.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – wsteczny 5.7 mile/h 9.2 km/h
Podnoszenie fartucha 2.95 s 2.95 s
Podnoszenie komory 3 s 3 s
Wsuwanie wyrzutnika 6.7 s 6.7 s
Opuszczanie komory 3.5 s 3.5 s
Opuszczanie fartucha 3.8 s 3.8 s
Wysuwanie wyrzutnika 5.2 s 5.2 s
Opuszczanie zaczepu 3.2 s 3.2 s
Podnoszenie zaczepu 1.8 s 1.8 s

621 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY - CIĄGNIK

  • Silnik Cat C13 z układem MEUI™
  • Hamulec silnikowy Cat
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Tłumik (w krajach o mniej restrykcyjnych normach emisji lub ich braku tylko konfiguracja silnika)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:– Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi– Hamulec postojowy zwalniany hydraulicznie, złączany przez sprężynę–Blokada przepustnicy
  • Skrzynia biegów:– 8-biegowa planetarna skrzynia biegów Powershift– Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)– Oprogramowanie APECS– Programowalny najwyższy dostępny bieg– Wstrzymanie zmiany biegu– Blokada mechanizmu różnicowego– Osłona układu napędowego– Redukcja poślizgu kół w standardzie– Kontrola prędkości jazdy– Ograniczenie prędkości maszyny– Zabezpieczenie blokady mechanizmu różnicowego

UKŁAD NAPĘDOWY - ZGARNIARKA

  • Układ hamulcowy:– Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi

UKŁAD ELEKTRYCZNY - CIĄGNIK

  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie:– Reflektory halogenowe– Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, szerokostrumieniowe LED, (2) na krawędź tnącą, (1) na komorę, halogenowe oświetlenie boczne (2)
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

UKŁAD ELEKTRYCZNY - ZGARNIARKA

  • Alarm cofania
  • Oświetlenie:– Światła stop, LED– Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, LED

STANOWISKO PRACY OPERATORA - CIĄGNIK

  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, ciśnieniowa
  • Sterowanie z klawiatury:– Blokada przepustnicy– Wycieraczki/spryskiwacze– Światła awaryjne– Wybór poziomu zwalniania– Włączanie, wyłączanie świateł roboczych– Tryb informacyjny wyświetlacza Messenger
  • Przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Fotel, Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort 3, obrót o 30 stopni
  • Koło kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia, z miękkim wykończeniem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamki w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger
  • Wskaźniki i ostrzeżenia, w tym: - Temperatura cieczy chłodzącej - Temperatura oleju silnikowego - Temperatura oleju hydraulicznego - Temperatura filtra cząstek stałych (DPF) - Poziom paliwa - Hamulec postojowy - Blokada osprzętu - Układ hamulcowy - Niezbędna regeneracja - Blokada przepustnicy - Napięcie układu elektrycznego - Awaryjny układ kierowniczy - Zaczep opuszczony - Wyrzut automatyczny - Blokada mechanizmu różnicowego - Ruch swobodny fartucha - Wstrzymanie zmiany biegu - Sprzęg amortyzowany - Światła drogowe - Kontrolka działania - Prędkość obrotowa silnika, obr./min - Wybór biegu - Poziom płynu DEF

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, do –37°C (–34°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO - CIĄGNIK

  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Obręcze (2)
  • Sprzęg holowniczy, przód
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO - ZGARNIARKA

  • Komora: - 18,4 m³ (24 jardy³), pojemność nasypowa - 14,1 m³ (18,4 jarda³), do burty tylnej
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Siłowniki hydrauliczne z czujnikami położenia (podnoszenie komory i fartucha)

621 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KONFIGURACJE UKŁADU KIEROWNICZEGO

  • Konfiguracja awaryjnego układu kierowniczego

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

  • Konfiguracja asystenta sekwencji
  • Asystent obciążeń
  • Cat Grade Control z asystentem obciążeń

ZAMOCOWANIA ŚWIATEŁ ROBOCZYCH

  • Ksenonowe światła robocze

UKŁADY KONTROLI WARUNKÓW OTOCZENIA

  • Chłodzenie, HRC do wysokich temperatur
  • Chłodzenie, HRC do niskich temperatur
  • Chłodzenie, LRC do wysokich temperatur
  • Chłodzenie, LRC do niskich temperatur

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ kamer - WAVS
  • Blokada układu kierowniczego - zewnętrzna
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Błotnik zgarniarki
  • Osłona zapobiegająca przepełnieniu
  • Pakiet okablowania
  • Tabliczka z rokiem produkcji

INSTRUKCJE SERWISOWE

  • Układ naklejek – USA (ANSI)
  • Układ naklejek - międzynarodowy (ISO)

Zobacz, jak 621 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

621

621

621

621

621

621
621
621
621
621