631

Zgarniarki z otwartą komorą 631

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
570 hp
425 kW
Pojemność zgarniarki – nasypowa
34 yd³
26 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem
34.7 mph
55.8 km/h

Podsumowanie

Widoczne efekty

Szybki załadunek, wysoka prędkość jazdy oraz możliwość przeprowadzania załadunku i zrzutu podczas jazdy przekładają się na krótkie czasy trwania cykli roboczych, dzięki czemu zgarniarki kołowe Cat wyróżniają się wysoką wydajnością i generują najniższe koszty w przeliczeniu na tonę materiału.

Korzyści

Wyższa Komfort

Ergonomiczne elementy sterujące i zaprojektowane od nowa wnętrze kabiny umożliwiają wydajną pracę przez cały dzień w bardziej komfortowych warunkach

Do 8% Wyższa wydajność

Niższe zużycie paliwa i nowy układ sterowania skrzynią biegów APECS zapewniają większą produktywność w większości zastosowań

Dodatkowe Bezpieczeństwo

Nowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pomagają operatorowi pracować wydajniej przez cały dzień

Dane techniczne produktu 631

Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.7 mph 55.8 km/h
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 40.12 ft 12.23 m
Szerokość – cięcie 11.5 ft 3.51 m
Maksymalna głębokość wybierania 17.7 in 450 mm
Opony – zgarniarka 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Szerokość całkowita 12.93 ft 3.94 m
Pojemność zgarniarki – do burty tylnej 24 yd³ 18.3 m³
Pojemność zgarniarki – nasypowa 34 yd³ 26 m³
Opony – ciągnik 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Pojemność zbiornika paliwa – zgarniarka 231 gal (US) 874 l
Udźwig znamionowy 37 200 kg (82 200 funtów); 37,2 tony (41,1 ton am.) 37 200 kg (82 200 funtów); 37,2 tony (41,1 ton am.)
Całkowita wysokość transportowa 12.75 ft 3.89 m
Maksymalna głębokość rozsunięcia 21.1 in 535 mm
Model silnika – ciągnik Cat C18 Cat C18
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – ciągnik 1900 r/min 1900 r/min
Moc na kole zamachowym – ciągnik 570 hp 425 kW
Normy emisji spalin Silnik Cat C18 spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach EPA Tier 4 Final (USA) / StageIV (UE). Silnik Cat C18 spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach EPA Tier 4 Final (USA) / StageIV (UE).
Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 570 hp 425 kW
Pojemność zgarniarki – nasypowa 34 yd³ 26 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 34.7 mph 55.8 km/h
Układ hydrauliczny 37.5 gal (US) 142 l
Układ skrzyni biegów 29 gal (US) 110 l
Układ chłodzenia 19.8 gal (US) 75 l
Płyn DEF 8 gal (US) 30.5 l
Zbiornik paliwa 231 gal (US) 874 l
Skrzynia korbowa – ciągnik 13.7 gal (US) 52 l
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 142.2 in 3612 mm
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 20 in 509 mm
Rozstaw osi 346.8 in 8808 mm
Tylna oś – tył maszyny 108 in 2744 mm
Szerokość — wnętrze komory 134 in 3404 mm
Prześwit nad podłożem — ciągnik 26.1 in 664 mm
Długość maksymalna (konfiguracja podwójna) 655.1 in 16640 mm
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon 96.9 in 2462 mm
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 20 in 510 mm
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 143.2 in 3636 mm
Długość całkowita maszyny – wersja standardowa 597 in 15164 mm
Szerokość całkowita maszyny 155 in 3937 mm
Wysokość do szczytu kabiny 147 in 3733 mm
Szerokość – spycharka 137.8 in 3499 mm
Całkowita wysokość transportowa 153.2 in 3892 mm
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 102750 lb 46600 kg
Długość całkowita 49.34 ft 15.04 m
Długość całkowita – zaczep opuszczony 54.59 ft 16.64 m
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 106430 lb 48275 kg
Konstrukcja ROPS/FOPS Konstrukcja ROPS/FOPS spełnia wymogi norm ISO. Konstrukcja ROPS/FOPS spełnia wymogi norm ISO.
Poziom hałasu na zewnątrz Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 111,5 dB(A). Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 111,5 dB(A).
Pas bezpieczeństwa SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 3471:2008 dla masy do 21 282 kg (46 919 funtów) ISO 3471:2008 dla masy do 21 282 kg (46 919 funtów)
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Układ kierowniczy ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Alarm cofania ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Bieg skrzyni biegów – wsteczny 6.2 mph 9.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – szósty 19 mph 30.6 km/h
Bieg skrzyni biegów – pierwszy 3.4 mph 5.5 km/h
Bieg skrzyni biegów – drugi 6.2 mph 10 km/h
Bieg skrzyni biegów – siódmy 25.7 mph 41.4 km/h
Bieg skrzyni biegów – piąty 14.1 mph 22.7 km/h
Bieg skrzyni biegów – trzeci 7.7 mph 12.4 km/h
Bieg skrzyni biegów – ósmy 34.7 mph 55.8 km/h
Bieg skrzyni biegów – czwarty 10.5 mph 16.9 km/h
Podnoszenie fartucha 4 s 4 s
Wysuwanie wyrzutnika 8.5 s 8.5 s
Opuszczanie komory 3.5 s 3.5 s
Wsuwanie wyrzutnika 8.5 s 8.5 s
Podnoszenie zaczepu 1.5 s 1.5 s
Podnoszenie komory 3.5 s 3.5 s
Opuszczanie fartucha 3.8 s 3.8 s
Opuszczanie zaczepu 2.1 s 2.1 s

631 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY – CIĄGNIK

  • Cat C18
  • Hamulec silnikowy
  • Rozruch elektryczny, 24V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    • Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
    • zwalniany hydraulicznie, złączany przez sprężynę
    • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia:
    • 8-biegowa, planetarna Powershift
    • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
    • Oprogramowanie APECS
    • Programowalny najwyższy dostępny bieg
    • Ograniczenie najwyższego biegu
    • Blokada mechanizmu różnicowego
    • Osłona układu napędowego
    • Redukcja poślizgu kół w standardzie
    • Kontrola prędkości jazdy
    • Ograniczenie prędkości maszyny
    • Zabezpieczenie blokady mechanizmu różnicowego

UKŁAD NAPĘDOWY – ZGARNIARKA

  • Układ hamulcowy:
    • Główny i awaryjny, suchy, uruchamiany hydraulicznie

UKŁAD ELEKTRYCZNY – CIĄGNIK

  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie:
    • Reflektory, LED
    • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, szerokostrumieniowe LED, (2) na krawędź tnącą, (1) na komorę, halogenowe oświetlenie boczne (2)
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

UKŁAD ELEKTRYCZNY – ZGARNIARKA

  • Alarm zapasowy
  • Oświetlenie:
    • Światła stop, LED
    • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, LED

STANOWISKO PRACY OPERATORA – CIĄGNIK

  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, ciśnieniowa
  • Sterowanie z klawiatury:
    • Blokada przepustnicy
    • Wycieraczka/spryskiwacze
    • Światła awaryjne
    • Wybór poziomu zwalniania
    • Włączanie, wyłączanie świateł roboczych
    • Tryb informacyjny wyświetlacza Messenger
  • Przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Fotel, Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort 3, obrót o 30 stopni
  • Koło kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia, z miękkim wykończeniem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamki w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger
  • Wskaźniki i ostrzeżenia, w tym:
    • Temperatura cieczy chłodzącej
    • Temperatura oleju silnikowego
    • Temperatura oleju hydraulicznego
    • Temperatura filtra cząstek stałych (DPF)
    • Poziom paliwa
    • Hamulec postojowy
    • Blokada osprzętu
    • Układ hamulcowy
    • Niezbędna regeneracja
    • Blokada przepustnicy
    • Napięcie układu elektrycznego
    • Awaryjny układ kierowniczy
    • Miska opuszczona
    • Wyrzut automatyczny
    • Blokada mechanizmu różnicowego
    • Tryb pływający fartucha
    • Ograniczenie najwyższego biegu
    • Sprzęg amortyzowany
    • Światła drogowe
    • Kontrolka działania
    • Prędkość obrotowa silnika (obr./min)
    • Wybór biegu
    • Poziom płynu DEF

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości do -37°C (-34°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – CIĄGNIK

  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Obręcze (2)
  • Haki holownicze, przód
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Blokady układu kierowniczego

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – ZGARNIARKA

  • Komora:
    • 18,3 m³ (24 jardy³) do burty tylnej
    • 26 m³ (34 jardy³), pojemność nasypowa
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Obręcze (2)
  • Siłowniki hydrauliczne z czujnikami położenia (podnoszenie komory i fartucha)

631 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KONFIGURACJE UKŁADU KIEROWNICZEGO

  • Konfiguracja awaryjnego układu kierowniczego

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

  • Konfiguracja asystenta sekwencji z estymatorem ładowności
  • Asystent obciążeń
  • Cat Grade Control z asystentem obciążeń
  • Zaawansowane ograniczenie poślizgu kół

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ kamer – System obserwacji obszaru roboczego Cat (WAVS)
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Błotnik zgarniarki
  • Osłona zapobiegająca przepełnieniu
  • Pakiet okablowania
  • System pchająco-ciągnący

INSTRUKCJE SERWISOWE

  • Układ naklejek – USA (ANSI)
  • Układ naklejek - międzynarodowy (ISO)

Zobacz, jak 631 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zgarniarka z komorą otwartą 631

Zgarniarka z komorą otwartą 631

Zgarniarka z komorą otwartą 631

Zgarniarka z komorą otwartą 631
Zgarniarka z komorą otwartą 631
Zgarniarka z komorą otwartą 631