623

Zgarniarki z przenośnikiem wieloczerpakowym 623

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
304 kW (407 KM)
304 kW (407 KM)
Pojemność zgarniarki – nasypowa
23 yd³
17.6 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem
33.5 mph
53.9 km/h

Podsumowanie

Wielozadaniowa maszyna

Szybki załadunek, wysoka prędkość jazdy oraz możliwość przeprowadzania załadunku i zrzutu podczas jazdy przekładają się na krótkie czasy trwania cykli roboczych, dzięki czemu zgarniarki kołowe Cat wyróżniają się wysoką wydajnością i generują najniższe koszty w przeliczeniu na tonę materiału.

Korzyści

Wyższa Komfort

Ergonomiczne elementy sterujące i zaprojektowane od nowa wnętrze kabiny umożliwiają wydajną pracę przez cały dzień w bardziej komfortowych warunkach

Do 7% Większy moment obrotowy przenośnika

Mocniejsza konstrukcja przenośnika zmniejsza zużycie łańcucha i zwiększa dostępny moment obrotowy

Dodatkowe Bezpieczeństwo

Nowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pomagają operatorowi pracować wydajniej przez cały dzień

Dane techniczne produktu 623

Długość całkowita 45.18 ft 13.77 m
Maksymalna głębokość rozsunięcia 18.3 in 465 mm
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 33.5 mph 53.9 km/h
Pojemność zbiornika paliwa – zgarniarka 201 gal (US) 763 l
Szerokość – cięcie 10.3 ft 3.14 m
Szerokość całkowita 11.71 ft 3.57 m
Liczba zgarniaków 15 15
Opony – zgarniarka 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Maksymalne otwarcie podłogi 4.4 ft 1.34 m
Maksymalna głębokość wybierania 10.3 in 262 mm
Odstęp między zgarniakami przenośnika 20 in 520 mm
Udźwig znamionowy 25 038 kg (55 200 funtów); 25,1 tony (27,6 ton am.) 25 038 kg (55 200 funtów); 25,1 tony (27,6 ton am.)
Całkowita wysokość transportowa 12.37 ft 3.77 m
Pojemność zgarniarki – do burty tylnej 18.8 yd³ 14.4 m³
Opony – napęd ciągnika 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Pojemność zgarniarki – nasypowa 23 yd³ 17.6 m³
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 38.71 ft 11.8 m
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 88061 lb 39937 kg
Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 304 kW (407 KM) 304 kW (407 KM)
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 2000 r/min 2000 r/min
Model silnika Cat C13 Cat C13
Moc na kole zamachowym – ciągnik 407 hp 304 kW
Uwaga Silnik C13 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III. Silnik C13 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III.
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 33.5 mph 53.9 km/h
Pojemność zgarniarki – nasypowa 23 yd³ 17.6 m³
Zbiornik paliwa 216.09 gal (US) 818 l
Skrzynia korbowa 8.08 gal (US) 30.58 l
Układ chłodzenia 11.89 gal (US) 45 l
Układ skrzyni biegów 24.76 gal (US) 93 l
Układ hydrauliczny 21.926 gal (US) 83 l
Całkowita wysokość transportowa 158.9 in 4037 mm
Długość – całkowita długość maszyny 542 in 13767 mm
Szerokość całkowita maszyny 141.1 in 3585 mm
Wysokość do szczytu kabiny 142.6 in 3621 mm
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 20.5 in 520 mm
Szerokość – spycharka 133.1 in 3381 mm
Szerokość — wnętrze komory 120 in 3048 mm
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 128.9 in 3275 mm
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 122.8 in 3119 mm
Rozstaw osi 329.5 in 8370 mm
Tylna oś – tył maszyny 89.7 in 2278 mm
Prześwit nad podłożem — ciągnik 21.9 in 557 mm
Wysokość do szczytu przenośnika 148.3 in 3768 mm
Szerokość całkowita maszyny z opuszczoną drabiną 149.2 in 3790 mm
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon 90.2 in 2290 mm
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 17 in 432 mm
Poziom hałasu na zewnątrz Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 111,5 dB(A). Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 111,5 dB(A).
Konstrukcja ROPS/FOPS Zgodność z wymogami norm ISO Zgodność z wymogami norm ISO
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Alarm cofania ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Pas bezpieczeństwa SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów)
Układ kierowniczy ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Bieg skrzyni biegów – trzeci 7.5 mph 12.1 km/h
Bieg skrzyni biegów – piąty 13.6 mph 21.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – szósty 18.4 mph 29.6 km/h
Bieg skrzyni biegów – siódmy 24.8 mph 39.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – pierwszy 3.1 mph 5 km/h
Bieg skrzyni biegów – czwarty 10.1 mph 16.3 km/h
Bieg skrzyni biegów – wsteczny 5.7 mph 9.2 km/h
Bieg skrzyni biegów – ósmy 33.5 mph 53.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – drugi 5.5 mph 8.9 km/h
Wysuwanie wyrzutnika 6.45 s 6.45 s
Opuszczanie komory 3.5 s 3.5 s
Podnoszenie komory 3 s 3 s
Wsuwanie wyrzutnika 9.7 s 9.7 s

623 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY - CIĄGNIK

  • Cat C13
  • Hamulec silnikowy Cat
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Tłumik (w krajach o mniej restrykcyjnych normach emisji lub ich braku tylko konfiguracja silnika)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu

UKŁAD HAMULCOWY

  • Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
  • Postojowy, zwalniany hydraulicznie, załączany sprężynowo
  • Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
  • Blokada przepustnicy

PRZEKŁADNIA

  • Osłona układu napędowego
  • Programowalny najwyższy dostępny bieg
  • Blokada mechanizmu różnicowego
  • Ograniczenie najwyższego biegu
  • Oprogramowanie APECS
  • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
  • Kontrola prędkości jazdy
  • 8-biegowa, planetarna Powershift
  • Ograniczenie prędkości maszyny
  • Zabezpieczenie blokady mechanizmu różnicowego
  • Redukcja poślizgu kół w standardzie

UKŁAD ELEKTRYCZNY - CIĄGNIK

  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

OŚWIETLENIE CIĄGNIKA

  • Reflektory halogenowe
  • Światła szerokostrumieniowe LED
  • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych
  • Krawędź tnąca (2)
  • Komora (1)
  • Halogenowe oświetlenie boczne (2)

UKŁAD ELEKTRYCZNY - ZGARNIARKA

  • Alarm cofania

OŚWIETLENIE ZGARNIARKI

  • Światła stop, LED
  • Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, LED

STANOWISKO PRACY OPERATORA - CIĄGNIK

  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, ciśnieniowa
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Fotel, Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort 3, obrót o 30 stopni
  • Koło kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia, z miękkim wykończeniem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamki w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger

STEROWANIE Z KLAWIATURY

  • Światła awaryjne
  • Wycieraczka/spryskiwacze
  • Włączanie/wyłączanie świateł roboczych
  • Wybór poziomu zwalniania
  • Tryb informacyjny wyświetlacza Messenger
  • Blokada przepustnicy

PRZEŁĄCZNIKI KOŁYSKOWE Z ZABEZPIECZENIEM

  • Hamulec postojowy
  • Układ kontroli regeneracji

WSKAŹNIKI I OSTRZEŻENIA, W TYM:

  • Temperatura oleju hydraulicznego
  • Wyrzut automatyczny
  • Temperatura oleju silnikowego
  • Niezbędna regeneracja
  • Układ hamulcowy
  • Światła drogowe
  • Miska opuszczona
  • Ograniczenie najwyższego biegu
  • Prędkość obrotowa silnika (obr./min)
  • Sprzęg amortyzowany
  • Wybór biegu
  • Blokada osprzętu
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Temperatura cieczy chłodzącej
  • Hamulec postojowy
  • Tryb pływający fartucha
  • Blokada przepustnicy
  • Poziom paliwa
  • Napięcie układu elektrycznego
  • Kontrolka działania
  • Awaryjny układ kierowniczy

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości do -37�C (-34�F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO - CIĄGNIK

  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Obręcze (2)
  • Sprzęg holowniczy, przód
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V

KOMORA

  • 13,5 m� (17,6 jarda�), do burty tylnej
  • 17,6 m³ (23 jardy³), pojemność nasypowa

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO - ZGARNIARKA

  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Przenośnik z 15 zgarniakami
  • Siłowniki hydrauliczne z czujnikami położenia (podnoszenie komory i fartucha)

623 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KONFIGURACJE UKŁADU KIEROWNICZEGO

  • Konfiguracja awaryjnego układu kierowniczego

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

  • Konfiguracja asystenta sekwencji
  • Product Link
  • Cat Grade Control z asystentem obciążeń

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ kamer - WAVS
  • Blokada układu kierowniczego - zewnętrzna
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Błotnik zgarniarki
  • Pakiet okablowania
  • Tabliczka z rokiem produkcji

ZAMOCOWANIA ŚWIATEŁ ROBOCZYCH

  • Ksenonowe światła robocze

UKŁADY KONTROLI WARUNKÓW OTOCZENIA

  • Chłodzenie, HRC do wysokich temperatur
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, -50�C (-58�F)
  • Chłodzenie, LRC do wysokich temperatur
  • Chłodzenie, LRC do niskich temperatur

INSTRUKCJE SERWISOWE

  • Układ naklejek – USA (ANSI)
  • Układ naklejek - międzynarodowy (ISO)

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623