627

Zgarniarki z otwartą komorą 627

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka
304 kW (407 KM) / 216 kW (290 KM)
304 kW (407 KM) / 216 kW (290 KM)
Pojemność zgarniarki – nasypowa
24 yd³
18.4 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem
33.5 mph
53.9 km/h

Podsumowanie

SPRAWDZONA WYDAJNOŚĆ

Szybki załadunek, wysoka prędkość jazdy oraz możliwość przeprowadzania załadunku i zrzutu podczas jazdy przekładają się na krótkie czasy trwania cykli roboczych, dzięki czemu zgarniarki kołowe Cat wyróżniają się wysoką wydajnością i generują najniższe koszty w przeliczeniu na tonę materiału.

Korzyści

Wyższa Komfort

Ergonomiczne elementy sterujące i zaprojektowane od nowa wnętrze kabiny umożliwiają wydajną pracę przez cały dzień w bardziej komfortowych warunkach

Do 12% Zwiększona wydajność

Niższe zużycie paliwa i nowy układ sterowania skrzynią biegów APECS zapewniają większą produktywność w większości zastosowań

Dodatkowe Bezpieczeństwo

Nowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pomagają operatorowi pracować wydajniej przez cały dzień

Dane techniczne produktu 627

Pojemność zgarniarki – nasypowa 24 yd³ 18.4 m³
Szerokość – cięcie 10.3 ft 3.14 m
Maksymalna głębokość wybierania 12.4 in 315 mm
Pojemność zgarniarki – do burty tylnej 17.1 yd³ 13 m³
Całkowita wysokość transportowa 13.22 ft 4.03 m
Maksymalna głębokość rozsunięcia 21.3 in 540 mm
Szerokość skrętu o 180° (od krawężnika do krawężnika) 38.71 ft 11.8 m
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 33.5 mph 53.9 km/h
Szerokość całkowita 11.71 ft 3.57 m
Opony – napęd ciągnika 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Pojemność zbiornika paliwa – zgarniarka 336 gal (US) 1272 l
Udźwig znamionowy 26 127 kg (57 610 funtów); 26,19 ton (28,81 ton am.) 26 127 kg (57 610 funtów); 26,19 ton (28,81 ton am.)
Opony – zgarniarka 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – zgarniarka 2150 r/min 2150 r/min
Uwaga (2) Silnik C9.3 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III. Silnik C9.3 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III.
Model silnika – zgarniarka Cat C9.3 Cat C9.3
Znamionowa prędkość obrotowa silnika – ciągnik 2000 r/min 2000 r/min
Moc na kole zamachowym – zgarniarka 290 hp 216 kW
Uwaga (1) Silnik C13 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III. Silnik C13 spełnia wymagania norm emisji równoważnych z EPA Tier 2 (USA)/Stage II (UE) lub EPA Tier 3 (USA)/Stage III.
Moc na kole zamachowym – ciągnik 407 hp 304 kW
Model silnika – ciągnik Cat C13 Cat C13
Moc na kole zamachowym – spycharka/zgarniarka 304 kW (407 KM) / 216 kW (290 KM) 304 kW (407 KM) / 216 kW (290 KM)
Pojemność zgarniarki – nasypowa 24 yd³ 18.4 m³
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 33.5 mph 53.9 km/h
Zbiornik paliwa 336.03 gal (US) 1272 l
Skrzynia korbowa – zgarniarka 7.397 gal (US) 28 l
Układ skrzyni biegów – ciągnik 24.76 gal (US) 93 l
Układ hydrauliczny 21.926 gal (US) 83 l
Układ chłodzenia – ciągnik 11.89 gal (US) 45 l
Układ chłodzenia – zgarniarka 16.114 gal (US) 61 l
Skrzynia korbowa – ciągnik 8.08 gal (US) 30.58 l
Układ skrzyni biegów – zgarniarka 12.944 gal (US) 49 l
Szerokość całkowita maszyny 141.1 in 3585 mm
Szerokość – spycharka 133.1 in 3381 mm
Szerokość — wnętrze komory 120 in 3048 mm
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 128.9 in 3275 mm
Całkowita wysokość transportowa 158.6 in 4029 mm
Wysokość do szczytu kabiny 142.6 in 3621 mm
Prześwit nad podłożem — ciągnik 21.9 in 557 mm
Odległość od przodu ciągnika do przedniej osi 122.8 in 3119 mm
Odległość od osi do pionowego sworznia sprzęgu 21.3 in 540 mm
Wysokość maksymalna lemiesza zgarniarki 20.5 in 520 mm
Rozstaw osi 314.9 in 7998 mm
Tylna oś – tył maszyny 114.1 in 2898 mm
Długość maksymalna (konfiguracja podwójna) 613.2 in 15576 mm
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon 90.2 in 2290 mm
Długość całkowita maszyny – wersja standardowa 551.8 in 14015 mm
Szerokość całkowita maszyny z opuszczoną drabiną 149.2 in 3790 mm
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 90213 lb 40913 kg
Długość całkowita 45.9 ft 14.02 m
Długość całkowita – zaczep opuszczony 51.1 ft 15.58 m
Masa eksploatacyjna – bez ładunku 92980 lb 42168 kg
Poziom hałasu na zewnątrz Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 116 dB(A). Poziom mocy akustycznej na zewnątrz standardowej maszyny (ISO 6393) wynosi 116 dB(A).
Konstrukcja ROPS/FOPS Zgodność z wymogami norm ISO Zgodność z wymogami norm ISO
Układ kierowniczy ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS, Falling Object Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów) ISO 3471:2008 dla masy do 17 084 kg (37 664 funtów)
Pas bezpieczeństwa SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Hamulce ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Alarm cofania ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Bieg skrzyni biegów – czwarty 10.1 mph 16.3 km/h
Bieg skrzyni biegów – siódmy 24.8 mph 39.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – ósmy 33.5 mph 53.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – trzeci 7.5 mph 12.1 km/h
Bieg skrzyni biegów – piąty 13.6 mph 21.9 km/h
Bieg skrzyni biegów – pierwszy 3.1 mph 5 km/h
Bieg skrzyni biegów – szósty 18.4 mph 29.6 km/h
Bieg skrzyni biegów – wsteczny 5.7 mph 9.2 km/h
Bieg skrzyni biegów – drugi 5.5 mph 8.9 km/h
Podnoszenie fartucha 2.95 s 2.95 s
Opuszczanie zaczepu 3.2 s 3.2 s
Opuszczanie fartucha 3.8 s 3.8 s
Opuszczanie komory 3.5 s 3.5 s
Podnoszenie komory 3 s 3 s
Wysuwanie wyrzutnika 5.2 s 5.2 s
Podnoszenie zaczepu 1.8 s 1.8 s
Wsuwanie wyrzutnika 6.7 s 6.7 s

627 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

UKŁAD NAPĘDOWY – CIĄGNIK

  • Cat C13
  • Hamulec silnikowy Cat
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Suchy układ oczyszczania powietrza z filtrem wstępnym
  • Wentylator, hydrauliczny
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Chłodnica z rdzeniem aluminiowym, 9 żeberek na cal
  • Osłona skrzyni korbowej
  • Tłumik (w krajach o mniej restrykcyjnych normach emisji lub ich braku tylko konfiguracja silnika)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    – Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
    – Hamulec postojowy zwalniany hydraulicznie, złączany przez sprężynę
    –Blokada przepustnicy
  • Skrzynia biegów:
    – 8-biegowa planetarna skrzynia biegów Powershift
    – Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
    – Oprogramowanie APECS
    – Programowalny najwyższy dostępny bieg
    – Wstrzymanie zmiany biegu
    – Blokada mechanizmu różnicowego
    – Osłona układu napędowego
    – Redukcja poślizgu kół w standardzie
    – Kontrola prędkości jazdy
    – Ograniczenie prędkości maszyny
    – Zabezpieczenie blokady mechanizmu różnicowego

UKŁAD NAPĘDOWY – ZGARNIARKA

  • Silnik C9.3 z wysokociśnieniową szyną paliwową common rail:
    –Szyna paliwowa common rail
    – Hamulec silnikowy Cat
    – Rozruch elektryczny, 24 V
    – Wentylator, układ napędowy
    –Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
    – Tłumik (w krajach o mniej restrykcyjnych normach emisji lub ich braku tylko konfiguracja silnika)
    – Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Układ hamulcowy:
    –Główny i awaryjny, hydrauliczny, z mokrymi hamulcami tarczowymi
    – 4 biegi (napęd za pośrednictwem przekładni hydrokinetycznej)
    – Planetarna skrzynia biegów Powershift

UKŁAD ELEKTRYCZNY – CIĄGNIK

  • Alternator, 150 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie:
    – Reflektory, 3×3 halogenowe
    – Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, szerokostrumieniowe LED, (2) na krawędź tnącą 3×3, (1) na komorę 3×3, halogenowe oświetlenie boczne (2) 3×3
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

UKŁAD ELEKTRYCZNY – ZGARNIARKA

  • Alarm zapasowy
  • Alternator, 65 A
  • Akumulatory (4), 12 V, 1000 CCA, bezobsługowe, o dużej obciążalności
  • Oświetlenie:
    – Światła stop, LED
    – Kierunkowskazy z funkcją świateł awaryjnych, LED
  • Gniazdo rozruchowe/ładowania akumulatora

STANOWISKO PRACY OPERATORA – CIĄGNIK

  • Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z funkcją odszraniania
  • Termostat sterujący układem HVAC
  • Wieszak na ubranie
  • Półka z mocowaniem do przechowywania pojemnika na żywność
  • Złącze diagnostyczne (2)
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Blokada mechanizmu różnicowego (1)
  • Oświetlenie dodatkowe kabiny
  • Klakson elektryczny
  • Układ sterowania osprzętem z dźwignią w kształcie litery T
  • Lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS/FOPS, ciśnieniowa
  • Sterowanie z klawiatury:
    – Uruchamianie silnika z tyłu
    – Blokada przepustnicy
    – Wycieraczki/spryskiwacze
    – Światła awaryjne
    – Wybór poziomu zwalniania
    –Włączanie, wyłączanie świateł roboczych
    – Tryb informacyjny wyświetlacza Messenger
  • Przełączniki kołyskowe z zabezpieczeniem:
    – Sterowanie regeneracją
    – Hamulec postojowy
  • Pas bezpieczeństwa, statyczny, dwuelementowy
  • Fotel, Cat Advanced Ride Management (ARM), seria Cat Comfort 3, obrót o 30 stopni
  • Koło kierownicy z regulacją pochylenia i wysunięcia, z miękkim wykończeniem
  • Okna, wyjście awaryjne po prawej stronie
  • Okna, przesuwne
  • Okna, ze szkła bezpiecznego, osadzone na stałe
  • Wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami
  • Zamki w drzwiach
  • Wyświetlacz Messenger
  • Wskaźniki i ostrzeżenia, w tym:
    –Temperatura cieczy chłodzącej
    – Temperatura oleju silnikowego
    – Temperatura oleju hydraulicznego
    - Poziom paliwa
    –Hamulec postojowy
    –Blokada osprzętu
    –Układ hamulcowy
    – Niezbędna regeneracja
    – Blokada przepustnicy
    – Napięcie układu elektrycznego
    – Awaryjny układ kierowniczy
    – Zaczep opuszczony
    –Blokada mechanizmu różnicowego
    –Ruch swobodny fartucha
    – Wstrzymanie zmiany biegu
    – Sprzęg amortyzowany
    – Światła drogowe
    – Kontrolka działania
    – Prędkość obrotowa silnika, obr./min
    –Wybór biegu

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości do -37°C (-34°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – CIĄGNIK

  • Zaawansowany sprzęg amortyzowany
  • Akumulatory (sprzęg amortyzowany) z kanadyjskim numerem rejestracyjnym (CRN)
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Błotniki z tworzywa sztucznego
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V
  • Obręcze (2)
  • Sprzęg holowniczy, przód
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem
  • Silnik z nagrzewnicą cieczy chłodzącej 120 V

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO – ZGARNIARKA

  • Komora:
    – 18,4 m³ (24 jardy³), pojemność nasypowa
    – 14,1 m³ (18,4 jarda³), do burty tylnej
    – Układ szybkiej wymiany oleju
    – Zabezpieczenia przed wandalizmem
    – Osłona zapobiegająca przepełnieniu
    – Nagrzewnica cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Siłowniki hydrauliczne z czujnikami położenia (podnoszenie komory i fartucha)

KONFIGURACJE SPECJALNE MASZYNY

  • Konfiguracje zgarniarki kołowej
    – Konfiguracja podwójna
  • Konfiguracje układu tankowania
    - Zespół szybkiego tankowania

627 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KONFIGURACJE UKŁADU KIEROWNICZEGO

  • Konfiguracja awaryjnego układu kierowniczego

ZINTEGROWANE TECHNOLOGIE

  • Konfiguracja asystenta sekwencji
  • Asystent obciążeń
  • Cat Grade Control z asystentem obciążeń
  • System Product Link™

INNE WYPOSAŻENIE

  • Układ kamer – WAVS
  • Zewnętrzna blokada układu kierowniczego
  • Światło ostrzegawcze na kabinie
  • Sygnał dźwiękowy, pneumatyczny
  • Sygnał dźwiękowy pneumatyczny i światło ostrzegawcze
  • Pakiet okablowania
  • Tabliczka z rokiem produkcji

ZAMOCOWANIA ŚWIATEŁ ROBOCZYCH

  • Ksenonowe światła robocze

UKŁADY KONTROLI WARUNKÓW OTOCZENIA

  • Chłodzenie, HRC do wysokich temperatur
  • Chłodzenie, HRC do niskich temperatur
  • Chłodzenie, LRC do wysokich temperatur
  • Chłodzenie, LRC do niskich temperatur

OCZYSZCZACZ

  • Filtr wstępnego oczyszczania powietrza dopływającego do kabiny

INSTRUKCJE SERWISOWE

  • Układ naklejek – USA (ANSI)
  • Układ naklejek - międzynarodowy (ISO)

Zobacz, jak 627 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627

Zgarniarka z komorą otwartą 627
Zgarniarka z komorą otwartą 627
Zgarniarka z komorą otwartą 627
Zgarniarka z komorą otwartą 627
Zgarniarka z komorą otwartą 627
Zgarniarka z komorą otwartą 627