Masy i wymiary
Długość | 4930 mm 4930 mm |
Wysokość | 2221 mm 2221 mm |
Szerokość | 1620 mm 1620 mm |
Masa | 4667 kg 4667 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Wyciszające obudowy montowane fabrycznie zawierają wewnętrzne tłumiki lub tłumiki poziomu nadkrytycznego. Mają one zapewniać odpowiednią ochronę i estetykę zbiorników paliwa zintegrowanych w podstawie lub opcjonalnych dwuściankowych zbiorników paliwa zintegrowanych w podstawie, zapobiegających wyciekom wszelkich płynów.
Długość | 4930 mm 4930 mm |
Wysokość | 2221 mm 2221 mm |
Szerokość | 1620 mm 1620 mm |
Masa | 4667 kg 4667 kg |