Masy i wymiary
Wysokość | 2289 mm 2289 mm |
Szerokość | 1920 mm 1920 mm |
Długość | 5320 mm 5320 mm |
Masa | 5952 kg 5952 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Kompaktowa konstrukcja obudów wyciszających 6,8 – 22 kVA poziomu 1, 2 i 3 zapewnia elastyczność wyciszania odpowiednio do wymagań. Obudowy zaprojektowane zgodnie z modułową koncepcją mają odchylane drzwi lub drzwi na zawiasach pionowych, zapewniające optymalny dostęp do obszarów wymagających serwisowania i konserwacji.
Wysokość | 2289 mm 2289 mm |
Szerokość | 1920 mm 1920 mm |
Długość | 5320 mm 5320 mm |
Masa | 5952 kg 5952 kg |