Masy i wymiary
Długość | 1863 - 3511 mm 1863 - 3511 mm |
Wysokość | 1348 - 1684 mm 1348 - 1684 mm |
Szerokość | 899 - 1325 mm 899 - 1325 mm |
Masa | 846 - 2159 kg 846 - 2159 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Instalowane fabrycznie wyciszające obudowy poziomu 1 do agregatów o mocy 30 – 220 kVA są wyposażone w wewnętrznie montowane tłumiki. Zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu optymalnej wydajności w trudnych warunkach, a także o bezpieczeństwie i estetyce
Długość | 1863 - 3511 mm 1863 - 3511 mm |
Wysokość | 1348 - 1684 mm 1348 - 1684 mm |
Szerokość | 899 - 1325 mm 899 - 1325 mm |
Masa | 846 - 2159 kg 846 - 2159 kg |