Masy i wymiary
Szerokość | 876 mm 876 mm |
Długość | 1704 mm 1704 mm |
Wysokość | 1268 mm 1268 mm |
Masa | 575 - 719 kg 575 - 719 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Kompaktowa, modułowa konstrukcja obudów wyciszających z rodziny 6,8 – 22 kVA gwarantuje optymalną wydajność w najtrudniejszych warunkach. Obudowy zaprojektowane zgodnie z modułową koncepcją mają wymienne elementy, co umożliwia wykonywanie napraw w miejscu pracy. Odchylane drzwi i panele serwisowe zapewniają optymalny dostęp podczas serwisowania i konserwacji.
Szerokość | 876 mm 876 mm |
Długość | 1704 mm 1704 mm |
Wysokość | 1268 mm 1268 mm |
Masa | 575 - 719 kg 575 - 719 kg |