Masy i wymiary
Szerokość | 980 - 11130 mm 980 - 11130 mm |
Długość | 2120 - 3520 mm 2120 - 3520 mm |
Wysokość | 1519 - 1809 mm 1519 - 1809 mm |
Masa | 991 - 2238 kg 991 - 2238 kg |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Wyciszające obudowy poziomu 2 instalowane fabrycznie są wyposażone w wewnętrznie montowane tłumiki poziomu krytycznego. Są to najwyższej jakości obudowy w tym asortymencie, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wartości estetycznej na w pełni zintegrowanym zbiorniku paliwa. Te wyjątkowo trwałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych obudowy stworzono w celu zapewnienia odporności na korozję i uszkodzenia.
Szerokość | 980 - 11130 mm 980 - 11130 mm |
Długość | 2120 - 3520 mm 2120 - 3520 mm |
Wysokość | 1519 - 1809 mm 1519 - 1809 mm |
Masa | 991 - 2238 kg 991 - 2238 kg |