R1700

지하 광산 부하 견인 덤프(LHD) 로더 R1700

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat® C13
Cat® C13
엔진 출력 - Stage V 엔진 - ISO 14396:2002
345 hp
257 kW
공칭 탑재하중 용량
33069 lb
15000 kg

개요

다음 세대 제품을 기대해 주세요

Cat® R1700 지하 로더를 재설계할 때의 목표는 가치, 힘, 성능을 추구하고 안전을 핵심으로 유지하는 것으로 간단했습니다. 그리고 결과는 성공이었습니다. R1700은 매 주기마다 이전 모델보다 20% 더 많은 자재를 운반하고 더미에서 매우 공격적으로 작업합니다. 적재, 상승, 운반, 덤프 속도가 더 빨라졌습니다. 또한 한 차원 높은 안전성과 효율성을 실현하는 완전 자율 주행 등의 최신 기술이 공장 출고 시부터 적용되어 있습니다. R1700에는 안전 기능도 포함되어 있습니다. Stage V 기준을 충족하는 엔진을 포함한 세 가지 엔진 배기가스 배출 옵션을 제공하여 광산의 환기 요건에 맞게 조정할 수 있습니다.
처음부터 재설계한 R1700 로더는 Caterpillar의 엔지니어링 전문가들을 끌어모아 개발된 생산성이 높은 차세대 지하 로더입니다.

복리후생

34% 더 향상된 연료 효율성

Cat C13 엔진과 매우 효율적인 유압 장치로 달성

20% 용량 증가

Cat AD45 지하 트럭과 완벽한 3-패스 매치를 이루는 진정한 15톤(16.5톤) 로더

65% 더 강력한 인양력

빠른 부하 사이클 제공을 통해 더미 속에서도 눈에 띄는 파워와 성능

다음에 대한 제품 사양 R1700

엔진 모델 Cat® C13 Cat® C13
엔진 출력 - Stage V 엔진 - ISO 14396:2002 345 hp 257 kW
엔진 출력 - Tier 3 엔진 - ISO 14396:2002 361 hp 269 kW
엔진 출력 - VR 엔진 - ISO 14396:2002 361 hp 269 kW
주(1) 동력 등급은 지정된 표준의 기준 조건에서 테스트했을 때 LRC(VR 및 Tier 3/Stage IIIA) 모델 엔진의 정격 속도 1,800rpm에서 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준의 기준 조건에서 테스트했을 때 LRC(VR 및 Tier 3/Stage IIIA) 모델 엔진의 정격 속도 1,800rpm에서 적용됩니다.
주(2) 동력 등급은 지정된 표준의 기준 조건에서 테스트했을 때 HRC(Stage V) 엔진의 정격 속도 2,050rpm에서 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준의 기준 조건에서 테스트했을 때 HRC(Stage V) 엔진의 정격 속도 2,050rpm에서 적용됩니다.
주(3) 모든 등급 조건은 ISO/TR14396, 총 기압 100kPa(29.5in Hg), 증기압 1kPa(0.295in Hg), 25°C(77°F)의 흡입구 공기 표준 상태를 기준으로 합니다. 15°C(59°F) 기준 밀도 0.845~0.850kg/L와 연료 흡입구 온도 40°C(104°F)에서 40 CFR Part 1065의 EPA 사양 및 지침 97/68/EC의 EU 사양에 따라 연료를 사용하여 성능을 측정했습니다. 모든 등급 조건은 ISO/TR14396, 총 기압 100kPa(29.5in Hg), 증기압 1kPa(0.295in Hg), 25°C(77°F)의 흡입구 공기 표준 상태를 기준으로 합니다. 15°C(59°F) 기준 밀도 0.845~0.850kg/L와 연료 흡입구 온도 40°C(104°F)에서 40 CFR Part 1065의 EPA 사양 및 지침 97/68/EC의 EU 사양에 따라 연료를 사용하여 성능을 측정했습니다.
주(4) Stage V 엔진의 경우 고도 2895m(9,500ft), Tier 3/Stage IIIA 엔진의 경우 고도 3505m(11,500ft), Tier 2/Stage II VR 엔진의 경우 고도 3200m(10,500ft) 까지는 엔진 감속이 필요하지 않습니다. Stage V 엔진의 경우 고도 2895m(9,500ft), Tier 3/Stage IIIA 엔진의 경우 고도 3505m(11,500ft), Tier 2/Stage II VR 엔진의 경우 고도 3200m(10,500ft) 까지는 엔진 감속이 필요하지 않습니다.
주(5) 환기 감소 패키지 사용 가능. 환기 감소 패키지 사용 가능.
주(6) Tier 3 및 Stage IIIA에 해당하는 배기가스 배출 엔진 또한 선택사양으로 제공. Tier 3 및 Stage IIIA에 해당하는 배기가스 배출 엔진 또한 선택사양으로 제공.
주(7) 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족하는 엔진 또한 선택사양으로 사용할 수 있습니다. 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준을 충족하는 엔진 또한 선택사양으로 사용할 수 있습니다.
공칭 탑재하중 용량 33069 lb 15000 kg
총 장비 질량 - 적재 138316 lb 62739 kg
정적 팁핑 하중 - 직선 - 리프트 암이 수평 83218 lb 37747 kg
정적 팁핑 하중 - 완전 회전 - 리프트 암이 수평 69635 lb 31586 kg
돌파력 - 리프트 및 틸트 53330 lb 24190 kg
작동 질량* 95189 lb 43177 kg
작동 질량* - 전방 차축 38358 lb 17399 kg
작동 질량* - 후방 차축 56831 lb 25778 kg
작동 질량 + 정격 탑재하중* 128258 lb 58177 kg
작동 질량 + 정격 탑재하중* - 전방 차축 91412 lb 41464 kg
작동 질량 + 정격 탑재하중* - 후방 차축 36846 lb 16713 kg
* 계산된 무게 * 계산된 무게
전진 - 1 3 mile/h 4.9 km/h
전진 - 2 5.7 mile/h 9.2 km/h
전진 - 3 10.2 mile/h 16.4 km/h
전진 - 4 17.9 mile/h 28.8 km/h
후진 - 1 3.7 mile/h 5.9 km/h
후진 - 2 6.5 mile/h 10.5 km/h
후진 - 3 11.6 mile/h 18.7 km/h
후진 - 4 20.2 mile/h 32.5 km/h
상승 6.8 초 6.8 초
덤프 3.3 초 3.3 초
하부, 비적재, 플로트 하강 2.9 초 2.9 초
총 사이클 시간 13.2 초 13.2 초
버킷 용량 5.7~8.6m³(7.5~11.2yd³) 5.7~8.6m³(7.5~11.2yd³)
덤프 버킷 - 1 - 표준 버킷 7.5 yd³ 5.7 m³
덤프 버킷 - 2 8 yd³ 6.1 m³
덤프 버킷 - 3 8.6 yd³ 6.6 m³
덤프 버킷 - 4 9.4 yd³ 7.2 m³
덤프 버킷 - 5 9.8 yd³ 7.5 m³
덤프 버킷 - 6 10.5 yd³ 8 m³
경량재용 버킷 11.2 yd³ 8.6 m³
이젝터 버킷 7.6 yd³ 5.8 m³
볼트 결합 버킷(1) 8.9 yd³ 6.8 m³
볼트 결합 버킷(2) 9.8 yd³ 7.5 m³
외측 간극 반경 272 in 6909 mm
내부 간극 반경 123.5 in 3139 mm
차축 진동
굴절 각도 44° 44°
타이어 크기 26.5R25 26.5R25
냉각 계통 19.8 gal(US) 75 l
엔진 크랭크케이스 9.8 gal(US) 37 l
유압 탱크 35.7 gal(US) 135 l
연료 계통 128.4 gal(US) 486 l
DEF 탱크 7.1 gal(US) 27 l
전방 차동장치 및 최종 드라이브 39 gal(US) 148 l
후방 차동장치 및 최종 드라이브 37.2 gal(US) 141 l
변속기 14.2 gal(US) 54 l

R1700 표준 장비

동력전달장치

  • 브레이크, 완전 유압식, 밀폐형, 습식 다중 디스크(SAFR)
  • 엔진:
    – Cat C13 6기통, 디젤
    – 공랭식 애프터쿨러(Air-to-Air Aftercooler, ATAAC)
  • 필터, 엔진, 원격 장착
  • 연료 공급 보조 장치
  • 프리클리너, 엔진 흡기
  • 자동 잠금 클러치를 포함한 토크 컨버터
  • 변속기:
    – 전자식 클러치 압력 제어(ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    – 자동 유성 동력 변환(4F/4R)
    – 변속기 중립장치
  • 견인력 제어장치

전기

  • 알람, 후진
  • 교류 발전기, 150amp
  • 배터리 차단 스위치, 지면
  • 배터리, 긴 정비 주기
  • 진단 커넥터
  • 엔진 차단 스위치
  • 조명 LED
    –외부, 전방, 후방
    –정지, 이중
  • 소켓 그룹, 보조 시동
  • 시동장치, 전기식, 24볼트
  • 시동 및 충전 계통

운전자 환경

  • 자동 브레이크 장비(ABA)
  • 운전실 ROPS 및/또는 낙하물 보호 구조(FOPS, Falling Object Protective Structure) 인증 획득
  • 컬러 다용도 디스플레이(CMPD, Color Multi Purpose Display):
    – 전방 및 후방 브레이크 게이지
    – 변속기 압력
    – 계통 진단
  • 제어 장치, 지붕 장착됨(서비스 패널로 접근 가능)
  • 전기 유압식 작동기구 제어장치(단일 조이스틱)
  • 경적, 전기식
  • 계측/게이지:
    –속도계/회전 속도계
    –연료 수준
    –유압 오일 온도
    –엔진 냉각수 온도
  • 라이트, 경고, 잔여 브레이크
  • 모니터, 도어 래치
  • 거치대, 라디오, 스피커(2대)
  • 운전자 착석 계통
  • 시트:
    –시트, 서스펜션, 에어
    –안전 벨트, 수축식
  • 보관 상자, 밀폐형, 5리터(3 gal)
  • 옷걸이
  • 컵 홀더
  • 팔걸이 및 무릎 보호대, 독립적으로 조절 가능

타이어, 림 및 휠

  • 타이어는 필수 어탯치먼트 섹션에서 선택해야 합니다(다음 중 선택):
    –타이어, 26.5 x R25, VSMS2 Bridgestone
    –타이어, 26.5 x R25, VSDL Bridgestone
  • 림:
    –튜브리스, 4세트

기술

  • Product Link™ Elite – 장비 상태 및 정보

기타 표준 장비

  • 브레이크 차축 냉각
  • 버킷 덤프(5.7m3/7.5yd3)
  • 버킷 립:
    –모듈식 용접
  • 데칼, 국제 픽토그래픽
  • 흙받이, 전방, 후방
  • 방화벽
  • 연료 탭, 수동 차단
  • 보호대, 엔진 및 변속기
  • 손잡이
  • 핸드레일, 퀵 릴리스
  • 굴착 작업 복귀용 리프트 암 포지셔너
  • 윤활 계통:
    –세미 센트럴
  • 오일 필터, 변속기 오일, 긴 수명
  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • 라디에이터 그릴, 스윙 아웃
  • 마모 바:
    –연료 탱크
    –유압 탱크
  • 창:
    –창, 단일 패널

R1700 선택사양 장비

동력전달장치

  • 엔진 옵션:
    –엔진, 환기 감소(VR)
    –엔진, Stage 3
    –엔진, Stage V
  • 주차 브레이크 스위치 결속 – 밀어서 작동/당겨서 작동
  • 라디에이터, 고효율
  • 리버시블 조향

전기

  • 배터리 차단 스위치, 운전실 내
  • 조명 LED:
    –서비스 베이
    –트럭 적재
  • 스위치 격리

운전자 환경

  • 운전실 ROPS/FOPS 밀폐형
  • 카메라, 후방 시야
  • 시트:
    –시트, 서스펜션, T자형, 에어
    –시트 커버
  • 2차 조향 계통

기술

  • 지하용 Command* – 장비 사전 요구 사항
  • 자동 굴삭, 지하
  • Cat Production Measurement(CPM) 탑재하중 중량 계측 계통
  • 타이어 모니터링
  • *장비를 지하용 Command로 업그레이드하기 전에 해당 지역의 영업 또는 기술 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

타이어, 림 및 휠

  • 림:
    –예비, 튜브리스
    –림 식별 번호 지정

기타 선택사양 장비

  • 브레이크 릴리스 배열, 조향 릴리스 포함:
    –리커버리 후
    –리커버리 바
  • 버킷:
    –다양한 크기, 덤프(6.1 m3/8.0 yd3, 6.6 m3/8.6 yd3, 7.2 m3/9.4 yd3, 7.5 m3/9.8 yd3, 8.0 m3/10.5 yd3)
    –볼트 결합(6.8 m3/8.3 yd3, 7.5 m3/9.8 yd3)
    –경량재(8.6 m3/11.2 yd3)
    –이젝터(5.8 m3/7.6 yd3)
  • 버킷 립:
    –볼트 온 립
    –Durilock™
    –립 완전 용접 또는 택 용접
  • 커팅 엣지:
    –모듈식 용접
    –볼트 연결식 반 화살표
    –Durilock
  • 힐 슈라우드
  • 기계식 부착 마모 플레이트 계통(MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • 마모 바, 이젝터 및 덤프 버킷
  • 마모 라이너
  • 급속 보충 계통
    – 냉각수
    – 엔진 오일
    – 연료
    – 유압 오일
    – 변속기 오일
  • 화재 진압 계통 – Ansul, 습식
  • 유체
    – 극지방용 연료
    – 극지방용 냉각수
  • 가드, 조명 및 창문
  • 핸드레일, 추가
  • 리프팅 그룹, 광산 이송
  • 윤활 계통:
    – 자동
  • 반사 테이프
  • 승차 제어 계통
  • 서비스 툴
  • 도난 방지 커버
  • 마모 바:
    –운전실
  • 창:
    –창, 이중 패널

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 지하용 Cat Command

    지하용 Cat® MineStar™ Command는 적재-운반-덤프 장비의 원격 운전이 가능하여 운영에 즉각적인 생산성과 효율성 향상을 제공합니다. 계통은 운전자의 위험한 환경을 제거하여 안전을 향상시킵니다. 또한 교대조 변경, 발파 시간 및 표면에서 운전자를 멀리 떨어지게 할 수 있는 다른 모든 조건에 필요한 다운타임을 줄여서 가시거리 적재 운전에 대한 장비 활용도를 향상시킵니다.
    옵션은 단순한 가시거리에서 완전 자율성까지 다양합니다. 이러한 블록 쌓기식 접근법으로 광산업자는 가장 경제적인 구성으로 장비를 도입한 다음, 기술이 더욱 성숙한 이후에 기능을 확장할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

지하용 Cat® MineStar™ Command는 적재-운반-덤프 장비의 원격 운전이 가능하여 운영에 즉각적인 생산성과 효율성 향상을 제공합니다. 계통은 운전자의 위험한 환경을 제거하여 안전을 향상시킵니다. 또한 교대조 변경, 발파 시간 및 표면에서 운전자를 멀리 떨어지게 할 수 있는 다른 모든 조건에 필요한 다운타임을 줄여서 가시거리 적재 운전에 대한 장비 활용도를 향상시킵니다.
옵션은 단순한 가시거리에서 완전 자율성까지 다양합니다. 이러한 블록 쌓기식 접근법으로 광산업자는 가장 경제적인 구성으로 장비를 도입한 다음, 기술이 더욱 성숙한 이후에 기능을 확장할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • 지하용 Cat Fleet

    지하용 Cat® MineStar™ Fleet은 사이클 시간, 탑재하중 및 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 가치 사슬 위아래의 데이터를 자동으로 기록하고 추적하며, 작동 중인 것을 식별하고 작동하지 않는 것을 수정하는 데 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 독점적인 고정밀 지하 위치 지정 기술 덕분에 광산은 인력과 자산을 하위 미터 정밀도까지 정확하게 추적할 수 있습니다. 또한 중요한 사이클 정보에 액세스할 권한을 부여하므로 장비 활용과 전체 운전 효율성을 더 잘 이해할 수 있습니다. 실시간 양방향 작업 관리는 생산성에 긍정적으로 작용하고 전체 광산 운영을 최적화하도록 도움을 주는 필수 정보를 제공합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

지하용 Cat® MineStar™ Fleet은 사이클 시간, 탑재하중 및 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 가치 사슬 위아래의 데이터를 자동으로 기록하고 추적하며, 작동 중인 것을 식별하고 작동하지 않는 것을 수정하는 데 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 독점적인 고정밀 지하 위치 지정 기술 덕분에 광산은 인력과 자산을 하위 미터 정밀도까지 정확하게 추적할 수 있습니다. 또한 중요한 사이클 정보에 액세스할 권한을 부여하므로 장비 활용과 전체 운전 효율성을 더 잘 이해할 수 있습니다. 실시간 양방향 작업 관리는 생산성에 긍정적으로 작용하고 전체 광산 운영을 최적화하도록 도움을 주는 필수 정보를 제공합니다.

기술 살펴보기

미디어 갤러리

R1700 지하 광산용 로더

R1700 지하 광산용 로더

R1700 지하 광산용 로더

R1700 지하 광산용 로더

R1700 지하 광산용 로더
R1700 지하 광산용 로더
R1700 지하 광산용 로더
R1700 지하 광산용 로더

R1700 소개 동영상

HRV 사명 동영상

R1700 소개 동영상
HRV 사명 동영상

R1700이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교