R1700 XE(배터리-전동식)

지하 광산 부하 견인 덤프(LHD) 로더 R1700 XE(배터리-전동식)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정격 출력 - 피크
335 hp
250 kW
버킷 용량
5.7~7.5 m³(7.5~-9.8 yd³)
5.7~7.5 m³(7.5~-9.8 yd³)
공칭 탑재하중 용량
33069 lb
15000 kg

개요

뛰어난 생산성. 배기가스 무배출.

엔진 열을 발생시키지 않고, 배기가스 배출 없이 검증된 Cat® R1700 지하 로더의 동급 최고 탑재하중과 뛰어난 생산성을 구현할 수 있다면 어떨까요? 그렇게 할 수 있습니다. R1700 XE 배터리식 전기 LHD를 소개합니다. 업계 유일의 온보드 배터리를 탑재하여 생산성이 우수한 배기가스 무배출 로더입니다. 내구성이 뛰어난 이동식 Cat MEC500 충전기 2개와 페어링하면 20분 이내에 빠르게 충전됩니다. 이 배터리는 추가 배터리, 배터리 취급, 배터리 교체에 대한 필요뿐 아니라 값비싼 고정식 충전소 인프라에 대한 대안을 제공합니다. 이 장비는 또한 최적화된 적재를 위한 자동 굴착 기능을 갖추고 있으며 출고 시부터 자율 운전을 지원합니다. 또한 고객이 요구하는 강력한 성능을 구현하며 가동 시간은 최대화하고 운용 비용은 낮춰줍니다.

복리후생

배터리 전력

100% 배터리 전동식으로 추진력을 만들어 배기가스 배출이 전혀 없고 발열량도 훨씬 적음

생산성을 최우선으로

15톤 탑재하중, R1700에 필적하는 성능, 자동 굴착 기능으로 적재 최적화

온보드 고속 충전

배터리를 장비에 탑재한 상태에서 듀얼 Cat MEC500 충전기로 20분 이내에 완충

다음에 대한 제품 사양 R1700 XE(배터리-전동식)

버킷 용량 5.7~7.5 m³(7.5~-9.8 yd³) 5.7~7.5 m³(7.5~-9.8 yd³)
공칭 탑재하중 용량 33069 lb 15000 kg
작동 질량 107460 lb 48743 kg
선적 중량 114460 lb 51918 kg
돌파력 - 리프트 및 틸트 53330 lb 24190 kg
정적 팁핑 하중 - 직선 - 리프트 암이 수평 108500 lb 49203 kg
정적 팁핑 하중 - 완전 회전 - 리프트 암이 수평 89600 lb 40649 kg
승차 제어
리프트/틸트 계통 - 회로 전기 유압식, 포지티브 흐름 제어, 흐름 공유 전기 유압식, 포지티브 흐름 제어, 흐름 공유
리프트/틸트 계통 - 펌프 가변 흐름 피스톤/유압 부하 감지 가변 흐름 피스톤/유압 부하 감지
최대 흐름 78.5 gal/min 297 l/min
릴리프 밸브 설정 - 메인 4932 psi 34000 kPa
리프트 실린더 - 보어 7 in 170 mm
리프트 실린더 - 행정 33 in 830 mm
틸트 실린더 - 보어 8 in 210 mm
틸트 실린더 - 행정 22 in 564 mm
상승 6.8 초 6.8 초
덤프 3.3 초 3.3 초
하부, 비적재, 플로트 하강 2.9 초 2.9 초
총 사이클 시간 13.2 초 13.2 초
정격 출력 - 피크 335 hp 250 kW
정격 출력 - 공칭 295 hp 220 kW
모터 유형 스위치 방식 자기 저항 스위치 방식 자기 저항
정격 토크(피크, 공칭 = @ 12 km/h[7.5 mph] 및 공칭 출력) 3200 N·m/660 N·m(2360 lbf-ft/443 lbf-ft) 3200 N·m/660 N·m(2360 lbf-ft/443 lbf-ft)
효율성 95% 95%
냉각 방법 액체 액체
회생 제동 능력
서비스 주기 12,000~13,000시간 12,000~13,000시간
정격 출력(피크, 공칭) 303 hp 226 kW
모터 유형 스위치 방식 자기 저항 스위치 방식 자기 저항
정격 토크(피크, 공칭 = 1,600과 동등한 rpm) 600 N·m/531 N·m(443 lbf-ft/392 lbf-ft) 600 N·m/531 N·m(443 lbf-ft/392 lbf-ft)
효율성 96% 96%
냉각 방법 액체 액체
서비스 주기 12,000~13,000시간 12,000~13,000시간
인버터 정격 350A(공칭 DC), 715VDC 350A(공칭 DC), 715VDC
냉각 방법 액체(냉각수) 액체(냉각수)
구성품 정격 IP67, IP69K IP67, IP69K
서비스 주기 12,000~13,000시간 12,000~13,000시간
0% 경사 - 적재 11.2 mile/h 18 km/h
0% 경사 - 비적재 11.2 mile/h 18 km/h
5% 경사 - 적재 9.2 mile/h 14.8 km/h
5% 경사 - 비적재 11.2 mile/h 18 km/h
10% 경사 - 적재 5.3 mile/h 8.6 km/h
10% 경사 - 비적재 6.9 mile/h 11.1 km/h
15% 경사 - 적재 3.8 mile/h 6.1 km/h
15% 경사 - 비적재 4.9 mile/h 7.9 km/h
20% 경사 - 적재 3 mile/h 4.8 km/h
20% 경사 - 비적재 3.9 mile/h 6.2 km/h
배터리의 화학적 성질 리튬 이온 리튬 이온
배터리 모니터링 통합형 Caterpillar 제어 계통 포함 통합형 Caterpillar 제어 계통 포함
팩 전압 - 공칭 715 V 715 V
팩 에너지 용량 - 합계 213 kWh 213 kWh
충전 방법 온보드 초고속 충전 온보드 초고속 충전
온보드 고속 충전 충전 시간(0~100%) 20분 이내(MEC500 2개 병렬), 30분 이내(MEC500 1개) 20분 이내(MEC500 2개 병렬), 30분 이내(MEC500 1개)
배터리 냉각 방법 저온 액체(수명 연장 냉각수) 저온 액체(수명 연장 냉각수)
작동 온도 제한(대기) 50°C/-20°C(122°F/-4°F) 50°C/-20°C(122°F/-4°F)
충전 전류, 전압 1160A(출력), 820VDC 1160A(출력), 820VDC
최대 충전 속도 840 kW(MEC500 충전기 2개) 840 kW(MEC500 충전기 2개)
최소 충전 속도 500 kW 500 kW
충전 속도 최대 4C(MEC500 충전기에 상응) 최대 4C(MEC500 충전기에 상응)

R1700 XE(배터리-전동식) 표준 장비

동력전달장치

  • 브레이크 차축 냉각
  • 브레이크, 완전 유압식, 밀폐형, 습식 다중 디스크(SAFR)
  • 장비 전원:
    – 배터리
    – 독립 제어식 추진 및 유압용 모터 2개

전기

  • 알람, 후진
  • DC-DC 컨버터, 8 A
  • 24V 배터리 차단 스위치, 지면
  • 24V 배터리, 긴 정비 주기
  • HV 표시등
  • HV 배터리 차단 스위치
  • 진단 커넥터
  • 조명, 외부, 전방, 후방(LED)
  • 조명, 정지, 듀얼(LED)
  • 소켓, 보조 시동

운전자 환경

  • 밀폐형 운전실, ROPS/FOPS 인증
  • 컬러 다목적 디스플레이(CMPD):
    – 전방 및 후방 브레이크 게이지
    – 시스템 진단
    – 잔여 브레이크 경고
  • 경적, 전기식
  • 계측/게이지:
    – 속도계/회전 속도계
    – 배터리 SOC(충전 상태) 수준
    – 유압 오일 온도
    – 배터리 및 PTO 냉각수 온도
  • 운전자 착석 시스템
  • 자동 브레이크 장비(ABA)
  • 라이트, 경고, 잔여 브레이크
  • 모니터, 도어 래치
  • 전기 유압식 작동기구 제어장치(단일 조이스틱)
  • 안전벨트, 자동 조절식
  • 거치대, 라디오, 스피커(2대)
  • 보관 상자, 밀폐형, 5 L(3 gal)
  • 팔걸이 및 무릎 보호대, 독립적으로 조절 가능

타이어, 림 및 휠

  • 타이어
  • 림(4개 세트):
    – 5개

기술

  • 견인력 제어장치
  • Product Link™ Elite 시스템

기타 장비

  • 덤프 버킷
  • 굴착 작업 복귀용 리프트 암 포지셔너

다음 중 선택:

  • 운전실: 표준 높이
  • 운전실: 높이 상승

R1700 XE(배터리-전동식) 선택사양 장비

동력전달장치

  • 가역식 유압 조향 라인
  • 유체 급속 보충 및 배출(동력전달장치 및 유압)

전기

  • 대체 작동기구 제어 기능
  • 운전실의 24V 배터리 격리 스위치

운전자 환경

  • 컬러 후방 시야 카메라

타이어, 림 및 휠

  • 예비 림

기술

  • Cat 자동 굴착
  • 승차 제어
  • 타이어 압력 모니터링
  • Cat 탑재하중 모니터링
  • WiFi가 지원되는 Product Link Elite(Cat 특약점에서 지역별 가용성을 확인하십시오.)
  • Cat 장비용 가시선 원격 수신기
  • Cat 가시선 원격 콘솔(오버 더 숄더 디자인)(Cat 특약점에 지역별 가용성을 확인하십시오.)
  • 무선 통신 제어 그룹

기타 장비

  • 자동 윤활
  • Ansul 화재 진압 – 습식 37 L(9.8 gal)
  • 볼트 연결식, 브레이크 해제 회수 바 또는 후크
  • 볼트 결합 버킷
  • 볼트 연결식 버킷 립
  • 서비스 베이 라이트
  • 트럭 적재등

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 지하용 Cat Command

    지하용 Cat® MineStar™ Command는 적재-운반-덤프 장비의 원격 운전이 가능하여 운영에 즉각적인 생산성과 효율성 향상을 제공합니다. 계통은 운전자의 위험한 환경을 제거하여 안전을 향상시킵니다. 또한 교대조 변경, 발파 시간 및 표면에서 운전자를 멀리 떨어지게 할 수 있는 다른 모든 조건에 필요한 다운타임을 줄여서 가시거리 적재 운전에 대한 장비 활용도를 향상시킵니다.
    옵션은 단순한 가시거리에서 완전 자율성까지 다양합니다. 이러한 블록 쌓기식 접근법으로 광산업자는 가장 경제적인 구성으로 장비를 도입한 다음, 기술이 더욱 성숙한 이후에 기능을 확장할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

지하용 Cat® MineStar™ Command는 적재-운반-덤프 장비의 원격 운전이 가능하여 운영에 즉각적인 생산성과 효율성 향상을 제공합니다. 계통은 운전자의 위험한 환경을 제거하여 안전을 향상시킵니다. 또한 교대조 변경, 발파 시간 및 표면에서 운전자를 멀리 떨어지게 할 수 있는 다른 모든 조건에 필요한 다운타임을 줄여서 가시거리 적재 운전에 대한 장비 활용도를 향상시킵니다.
옵션은 단순한 가시거리에서 완전 자율성까지 다양합니다. 이러한 블록 쌓기식 접근법으로 광산업자는 가장 경제적인 구성으로 장비를 도입한 다음, 기술이 더욱 성숙한 이후에 기능을 확장할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • 지하용 Cat Fleet

    지하용 Cat® MineStar™ Fleet은 사이클 시간, 탑재하중 및 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 가치 사슬 위아래의 데이터를 자동으로 기록하고 추적하며, 작동 중인 것을 식별하고 작동하지 않는 것을 수정하는 데 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 독점적인 고정밀 지하 위치 지정 기술 덕분에 광산은 인력과 자산을 하위 미터 정밀도까지 정확하게 추적할 수 있습니다. 또한 중요한 사이클 정보에 액세스할 권한을 부여하므로 장비 활용과 전체 운전 효율성을 더 잘 이해할 수 있습니다. 실시간 양방향 작업 관리는 생산성에 긍정적으로 작용하고 전체 광산 운영을 최적화하도록 도움을 주는 필수 정보를 제공합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

지하용 Cat® MineStar™ Fleet은 사이클 시간, 탑재하중 및 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 가치 사슬 위아래의 데이터를 자동으로 기록하고 추적하며, 작동 중인 것을 식별하고 작동하지 않는 것을 수정하는 데 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 독점적인 고정밀 지하 위치 지정 기술 덕분에 광산은 인력과 자산을 하위 미터 정밀도까지 정확하게 추적할 수 있습니다. 또한 중요한 사이클 정보에 액세스할 권한을 부여하므로 장비 활용과 전체 운전 효율성을 더 잘 이해할 수 있습니다. 실시간 양방향 작업 관리는 생산성에 긍정적으로 작용하고 전체 광산 운영을 최적화하도록 도움을 주는 필수 정보를 제공합니다.

기술 살펴보기

미디어 갤러리

R1700 XE MRG 05

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE

R1700 XE MRG 05
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE
R1700 XE

R1700 XE 출시 동영상

R1700 XE Walkaround Video

UG loader video

HRV commitment video

Autodig Video

R1700 XE 출시 동영상
R1700 XE Walkaround Video
UG loader video
HRV commitment video
Autodig Video

360 View
360 View

R1700 XE(배터리-전동식)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교